JAJS911J August   1999  – December 2025 LM7301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:2.7V ~ 32V DC
    6. 5.6  電気的特性:AC
    7. 5.7  電気的特性:30-V DC
    8. 5.8  代表的特性
    9. 5.9  古いダイと新しいダイの比較
    10. 5.10 スルーレート
  7. 6 電源に関する推奨事項
  8. 7 レイアウト
    1. 7.1 レイアウトのガイドライン
    2. 7.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サポート・リソース
    2. 8.2 商標
    3. 8.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 8.4 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

LM7301 低消費電力、4 MHz GBW、SOT-23 パッケージ、
レールツーレール入出力オペアンプ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード