KOKA004B january 2018 – july 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
다양한 데이터 시트에서 출력 임피던스를 두 가지 서로 다른 조건으로 표기하고 있습니다. 어떤 데이터 시트에서는 폐쇄 루프 출력 임피던스를 표기하고, 어떤 데이터 시트에서는 개방 루프 출력 임피던스를 표기합니다. 그러면서 둘 다 Zo로 표기합니다.
Zo는 출력 단자와 접지 사이의 소신호 임피던스로 정의됩니다(증폭기, 콤퍼레이터 및 특수 기능, 1-40 페이지 참조). 데이터 시트 값은 50Ω부터 200Ω까지 이를 수 있습니다.
레일-to-레일 출력 연산 증폭기에 사용되는 공통 이미터(바이폴라) 및 공통 소스(CMOS) 출력 스테이지는 이미터 팔로어 출력 스테이지보다 출력 임피던스가 높습니다.
레일-to-레일 출력 연산 증폭기를 사용해서 높은 부하를 구동하고자 할 때 출력 임피던스가 설계 문제가 될 수 있습니다. 부하가 주로 저항성이면, 출력 임피던스에 따라서 출력이 레일들에 얼마나 가까이 갈 수 있는지가 제한될 수 있습니다. 부하가 용량성인 경우 추가 위상 변이로 인해 위상 마진이 사라집니다. 그림 5-7은 Zo가 주로 저항성이라고 했을 때 출력 임피던스가 출력 신호에 어떻게 영향을 미치는지 보여줍니다.
그림 5-7 출력 임피던스의 영향