KOKA004B january 2018 – july 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
대신호 차동 전압 증폭 AVD는 VCM을 일정하게 유지하고서 입력 차동 전압 변화에 대해서 출력 전압 변화의 비입니다. 이 파라미터는 개방 루프 이득과 밀접하게 연관됩니다. 이 차이를 출력 부하를 사용해서 측정하므로 부하 효과를 반영합니다.
AVD의 DC 값이 데이터 시트에 게시되지만 AVD는 주파수에 따라 다릅니다. 그림 5-12은 주파수에 따른 AVD 그래프를 보여줍니다.
정밀한 이득이 요구되는 경우에 AVD가 설계 문제가 될 수 있습니다. 방정식 16을 보면, 다음과 같이 비반전 증폭기의 루프 이득을 구할 수 있습니다:

여기서,

적합한 저항을 선택해서 회로의 이득을 제어할 수 있습니다. 이 공식에서 1/ab 항을 오차 요인으로 볼 수 있습니다. a 또는 AVD가 1/b와 비교해서 크면, 회로 이득으로 원치 않는 영향을 미칠 수 있습니다