KOKA004B january 2018 – july 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
본론으로 들어가기 앞서, 먼저 증폭기의 기초적인 원리들을 살펴보겠습니다. 증폭기는 입력 포트와 출력 포트가 있습니다. 선형적 증폭기라면 출력 신호 = A × 입력 신호가 될 것입니다. 여기서 A는 증폭기 계수 또는 이득이라고 합니다.
입력과 출력 신호 특성에 따라서, 다음의 네 가지 증폭기 이득이 가능합니다:
대부분의 연산 증폭기가 전압 증폭기이므로, 이 글에서는 전압 증폭기만으로 논의를 제한하도록 하겠습니다.
테브닌 정리를 사용해서 증폭기 모델을 도출하고 적합한 전압 소스와 직렬 저항을 사용해서 단순화할 수 있습니다. 입력 포트는 수동적인 역할을 하고, 자체적으로 전압을 발생시키지 않으며, 이의 테브닌 등가는 저항 소자 Ri입니다. 출력 포트는 전압 소스 AVi와 출력 저항 Ro로 모델링할 수 있습니다 . 간단한 증폭기 회로를 완성하기 위해 입력 소스와 임피던스 Vs 및 Rs와 출력 부하 RL을 포함합니다. 그림 1-1은 간단한 증폭기의 테브닌 등가 회로를 보여줍니다.
그림 1-1 증폭기, 소스, 부하를 포함한 테브닌 모델증폭기 입력 포트와 출력 포트 모두로 전압 분할기 회로를 볼 수 있습니다. 그러므로 다른 소스나 부하를 사용하면 계산을 다시 해야 하므로 회로 계산이 복잡해집니다.