KOKA059 December 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05
표 3-1에서는 E, F, G의 전류 감지 지점의 장단점에 대해 요약합니다. 고장 방지는 스마트 게이트 드라이버로 처리해야 하며, 현재 센서는 충분히 빠르게 감지할 수 없습니다. 그림 3-8에 나와 있는 새로운 ZCD를 사용하면 상당한 전력 손실 개선을 달성할 수 있습니다.
| E | F | G | |
|---|---|---|---|
| 정확한 전류 출력 조정 | (+) | (+) | (–) |
| 과전류 고장 방지 | (–) | (–) | (+) |
| 간편한 전원 공급 장치 | (+) | (–)(1) | (–) |
| ZCD | 해당 없음 | 해당 없음 | (+) |
| I-감지 지점 | 설명, 과제 | Iso-공급 전압 | 최소 대역폭 | 최대 지연 | CMTI | 최소 정확도 | 제품(ISO-)AMP | ISO-ADC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 양극 분기 및 오류 감지의 전류 |
하부 게이트로부터 드라이버 |
10 kHz 이상 | – | 낮음 | 1% 미만 | AMC1302 AMC1306M05 |
| F | 양극 분기 및 오류 감지의 전류 |
위에 플로팅 OUT+필요함 |
10 kHz 이상 | – | 낮음 | 1% 미만 | AMC3302AMC3306M05 |
| G | ZCD의 경우 |
상단 게이트에서 드라이버 |
1 MHz 이상 | 200ns 미만 | 높음 | – |