KOKT133A April   2023  – February 2025 TPS7H5001-SP , TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP , TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP , TPS7H6003-SP

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     결론
    3.     추가 리소스
    4.     상표

Kurt Eckles

위성 산업에서는 로컬 데이터 처리의 급증, 고처리량 통신 링크에 대한 지원, 전기 추진 시스템의 빠른 도입이 고성능 전력 시스템(EPS)에 대한 수요를 주도하고 있습니다. EPS는 위성의 버스 섹션의 일부로, 전원, 열 관리, 통신 및 추진과 같은 구조적 지원과 하우징 하위 시스템을 제공합니다. EPS는 위성의 다른 모든 하위 시스템과 페이로드로 전력을 생성, 저장, 조정 및 분배합니다.

우주 미션의 고유한 과제와 제약으로 인해 SWaP(크기, 무게 및 전력) 최적화가 필요합니다. SWaP가 위성 설계에 매우 중요한 이유 중 몇 가지는 다음과 같습니다.

  • 미션 요구 사항: 데이터 전송 속도, 해상도 및 민감도와 같은 요구 사항이 계속 증가함에 따라 위성의 SWaP 요구 사항에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 발사 한계: 위성은 크기 제약, 무게 제약 및 발사 비용 제약을 가지고 있으며, 발사 비용은 목표 궤도에 따라 킬로그램당 수천 달러에서 수만 달러까지 될 수 있습니다.
  • 전력 생성: 위성은 일반적으로 태양광 패널에 의존하며, 패널의 크기와 무게에 따라 생성된 전력의 양이 제한됩니다. 발전 용량은 또한 배터리와 같은 부품의 무게와 크기뿐만 아니라 전력 분배 및 열 관리와 같은 기능에도 영향을 미칩니다.
  • 운영 효율성: SWaP 최적화를 통해 위성은 우주에서 보다 효율적으로 작동할 수 있으므로 성능이 향상되고 미션 수명이 연장됩니다.

전력은 위성에서 가장 귀중한 자원 중 하나이기 때문에 EPS 효율을 극대화하면 미션 수명을 연장하고, 질량과 부피를 줄이고, 열 관리 오버헤드를 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

효율성을 달성하는 것 외에도, EPS는 전원 공급 장치 토폴로지 수로 인해 광범위한 전압 및 전류를 처리해야 합니다. 그림 1에는 가장 일반적인 토폴로지가 나와 있습니다.

 위성 전력 아키텍처의 일반적인 전원 공급 장치 토폴로지그림 1 위성 전력 아키텍처의 일반적인 전원 공급 장치 토폴로지

그림 2에 나와 있는 일반적인 위성 EPS의 부품과 기능은 다음과 같습니다.

  • 태양광 패널(또는 에너지 생성): 태양광 패널은 대부분의 위성에 사용되는 주요 전력 공급원입니다.
  • 배터리(또는 에너지 저장): 배터리는 낮 시간에 태양광 패널에 의해 생성되는 과도한 전력을 저장하고, 일식 중에 또는 태양광 패널이 충분한 전력을 생산하지 않을 때 위성에 전력을 공급합니다.
  • 전원 조절 장치(PCU): PCU는 태양광 패널 및 배터리의 전기적 출력을 조절하여 나머지 위성에 안정적이고 일관된 전압과 전류를 제공합니다.
  • 전력 분배 장치(PDU): PDU는 태양광 패널과 배터리에서 생성된 전력을 위성의 다양한 하위 시스템과 페이로드로 분배합니다.
  • 백업 전원 공급 장치: 기본 EPS에 장애가 발생할 경우 백업 전원 공급 장치는 기본 시스템을 복원할 때까지 가장 중요한 기능을 유지하도록 지원합니다.
 일반적인 위성 EPS그림 2 일반적인 위성 EPS

설계자는 PWM(펄스 폭 변조) 컨트롤러를 게이트 드라이버 및 실리콘 MOSFET 또는 GaN FET와 결합하여 위성 시스템의 SWaP 설계 문제를 해결할 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 EPS 시스템의 여러 부품을 위해 최적화된 전원 공급 장치를 개발할 수 있습니다.

EPS를 개발할 때 설계자는 위성의 전체 EPS 전력 트리에 걸쳐 확장되는 다양한 전압 및 전류 수준 방사선 강화 하프 브리지 GaN FET 게이트 드라이버 중에서 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 장치로는 TPS7H6003-SP(200V), TPS7H6013-SP(60V), TPS7H6023-SP(22V)(100 krad TID, 75 MeV⋅cm2/mg SEL 내성) 및 방사능 내성 TPS7H6005-SEP(200V), TPS7H6015-SEP(60V), TPS7H6025-SEP(22V)(50 krad TID, 43 MeV⋅cm2/mg SEL 내성)가 있습니다. 이러한 게이트 드라이버는 여러 전원 공급 토폴로지 및 입력 형식을 지원하여 설계 유연성을 제공합니다.

또한 설계자는 다양한 전원 공급 장치 구현을 지원하도록 설계된 방사능 강화 TPS7H5001-SP 및 방사능 내성 TPS7H5005-SEP PWM 컨트롤러와 같은 PWM 컨트롤러를 사용할 수도 있습니다.

TI는 다양한 전원 공급 장치 회로에서 우주 등급 PWM 컨트롤러 및 GaN FET 게이트 드라이버를 사용하는 엔지니어가 EPS뿐만 아니라 선별된 페이로드 애플리케이션에서도 사용할 수 있도록 다음과 같은 레퍼런스 설계를 개발했습니다.

  • 비절연 고전압 벅 설계
    • 위에서 언급한 PWM 컨트롤러와 게이트 드라이버를 사용하여 28YV의 출력으로 50V~150V의 입력을 지원하는 300W 비절연 동기 벅 토폴로지를 사용합니다.
    • 이 설계는 위성이 EPS 하위 시스템의 배터리 저장 부분으로 전원을 전달하기 전에 100V 태양광 패널의 매우 가변적인 출력을 조절하는 데 최적화되어 있습니다.
    • TI 레퍼런스 키트의 예: PMP23552
  • 절연 풀 브리지 설계
  • 비절연 고전류 다중 위상 벅 설계
    • 이 설계는 다중 위상 동기 벅 토폴로지의 PWM 컨트롤러 및 게이트 드라이버를 사용하여 0.8V의 출력으로 11V~14V의 입력을 지원하며 다시 전력 단계에서 GaN FET를 사용합니다. 이 설계는 허용 가능한 DC 및 AC 공차를 유지하면서 80A를 지원할 수 있는 이중 위상 구현입니다.
    • 설계자는 설계를 더 많은 위상으로 확장할 수 있어 일부 첨단 필드 프로그래머블 게이트 어레이, ASIC 또는 멀티코어 프로세서의 코어 레일에 전원을 공급하는 데 필요한 고전류(100A+), 낮은 입력 전압(0.8V 이하)과 같은 설계 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
    • TI 레퍼런스 키트의 예: TIDA-010958
    • 추가적인 리소스: 애플리케이션 노트 "TPS7H5001-SP 컨트롤러를 사용하는 12VIN~1VOUT 단일 위상 벅 컨버터."

결론

전력은 위성에서 가장 가치 있는 리소스 중 하나이므로 EPS 아키텍처는 전체 설계에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. TI의 방사능 검증 PWM 컨트롤러 제품군은 높은 효율을 제공하고 광범위한 토폴로지와 다양한 미션 및 궤도를 위해 배포할 수 있는 아키텍처를 지원합니다.

상표

모든 상표는 각 소유권자의 자산입니다.