KOKT143 March 2025 LM5066I , TPS25984B
TVS 다이오드는 전압 스파이크로부터 전자 부품을 보호하도록 설계되었습니다. TVS 다이오드는 다이오드의 전압이 애벌랜치 항복 전위를 초과하면 작동하기 시작합니다. 그림 4은 TVS 다이오드의 전류-전압 곡선 그래프입니다.
그림 4 TVS 다이오드 특성.그림 3에서 볼 수 있듯이, 최종 클램핑 전압은 TVS 다이오드가 션트하는 전류와 TVS 다이오드의 동적 저항(Rd)의 함수입니다. 다시 말씀드리지만, 동적 저항은 다이오드 패키지 크기와 TVS 다이오드가 전류를 션트하는 기간(tP)의 함수입니다.
예를 들어 SMAJ 다이오드(13.52mm2)는 SMBJ 다이오드(19.44mm2)보다 Rd가 높기 때문에 SMAJ 다이오드는 지정된 션트 전류에서 더 높은 클램핑 전압을 초래합니다.
이러한 Rd 값을 사용하여 클램핑 전압을 계산하는데, 이 값은 TVS 다이오드 제조업체의 데이터시트에서 확인할 수 있습니다.
tp ≤ 20μs의 경우:
20μs < tp <1ms의 경우:
tp ≥ 1ms의 경우:
이 다중 매개 변수 종속적으로 인해 반복적인 설계 프로세스가 어려워집니다. TI는 손쉬운 설계를 위해 TVS 선택을 위한 온라인 툴을 출시했습니다 [5]. 그림 5에서는 설계 방법론을 순서도로 보여 주며, 표 1에는 랙 서버의 일반적인 사양이 나와 있습니다.
그림 5 TVS 다이오드 선택을 위한 흐름도.| 매개 변수 | 값 |
|---|---|
| 정격 작동 전압(VIN) | 12V |
| 최대 작동 전압(VDC_max) | 13.2V |
| 회로 차단기 전류(IP) | 200A |
| 기생 인덕턴스(L) | 100nH |
| 최대 허용 전압(VC(max)) | 20V |
| 최대 작동 온도 | 75°C |