KOKT149 May   2025 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1나이퀴스트 규칙
  4. 2프로세스 게인이란?
  5. 3주파수 계획을 세우는 이유
  6. 4주파수 계획에서 흔히 발생하는 위험
  7. 5데시메이션을 사용한 적절한 주파수 계획의 장점
  8. 6이론적 예: 데시메이션을 사용한 주파수 계획
  9. 7실제 환경에서의 예: 데시메이션을 사용한 주파수 계획
  10. 8결론
  11. 9관련 웹사이트

결론

주파수 계획은 ADC 기반 시스템 설계의 필수적인 측면으로, 스퍼 관리, 동적 범위 최적화, AAF 설계 및 효율적인 데이터 처리와 같은 과제를 해결합니다. 세심한 주파수 계획을 미리 수립하면 나이퀴스트 영역 중첩이나 클록 스퍼 오염과 같은 일반적인 위험을 피할 수 있으며, 향상된 스퓨리어스 억제 및 동적 범위, ADC 디지털 인터페이스 또는 데이터 전송률 감소, FPGA 리소스 절약 등의 장점을 얻을 수 있습니다. 이러한 장단점의 균형을 신중하게 맞추고 ADC 데시메이션과 같은 기능을 활용하면 다양한 애플리케이션에서 고성능, 소프트웨어 재구성 가능 리시버 시스템을 달성하면서 다음 샘플링 홀을 피할 수 있습니다.