KOKT220 October 2026 TAS2573 , TAS2781
RE 측정이 주기적으로 수행되기 때문에 알고리즘은 측정 사이 공백 동안에도 음성 코일의 온도를 연속적으로 파악할 수 있는 방법이 필요합니다. 그 해법이 다단계 저항-커패시터 열 네트워크인 예측 열 모델입니다(그림 4 참조). 이 모델은 음성 코일에서 스피커 자석 구조로, 그리고 최종적으로는 장치의 섀시 및 주변 공기로 전달되는 열을 시뮬레이션하며, 전체 제어 루프 속도로 실행됩니다. 새로운 IV 감지 기반 RE 판독값이 도착할 때마다 모델이 이 값을 기준으로 재고정되고, 마지막 체크포인트 이후 누적된 드리프트가 보정됩니다.
이러한 방식으로 방열 경로를 추적함으로써 알고리즘은 향후 오디오 피크 중 온도가 상승하는 속도와 일시 정지 시 냉각되는 속도를 예측할 수 있습니다. 이러한 추정치는 전력 컨트롤러로 전달되며, 전력 컨트롤러는 오디오 신호의 안전 작동 한계를 중단 없이 지속적으로 적용합니다. 예상 음성 코일 온도가 스피커의 Tmax에 가까워지면 컨트롤러가 허용 한계를 낮춰 스피커가 과열되지 않도록 보호합니다. 스피커가 조용한 오디오 구간 중 냉각되면 컨트롤러가 스피커로 더 높은 전력을 전달할 수 있습니다.
열 보호 알고리즘은 열 컨트롤러가 예측한 전력 한계를 기반으로 오디오 신호를 제어하며, 부드러운 광대역 게인 감소를 적용함으로써 스피커에 전달되는 전체 RMS(평균 제곱근) 전력을 낮춥니다. 이를 통해 음성 코일이 갑작스러운 가청 볼륨 저하 없이 냉각될 수 있습니다. 이 게인 감소에는 느린 어택 및 릴리스 시간이 적용됩니다. 사람의 청각은 전체 볼륨의 점진적인 변화에 덜 민감하기 때문에 감쇠가 배경으로 자연스럽게 녹아들어 오디오의 체감 다이내믹스가 유지됩니다. 그림 5을 참조하십시오.
그림 6에서 파란색 곡선은 스마트 증폭기의 추정 온도를 나타내고, 빨간색 선은 Tmax 한계를 나타냅니다. 증폭기는 스피커가 항상 안정적인 온도 한도 내(IV 감지 오차를 고려한 약간의 헤드룸 포함)에 있도록 오디오를 동적으로 조절합니다.