KOKT220 October   2026 TAS2573 , TAS2781

 

  1.   1
  2. 1 소개
  3. 2 마이크로스피커 취약성의 물리적 원리
  4. 3 기존 접근 방식과 스마트한 접근 방식의 오디오 설계 비교
  5. 4 통합 IV 감지 회로
  6. 5 온도 보호 알고리즘
  7. 6 열 모델링 및 제어
  8. 7 편위 보호 알고리즘
  9. 8 예측 제한기
  10. 9 오디오 튜닝 체인 통합
  11. 10결론
  12. 11작성자 소개
  13. 12추가 리소스
  14. 13상표

마이크로스피커 취약성의 물리적 원리

일반적인 마이크로스피커는 자기장에 매달린 음성 코일로 구성되며 다이어프램(또는 콘)에 부착되고 서스펜션 시스템에 의해 제자리에 고정됩니다. 전기 신호가 코일을 통과하면 전자기력을 생성하며, 이 전자기력이 콘을 움직임으로써 공기를 진동시켜 소리를 냅니다. 그림 1을 참조하십시오.


 마이크로스피커 구조

그림 1 마이크로스피커 구조

엔지니어가 더 큰 사운드를 생성하기 위해 이러한 작은 부품의 오디오 출력을 증가시키면 열 과부하와 기계적 과편위라는 두 가지 치명적인 고장 메커니즘이 발생합니다.

열 측면에서 볼 때 스피커의 효율은 매우 낮으며, 입력 전기 에너지의 95%~99%가 소리가 아닌 열이 됩니다. 따라서 연속적인 고전압 신호는 음성 코일을 정격 온도(Tmax) 이상으로 밀어넣을 수 있으며, 이로 인해 와이어 절연체가 녹아 전기적 단락을 일으킬 수 있습니다. 기계적 측면에서 보면, 높은 볼륨에서 저음을 재생할 때는 콘 편위가 커야 합니다. 구동 전압이 콘을 물리적 이동 한계(Xmax) 이상으로 밀면 서스펜션이 탄성 한계 이상으로 늘어날 수 있어, 음성 코일이 자석의 백플레이트에 부딪히거나(바텀 아웃) 다이어프램이 서라운드에서 찢어져 왜곡, 윙윙거림 또는 전체적인 음향 기능 상실이 발생할 수 있습니다.