KOKT220 October   2026 TAS2573 , TAS2781

 

  1.   1
  2. 1 소개
  3. 2 마이크로스피커 취약성의 물리적 원리
  4. 3 기존 접근 방식과 스마트한 접근 방식의 오디오 설계 비교
  5. 4 통합 IV 감지 회로
  6. 5 온도 보호 알고리즘
  7. 6 열 모델링 및 제어
  8. 7 편위 보호 알고리즘
  9. 8 예측 제한기
  10. 9 오디오 튜닝 체인 통합
  11. 10결론
  12. 11작성자 소개
  13. 12추가 리소스
  14. 13상표

온도 보호 알고리즘

스마트 증폭기의 열 보호는 금속 도체의 전기 저항이 온도에 따라 예측 가능하게 변화한다는 물리 법칙에 기반합니다. 이를 저항의 온도 계수(α)라고 합니다.

음성 코일이 가열되면 RE가 선형적으로 증가하고 스마트 증폭기의 IV 감지 하드웨어는 측정된 임피던스로부터 이러한 저항을 분리합니다. 방정식 1으로 코일의 내부 온도를 얻을 수 있습니다.

방정식 1. R d c ( T ) = R E ( T 0 ) [ 1 + α ( T - T 0 ) ]

여기서 RE(T)는 현재 시간 T에 측정된 저항이고, RE(T0)는 공장 보정에서 얻은 기준 저항이며, α는 코일 재료(예: 구리)의 저항 온도 계수입니다.

따라서 부피가 크고 응답이 느린 물리적 서미스터가 필요하지 않습니다.

이 측정은 연속 스트림이 아닌 체크포인트 판독 방식으로 주기적으로 수행됩니다. 그 이유는 두 가지가 있습니다. 첫째, 출력 수준이 낮거나 저전력-고전력 전환(잡음 제한 신호, 정착 오차 및 오프셋) 중에는 신뢰도가 떨어집니다. 둘째, 감지 ADC와 아날로그 프론트 엔드를 지속적으로 실행하면 특히 배터리 구동, 저볼륨 청취 환경에서 불필요한 전력을 소비하게 됩니다.