NEST141A April 2023 – February 2025 TPS7H5001-SP , TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP , TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP , TPS7H6003-SP

在衛星產業中,由於對本地資料處理需求的急劇增加、對更高吞吐量通訊鏈路的支援以及電力推進系統的迅速採用,這些變化推動對更高性能電源系統 (EPS) 的需求。EPS 是衛星匯流排區段的一部分,提供結構支撐和外殼子系統,例如電力、散熱管理、通訊和推進。EPS 產生、儲存、調節和分配電力到衛星上的所有其他子系統和有效負載。
由於太空任務的獨特挑戰和種種限制,因此必須對尺寸、重量與功率 (SWaP) 進行最佳化。以下是 SWaP 在衛星設計中如此重要的部分原因:
由於電力是衛星上最寶貴的資源之一,因此大幅提高 EPS 效率有助於延長任務壽命、減少質量和體積,並大幅減少散熱管理開銷。
除了效率之外,由於電源拓撲結構的數量眾多,EPS 還必須處理各種電壓和電流。圖 1 顯示一些最常見的拓撲結構。
圖 1 衛星電源架構中常見的電源拓撲結構典型衛星 EPS 的元件和功能如 圖 2 所示:
圖 2 典型的衛星 EPS設計人員可以透過將脈衝寬度調變 (PWM) 控制器與閘極驅動器以及矽 MOSFET 或 GaN FET 結合來解決衛星系統中的 SWaP 設計挑戰。此方法可為 EPS 系統不同部分開發最佳化電源供應器。
開發 EPS 時,設計人員可從各種電壓和電流位準抗輻射半橋 GaN FET 閘極驅動器中進行選擇,這些驅動器可以擴展到衛星的整個 EPS 電源樹中。可用裝置包括 TPS7H6003-SP (200V)、TPS7H6013-SP (60V)、TPS7H6023-SP (22V)(100 krad TID、75 MeV⋅cm2/mg SEL 耐受)和耐輻射 TPS7H6005-SEP (200V)、TPS7H6015-SEP (60V)、TPS7H6025-SEP (22V)(50 krad TID、43 MeV⋅cm2/mg SEL 耐受)。這些閘極驅動器支援多種不同的電源供應拓撲結構與輸入格式,可提供設計彈性。
此外,設計人員也可使用專為支援各種不同電源供應實作而設計的 PWM 控制器,例如輻射強化 TPS7H5001-SP 和耐輻射 TPS7H5005-SEP 等PWM 控制器。
TI 開發了下列參考設計,以協助工程師在各種電源供應電路中,使用航太級 PWM 控制器和 GaN FET 閘極驅動器,不僅在 EPS 中,也在特定負載應用中:
由於電力是衛星上最寶貴的資源之一,EPS 架構可以對整體設計產生重大影響。TI 經過輻射驗證的 PWM 控制器系列具備高效率並支援廣泛的拓撲結構,並提供可部署在各種任務和軌道中的架構。
所有商標皆屬於其各自所有者之財產。