NEST205 April   2026 DAC8771 , DAC8775 , LMR51606 , LMR54406 , TLV9301 , XTR200

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1 選擇正確的 DC/DC
  4. 2 控制 DC/DC 輸出
  5. 3 使用供應電流的電路範例
  6. 4 使用電壓回饋的電路範例
  7. 5 量測與性能
  8. 6 精密度與雜訊
  9. 7 安定時間和動態性能
  10. 8 結論
  11. 9 其他資源
  12. 10作者簡介

控制 DC/DC 輸出

非固定 DC/DC 轉換器使用透過高增益放大器維持在恆定參考電壓位準的回饋節點。透過在轉換器輸出電壓和回饋節點之間連接電阻分壓器,您可以控制輸出電壓,如圖 3中所示。

由於轉換器保持 VREF 固定,因此您可以使用方程式 2計算 VS。

方程式 2. V s = V R E F ( 1 + R B / R T )
 DC/DC 轉換器的回饋網路。圖 2 DC/DC 轉換器的回饋網路。

輸出電壓的變化需要變更回饋分壓器。圖 3展示了三種改變分壓器的不同方式:可變供應電流 (a)、可變灌電流 (b) 或使用可變電壓來源和電阻器 (c)。圖 3也顯示傳輸函數(控制變數、電流或電壓與 VS)。

 適應性控制電路及其傳輸函數。圖 3 適應性控制電路及其傳輸函數。

在每種情況下,在 VREF 節點上應用克希何夫電流定律可產生案例 a 的傳輸函數:

方程式 3. I t a + ( V S - V R E F ) / R t = V R E F / R b

重新排列方程式 3得出方程式 4:

方程式 4. V S = 1 + R t / R b V R E F - I t a R t

方程式 5顯示案例 b 的類似計算:

方程式 5. V S = 1 + R t / R b V R E F + I b a R t

方程式 6計算案例 c:

方程式 6. V S = 1 + R t / R b + R t / R s V R E F - R t / R s V a

透過回饋針腳上的參考電壓位準和所選的電阻值,簡單的計算可以找出正確的控制變數範圍,以達到所需的 VS 範圍。