NEST205 April   2026 DAC8771 , DAC8775 , LMR51606 , LMR54406 , TLV9301 , XTR200

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1 選擇正確的 DC/DC
  4. 2 控制 DC/DC 輸出
  5. 3 使用供應電流的電路範例
  6. 4 使用電壓回饋的電路範例
  7. 5 量測與性能
  8. 6 精密度與雜訊
  9. 7 安定時間和動態性能
  10. 8 結論
  11. 9 其他資源
  12. 10作者簡介

安定時間和動態性能

安定時間和適應性電源迴路的穩定性極為重要。圖 12顯示 200µs 中輸入上升至全刻度,利用輸出級輸入的簡易步進即可獲得穩定的輸出。

圖 7說明 560Ω 負載中的 10V 步進,而至輸出級的全刻度輸入電壓則會超過七個步進至全刻度 2.5V。圖中還顯示了安定時間 <200µs。

由於去耦與輸出電容器需要在電路和外部負載中放電,因此下降邊緣會變緩慢。這不會影響性能,也不重要。

 輸出級和適應性電源的穩定性能。圖 12 輸出級和適應性電源的穩定性能。