NEST205 April   2026 DAC8771 , DAC8775 , LMR51606 , LMR54406 , TLV9301 , XTR200

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1 選擇正確的 DC/DC
  4. 2 控制 DC/DC 輸出
  5. 3 使用供應電流的電路範例
  6. 4 使用電壓回饋的電路範例
  7. 5 量測與性能
  8. 6 精密度與雜訊
  9. 7 安定時間和動態性能
  10. 8 結論
  11. 9 其他資源
  12. 10作者簡介

選擇正確的 DC/DC

由於以下要求相互矛盾,尋找適應性電源的正確 DC/DC 轉換器極富挑戰性:

  • 低負載時具備高效率 (4-20mA)。由於這通常在脈衝頻率調變 (PFM) 中可行,因此 DC/DC 必須支援此模式。與強制脈衝寬度調變 (PWM) 模式相比,預期效率可提升約 50%。
  • 相對較高的峰值電流 (>0.5A),用於快速穩定。峰值電流除以去耦電容,決定了輸出最大電壓變化率。
  • VOUT 的範圍為 4V 至 24V,由降壓或升壓轉換器根據輸入電壓實現。
  • 相對較小的電感器可縮小解決方案尺寸。需要高切換頻率 (≥300kHz)。
  • 提供小型封裝。

滿足這些要求的部分零件包括:

LMR516xx:65V 輸入、400kHz/1.1MHz 下的 PFM 版本、0.6A/1A 輸出電流

LMR544xx:36V 輸入、1.1MHz 下的 PFM、0.6A/1A 輸出

LMR3650x:3V-65V 輸入、可調整 200kHz-2.2MHz、0.1A/0.15A 輸出(若快速穩定並非關鍵)