NEST205 April   2026 DAC8771 , DAC8775 , LMR51606 , LMR54406 , TLV9301 , XTR200

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1 選擇正確的 DC/DC
  4. 2 控制 DC/DC 輸出
  5. 3 使用供應電流的電路範例
  6. 4 使用電壓回饋的電路範例
  7. 5 量測與性能
  8. 6 精密度與雜訊
  9. 7 安定時間和動態性能
  10. 8 結論
  11. 9 其他資源
  12. 10作者簡介

結論

測量結果證明,與固定電源實作相比,適應性電源技術可實現電源節約 50% 以上,進而提供切實效益。從 17.5 到 18.2 位元的 RMS 解析度可以證明熱管理改進不會犧牲訊號品質。隨著 PLC 模組持續將更多通道封裝為更小的尺寸,此處介紹的技術會從最佳化策略轉變為新一代工業自動化系統的實用必需品。