NEST227 October   2026 TAS2573 , TAS2781

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 微型喇叭的脆弱本質
  4. 3 傳統與智慧型音訊設計方法的比較
  5. 4 整合式 IV 感測電路
  6. 5 溫度保護演算法
  7. 6 熱建模與控制
  8. 7 位移保護演算法
  9. 8 前瞻式限制器
  10. 9 整合音訊調校鏈
  11. 10結論
  12. 11作者簡介
  13. 12其他資源
  14. 13註冊商標

熱建模與控制

由於 RE 測量僅定期進行,演算法需要一種方法在兩次測量之間的間隙持續得知音圈溫度。解決方案是採用預測性熱模型,這是一種多階電阻-電容熱網路(請參見圖 4)。此模型模擬從音圈到喇叭磁體結構,最後到裝置機殼與環境空氣的熱傳遞過程,並以完整的控制迴路速率運作。每當基於 IV 感測的新 RE 讀數產生時,系統會重新校準模型,並修正自上次檢查點以來累積的任何漂移。


 喇叭預測性熱模型

圖 4 喇叭預測性熱模型

透過這種方式追蹤散熱路徑,演算法可以預測在即將到來的音訊峰值期間溫度上升的速度,以及在音訊停頓期間冷卻的速度。此估計值會提供給功率控制器,由其持續且不間斷地執行音訊訊號的安全操作限制。當估計的音圈溫度接近喇叭的 Tmax 時,控制器會降低允許的功率限制,以保護喇叭免於過熱。當喇叭在音訊較弱的片段冷卻時,控制器則會允許向喇叭輸出更高的功率。

熱保護演算法根據熱控制器預測的功率限制來控制音訊訊號,應用平滑的寬頻增益衰減,降低傳輸到喇叭的整體均方根 (RMS) 功率,使音圈能夠冷卻,而不會產生突發且可察覺的音量下降。這種增益衰減採用較慢的起動與釋放時間;由於人類聽覺對整體音量的逐漸變化較不敏感,因此衰減過程會無縫地融入背景中,進而保留音訊的感知動態。請參閱 圖 5。


 閉合迴路溫度保護

圖 5 閉合迴路溫度保護

在圖 6 中,藍色曲線代表智慧型放大器的預估溫度,而紅色線條則表示 Tmax 限制。放大器會動態調變音訊訊號,以確保喇叭始終處於可靠的溫度範圍內(並預留一定的空餘空間以應對 IV 感測器的誤差)。


 智慧型放大器溫度估算與 Tmax 限制的比較

圖 6 智慧型放大器溫度估算與 Tmax 限制的比較