NEST227 October   2026 TAS2573 , TAS2781

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 微型喇叭的脆弱本質
  4. 3 傳統與智慧型音訊設計方法的比較
  5. 4 整合式 IV 感測電路
  6. 5 溫度保護演算法
  7. 6 熱建模與控制
  8. 7 位移保護演算法
  9. 8 前瞻式限制器
  10. 9 整合音訊調校鏈
  11. 10結論
  12. 11作者簡介
  13. 12其他資源
  14. 13註冊商標

微型喇叭的脆弱本質

標準微型喇叭由懸浮於磁場中的音圈組成,音圈連接至振膜(或稱錐盆),並由懸吊系統固定。當電訊號通過音圈時,會產生電磁力推動振膜,進而振動空氣以產生聲音。請參閱 圖 1。


 微型喇叭結構

圖 1 微型喇叭結構

當工程師為了產生更大的音量而增加這些微型元件的音訊輸出時,會面臨兩種災難性的失效機制:熱過載與機械過度位移。

從熱力學角度來看,喇叭的效率極低,約 95% 至 99% 的輸入電能會轉化為熱能而非聲音。因此,持續的高電壓訊號會使音圈溫度超過其額定溫度 (Tmax),導致導線絕緣層熔化並造成電路短路。在機械層面,以高音量產生低音需要較大的振膜衝程;若驅動電壓使振膜位移超過其物理行程極限 (Xmax),懸吊系統可能會拉伸至超過其彈性限度,導致音圈撞擊磁鐵背板(即「撞底」現象),或使振膜與折環撕裂,進而造成失真、雜音或完全的聲學失效。