SLASFB6A December 2025 – September 2026 MSPM33C321A
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | VDD | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | ||||
| IDD (Shutdown) | Supply current in SHUTDOWN mode | 3.3V | 54 | 150 | 100 | 250 | 2269 | 4600 | 3523 | 7200 | 5830 | 15000 | nA |