SLVSN13 September 2026 SN74LVC1G57B-Q1
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | VCC | -40°C to 125°C | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | ||||||
| tpd | A, B or C | Y | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V | 68.2 | ns | ||
| tpd | A, B or C | Y | CL = 15pF | 1.5V ± 0.12V | 17.5 | ns | ||
| tpd | A, B or C | Y | CL = 15pF | 1.8V ± 0.15V | 11.6 | ns | ||
| tpd | A, B or C | Y | CL = 15pF | 2.5V ± 0.2V | 6.9 | ns | ||
| tpd | A, B or C | Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 5.3 | ns | ||
| tpd | A, B or C | Y | CL = 15pF | 5.0V ± 0.5V | 4.4 | ns | ||
| tpd | A, B or C | Y | CL = 30pF | 1.8V ± 0.15V | 12.4 | ns | ||
| tpd | A, B or C | Y | CL = 30pF | 2.5V ± 0.2V | 7.3 | ns | ||
| tpd | A, B or C | Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 6 | ns | ||
| tpd | A, B or C | Y | CL = 50pF | 5.0V ± 0.5V | 5 | ns | ||
| Cpd | f = 10MHz | 1.8V | 20 | pF | ||||
| Cpd | f = 10MHz | 2.5V | 20 | pF | ||||
| Cpd | f = 10MHz | 3.3V | 21 | pF | ||||
| Cpd | f = 10MHz | 5V | 22 | pF | ||||