Centro de datos

Posibilite el futuro de los centros de datos de IA a la vez que maximiza el rendimiento y garantiza la confiabilidad 

Acelere los diseños de centros de datos de la próxima generación con nuestra amplia gama de productos. Nuestras etapas de potencia, controladores multifásicos, fusibles electrónicos integrados, controladores de intercambio en caliente y microcontroladores proporcionan soluciones en toda la ruta de potencia, desde la red a la puerta. Aproveche nuestra amplia gama de soluciones de reloj, interfaz y conectividad para satisfacer todas las necesidades de su centro de datos. A través de nuestros productos, le ofrecemos rendimiento, confiabilidad y adaptabilidad para garantizar una integración impecable y la protección contra la obsolescencia a futuro sin sacrificar el espacio ni la eficiencia de potencia.   

Seleccione una aplicación de centro de datos

Descubra nuestros recursos de diseño para aplicaciones de centros de datos, desde diagramas de referencia interactivos hasta informes técnicos y blogs de moda. Encontrará todas las soluciones necesarias para respaldar sus diseños, desde la red hasta la compuerta. Encuentre su recurso aquí para acelerar su ciclo de diseño.

Explore nuestras aplicaciones de centro de datos mediante la interacción con el diagrama de la derecha.

ESS y UPS

Diseñe sistemas de almacenamiento de energía confiables y eficientes (ESS) con nuestras tecnologías de conversión de potencia, detección y gestión de baterías. También podemos ayudarlo a diseñar fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) con hardware fiable y robusto con distorsión armónica total de entrada muy baja y mayor eficiencia.

arrow-right Descripción general del sistema de almacenamiento de energía

Redes del centro de datos

La IA necesita de conmutadores de mayor rendimiento para poder soportar implementaciones de escalado vertical y escalado horizontal que sean más grandes de lo que alguna vez se pensó posible. Aproveche nuestras soluciones multifásicas de potencia, sincronización y potencia en el punto de carga, junto con nuestra experiencia en sistemas, para hacer frente a sus desafíos de diseño.

arrow-right Diagrama de bloque de conmutación de red del centro de datos

Servidor CPU

El número de núcleos de CPU sigue aumentando, lo que impulsa los desafíos relacionados con el suministro de potencia y mantiene la integridad de la señal. Aproveche nuestra potencia de procesadores multifase, sincronización y una amplia gama de multiplexores y conversores de nivel para resolver sus desafíos de diseño para las plataformas Intel, AMD y Arm.

arrow-right Ver el diagrama de bloque del sistema de placa madre de nuestro servidor

Cálculo de IA

Aproveche nuestra experiencia a nivel de sistema para cumplir los requisitos más estrictos de eficiencia y de densidad de potencia para respaldar sus diseños de aceleradores de hardware de última generación para aplicaciones de IA y aprendizaje automático.

arrow-right Diagrama de bloque del acelerador de hardware

Energía solar

Acelere su desarrollo de sistemas de energía solar confiables y eficientes. Nuestra tecnología para inversores centrales ayuda a mejorar la densidad de potencia y la eficiencia, a la vez que proporciona una comunicación y supervisión en tiempo real.

arrow-right Ver el diagrama de bloque del inversor central
ESS y UPS
Redes del centro de datos
Alimentación en rack
Servidor CPU
Cálculo de IA
Energía solar

¿Por qué elegir TI para abordar sus necesidades de centros de datos?

checkmark

Eficiencia energética

Obtenga una mayor eficiencia de potencia en espacios más reducidos con nuestros innovadores productos y tecnologías de administración de potencia.

checkmark

Arquitecturas escalables

Cree estructuras adaptables y personalizadas que reúnan los requisitos únicos del sistema con nuestra amplia gama de productos.

checkmark

Confiabilidad

Nuestras avanzadas técnicas de diseño y rigurosas metodologías de prueba permiten soluciones capaces de soportar las intensas demandas de los centros de datos, manteniendo al mismo tiempo una fiabilidad y un rendimiento excepcionales.

checkmark

Vida útil del producto y garantía de suministro

Obtenga los productos cuando los necesite. Seguimos invirtiendo en capacidad de fabricación para satisfacer sus necesidades de demanda de productos durante las próximas décadas.

Creación de soluciones de centros de datos de alto rendimiento, confiables y eficientes

Alimentación de centros de datos desde la red a la compuerta

Con el aumento de la demanda de potencia para soportar las cargas de trabajo de IA, la adopción de 800 V y +/-400 V CC es inminente. Nuestra cartera está bien posicionada para satisfacer esta demanda. Nuestras etapas de potencia GaN de alta tensión, controladores digitales, controladores de compuerta aislados y aisladores digitales permiten obtener una conversión CA/CC de alta eficiencia y una alta densidad de potencia.

Para el almacenamiento de energía, se pueden aprovechar nuestros monitores, protectores e indicadores de batería para garantizar un funcionamiento seguro y confiable de las unidades de batería y de respaldo capacitivo. Para admitir la distribución, protección y conversión de CC a nivel de rack, nuestros controladores de intercambio en caliente, etapas de potencia GaN de alta y media tensión y MCU con aceleradores de IA integrados proporcionan protección rápida contra fallos y una conversión CC/CC eficiente para las cargas de trabajo críticas.

Technical article
Addressing challenges in data-center power delivery with 800V high-voltage DC architectures (Rev. B)
La conversión de potencia 800 V y +/-400 V CC es el núcleo de las próximas arquitecturas de suministro de potencia para centros de datos de IA. Las tecnologías como el nitruro de galio (GaN) permiten la densidad de potencia y la eficiencia de conversión en estos sistemas.
PDF | HTML
Blog
TI trabaja en equipo con NVIDIA para llevar una distribución eficiente de potencia a la infraestructura de IA
Texas Instruments está trabajando con NVIDIA en el desarrollo de tecnologías de administración y detección de potencia para sistemas de distribución de potencia de 800 V DC para servidores de centros de datos. 
Featured products for 800 V y +/-400 V CC
LMG3100R017 ACTIVO FET de GaN de 100 V y 1.7 mΩ con controlador integrado
TMS320F28P650DK ACTIVO Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,
Nuevo LMG3650R025 ACTIVO Transistor de efecto de campo (FET) de GaN en encapsulado TOLL de 650 V y 25 mΩ con conductor int