Eleve sus diseños de centros de datos con nuestras soluciones de administración de energía, que incluyen controladores multifásicos, etapas de potencia, reguladores y convertidores de punto de carga y controladores de intercambio en caliente, junto con las sincronizaciones por reloj y cronometrajes, procesamiento de señal y soluciones de interfaz y conectividad. A través de nuestros productos, le ofrecemos rendimiento, confiabilidad y adaptabilidad para garantizar una integración impecable y la protección contra la obsolescencia a futuro sin sacrificar el espacio ni la eficiencia de potencia. 

¿Por qué elegir Texas Instruments (TI) para abordar sus necesidades informáticas de centros de datos?

Soluciones multifásicas
Aumente la densidad de potencia y la eficiencia energética
Protección de la alimentación de entrada

Satisfaga las necesidades de alimentación de los procesadores de IA con nuestras soluciones multifase y PoL

Optimice la eficiencia del centro de datos con nuestras soluciones multifásicas de alto rendimiento

Los centros de datos de mayor densidad necesitan un mayor consumo de potencia para cada bandeja de acelerador y cómputo. Alimente sus procesadores de sistema en chip con nuestros productos multifase, lo que posibilita obtener más potencia en menos espacio del tablero para conseguir una buena potencia informática. 

Nuestra familia de dispositivos monolíticos de etapa de potencia viene en un encapsulado térmico mejorado, mientras que nuestros controladores escalables ofrecen una rápida respuesta transitoria de la carga, telemetría avanzada y funciones de protección. En conjunto, usted recibe una solución completa en cuanto a la potencia para lograr un rendimiento sin igual en los centros de datos.


Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx e Intel FPGA de alto rendimiento

Con este diseño de referencia, se aborda el aumento de los requisitos de potencia por carril para matrices de compuertas programables en campo con nuestros circuitos integrados de administración de potencia y soluciones del controlador.
Application note

D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp

Con este informe de aplicación se presentan los conceptos básicos de tres generaciones de controladores reductores multifásicos DCAP+.

TPS53689TACTIVO

Controlador multifásico reductor de doble canal, D-CAP+™, digital, de 8 fases, con SVID y PMBus VR14

TPS53685ACTIVO

Controlador multifase digital reductor de ocho fases con SVI3 y PMBus para plataforma AMD

Aumento de la densidad de potencia y la eficiencia del centro de datos

Con nuestros convertidores reductores se aumenta la eficiencia, se mejora el rendimiento transitorio de carga y se reduce el recuento de componentes externos en los sistemas de potencia de cálculo del acelerador de hardware y la unidad central de procesamiento (CPU) de servidor en rack.

Para mejorar la confiabilidad y la protección del sistema informático, muchas de nuestras soluciones en el punto de carga están disponibles con la interfaz en serie PMBus para configurar el funcionamiento de la fuente de alimentación y supervisar la tensión, la corriente y la temperatura en tiempo real. Nuestra tecnología de proceso, nuestro encapsulado avanzado y nuestras novedosas arquitecturas de modo de control lo ayudan a maximizar el espacio disponible del tablero, cumplir los objetivos de eficiencia y cumplir requisitos de tensión estrictos con menos componentes externos.


Funciones de seguridad ampliadas en TPS546D24S y TPSM8S6C24

En la familia de los convertidores reductores buck TPS546D24S y los módulos reductores buck TPSM8S6C24, se incluyen los primeros reguladores reductores PMBus de Texas Instruments con comandos de seguridad ampliados.
Application note

Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C)

Texas Instruments proporciona soluciones de administración de energía de rendimiento, lo que permite una alta disponibilidad y eficiencia al alimentar los procesadores de placa madre y las tarjetas complementarias para los centros de datos y los servidores en rack.
Application note

Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)

Texas Instruments proporciona soluciones para el punto de carga de rendimiento con el objetivo de posibilitar un bajo nivel de ruido, alta eficiencia y componentes externos reducidos al alimentar los procesadores que se usan en las tarjetas de interfaz de red.

TPS546E25ACTIVO

Convertidor reductor síncrono PMBus apilable con entrada de 4 V a 18 V y 50 A

TPS548B23ACTIVO

Convertidor reductor sincrónico de 20 A y de 4 V a 16 V

TPS544E27PRESENTACIÓN PRELIMINAR

Convertidor reductor síncrono PMBus y SVID con entrada de 4 V a 18 V y 40 A

Diseñe sistemas de distribución de potencia para centros de datos confiables con nuestros eficientes interruptores de potencia 

Dados los rápidos avances en inteligencia artificial e informática en la nube, hay un aumento exponencial en la demanda de potencia y confiabilidad de los centros de datos.

Con nuestros fusibles electrónicos (eFuses), controladores de intercambio en caliente, interruptores de carga y controladores ORing altamente integrados se admiten sistemas de potencia de centros de datos con alta densidad de potencia, protecciones ajustables de corriente, tensión y exceso de temperatura, y telemetría avanzada que son capaces de manejar mayores niveles de potencia y garantizan la confiabilidad.


Diseño de referencia de sistema de alimentación PMBus completo para interruptores Ethernet empresariales

Alimente los conmutadores Ethernet de su empresa con nuestra solución completa de sistema de potencia con bus de gestión de alimentación (PMBus).
Technical article

How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers

Descubra cómo con nuestro eFuse totalmente apilable se puede ayudar a los centros de datos a alcanzar los objetivos de eficiencia al reducir las pérdidas de potencia en el sistema.
Technical article

Optimizing power density with eFuses

Aprenda cómo optimizar el rendimiento de potencia y lograr una densidad de potencia superior en un tamaño reducido con nuestras soluciones de eFuse.

TPS1689ACTIVO

eFuse apilable de 20 A, 3.5 mΩ, de 9 V a 80 V con telemetría digital PMBus<sup>®</sup>

TPS25990ACTIVO

eFuse de 2.9 V a 16 V, 0.79 mΩ, 60 A con controlador de telemetría digital

LM5066IACTIVO

Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con precisión de monitorización de corriente,
Reference designs icon

Diseños de referencia relacionados con Computación en centros de datos

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Ver diseños de referencia