Diseñe sistemas de redes de datos con nuestra gama de dispositivos de alimentación, reloj, comunicación y procesamiento digital multifase y de punto de carga para una transmisión de datos eficiente y de alta velocidad, al tiempo que se minimiza la degradación de la señal. 

¿Por qué elegir Texas Instruments (TI) para abordar sus necesidades de red en centros de datos?

Diseños de módulos ópticos más pequeños y rápidos
Optimice el diseño de los conmutadores de los centros de datos

Optimice la integridad de la señal y garantice una sincronización precisa de las soluciones de redes de centros de datos

Maximice la fiabilidad y el rendimiento del sistema con nuestras soluciones de reloj basadas en BAW multifuente

Eleve el rendimiento y la confiabilidad del centro de datos con nuestras soluciones de sincronización por reloj Ethernet, USB y para interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe) basado en ondas acústicas masivas (BAW). Garantice una sincronización precisa, minimice las interferencias y optimice la integridad de la señal.

Nuestros productos basados en BAW incluyen generadores de reloj sin referencia para los procesadores de gestión de servidores de reloj y matrices de puertas programables en campo en las placas madre de los servidores, osciladores para Ethernet de 56 Gbps y 112 Gbps y PCIe de 6.ª generación para las tarjetas de interfaz de red inteligentes (smartNIC) y los aceleradores de hardware, búferes de distribución de reloj HCSL con rendimiento de fluctuación ultrabaja adecuados para múltiples aplicaciones PCIe de 1.ª a 6.ª generación.


White paper

The Importance of Clocks in Data Centers

En este artículo se describen las soluciones de sincronización por reloj para cada subsistema empresarial.
Application note

Clocking for PCIe Applications

En esta nota de aplicación se cubren las estructuras de sincronización por reloj PCIe, los criterios de prueba PCIe y las herramientas de posprocesamiento PCIe.
Application brief

BAW Oscillator Solutions for Network Interface Card

En este resumen de aplicación se muestran los beneficios tecnológicos de BAW y los casos de uso en las tarjetas de interfaz de red.

LMKDB1120ACTIVO

Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe de Gen 1 a Gen 7

LMK3H0102ACTIVO

Generador de reloj sin referencia compatible con PCIe de Gen 1 a Gen 7 basado en ondas acústicas mas

LMK6HACTIVO

Oscilador HCSL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimient