Desarrollo de hardware
Cree y lance soluciones de hardware y software a nivel de sistema a partir de nuestra gama de microcontroladores Cortex-R de 32 bits, centrados en tecnologías clave y mercados emergentes, para llegar al público más amplio y, al mismo tiempo, facilitar el uso de nuestros dispositivos y acelerar el tiempo de comercialización.
Herramientas de desarrollo de hardware
LaunchPad, controlCARD, sistema en módulos, sondas de depuración, accesorios
Kit de desarrollo LaunchPad™ de propósito general AM243x para MCU basadas en Arm®
El LP-AM243 es una placa de desarrollo para las unidades de microcontrolador Sitara™ de alto rendimiento de la serie AM243x. Esta placa es ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, ya que proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su próxima (...)
Módulo de evaluación AM243x para MCU basados en Arm® Cortex®-R5F
El módulo de evaluación (EVM) TMDS243 es una plataforma de prueba y desarrollo independiente para evaluar la funcionalidad del AM243x y desarrollar prototipos para múltiples aplicaciones. TMDS243EVM está equipado con la unidad de microcontrolador (MCU) Sitara™ AM2434 ALV de factor de forma más (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm®
LP-AM263 es una placa de desarrollo con un costo optimizado para MCU de aplicaciones basadas en Arm® de la serie AM263x. Esta placa es ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, ya que proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su próxima (...)
Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263x MCU basado en Arm®
El TMDSCNCD263 es una herramienta de evaluación y desarrollo basada en la tarjeta controlCARD HSEC180 para los microcontroladores Sitara™ de alto rendimiento de la serie AM263x. Esta placa es ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, ya que proporciona una plataforma (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263Px
El kit de desarrollo LaunchPad™ AM263Px es un módulo de evaluación de hardware (EVM) sencillo y económico para la serie de microcontroladores (MCU) Sitara™ AM263Px de Texas Instruments™. Esta EVM ofrece una forma sencilla de empezar a desarrollar en las MCU AM263Px con emulación integrada para (...)
Sonda de depuración XDS110 JTAG
El XDS110 de Texas Instruments es una nueva clase de sonda de depuración (emulador) para procesadores integrados de TI. El XDS110 sustituye a la familia XDS100, al tiempo que es compatible con una mayor variedad de estándares (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) en un único pod. Todas las sondas de (...)
Sonda de depuración XDS200 USB
El XDS200 es una sonda de depuración (emulador) que se utiliza para depurar dispositivos integrados de TI. Para la mayoría de los dispositivos, se recomienda utilizar el XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U), que es más nuevo y de menor costo. El XDS200 es compatible con una amplia variedad de (...)
Kit de desarrollo de phyBOARD®-AM64x
El kit de desarrollo phyBOARD®-AM64x es un sistema en módulo (SOM) y una placa portadora que incluye el phyCORE®-AM64x, una placa de procesador integrada robusta y confiable para sistemas de comunicación industrial sin cabezal. El SOM de 50 mm x 37 mm tiene una interconexión extensa de 280 pines (...)
Sistema de TQ Group en módulos para procesadores y microcontroladores basados en TI Arm
Diseños de referencia para uso automotriz
Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
El TIDM-02014 es un diseño de referencia de sistema de inversor de tracción basado en SiC de 800 V y 300 kW desarrollado por Texas Instruments y Wolfspeed que proporciona una base para que los fabricantes de equipos originales y los ingenieros de diseño creen sistemas de inversor de tracción de (...)
Diseños de referencia industriales
Diseño de referencia de control de motor doble con PFC digital intercalado para HVAC
El diseño de referencia TIDM-02010 es un diseño de referencia de control PFC y accionamiento de motor dual de 1.5 kW para el controlador de unidad exterior de aire acondicionado de frecuencia variable en tareas de climatización, que ilustra un método para implementar el control vectorial PMSM (...)
Software
Acelere los tiempos de desarrollo de la aplicación con los kits de desarrollo de software (SDK) del microcontrolador (MCU) AM26x, que proporcionan una plataforma de software para procesadores integrados de TI que presentan una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a ejemplos, puntos de referencia y demostraciones. Estos software aceleran los cronogramas de desarrollo de aplicaciones al eliminar la creación de funciones básicas de software del sistema desde cero.
Ecosistema de microcontroladores Arm Cortex®-R
Existen varios componentes de software para su uso con los microcontroladores Arm Cortex®-R. Son gratuitos y pueden utilizarse con los kits de desarrollo TI LaunchPad™, los módulos de evaluación controlCARD y los kits de aplicación. Los componentes de software incluyen controladores, bibliotecas, ejemplos, herramientas, demostraciones de aplicaciones, documentación y mucho más. El software se puede descargar o desarrollar en la web utilizando herramientas en la nube.
Nuestros SDK están diseñados para una configuración sencilla y un acceso rápido y listo para usar a los componentes de software, y están totalmente probados para funcionar juntos. El proceso de evaluación le da acceso a funciones clave que le permiten poner en marcha su placa rápidamente. También proporcionan una sólida base de software para que pueda centrarse en su aplicación.
Kits de desarrollo de software
Kit de desarrollo de software (SDK) AM243x para microcontroladores Sitara™
El software del microcontrolador (MCU) AM243x es una colección de kits de desarrollo de software (SDK) que proporcionan una plataforma de software para procesadores integrados de TI que presentan una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a ejemplos, puntos de referencia y (...)
Kit de desarrollo de software (SDK) AM263x para microcontroladores Sitara™
El software del microcontrolador (MCU) AM263x es una colección de kits de desarrollo de software (SDK) que proporcionan una plataforma de software para procesadores integrados de TI que presentan una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a ejemplos, puntos de referencia y (...)
Kit de desarrollo de software (SDK) AM263Px para microcontroladores Sitara™
El microcontrolador (MCU) AM263Px junto con el SDK es una plataforma de software unificada para procesadores integrados que ofrece una configuración sencilla y un rápido acceso inmediato a ejemplos, pruebas de rendimiento y demostraciones. Este software acelera los cronogramas de desarrollo de (...)
Kit de desarrollo de software (SDK) AM273x para microcontroladores Sitara™
El SDK MCU+ es una plataforma de software unificada para procesadores integrados de TI que ofrece una configuración sencilla y un rápido acceso inmediato a ejemplos, referencias y demostraciones. Este software acelera los cronogramas de desarrollo de aplicaciones al eliminar la necesidad de crear (...)
Kit de desarrollo de software (SDK) AM261x para microcontroladores Sitara
El microcontrolador (MCU) AM261x junto con el SDK es una plataforma de software unificada para procesadores integrados que ofrece una configuración sencilla y un rápido acceso inmediato a ejemplos, pruebas de rendimiento y demostraciones. Este software acelera los cronogramas de desarrollo de (...)
Herramientas de desarrollo de software
IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
El entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™ forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es un entorno de desarrollo integrado para los microcontroladores, procesadores, dispositivos de conectividad inalámbrica y sensores de radar de TI. El IDE CCStudio está disponible (...)
Herramienta de configuración del sistema
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
Herramientas de generación de código de TI: compiladores de C/C++ y herramientas de lenguaje de conj
As a core component of the CCStudio™ development ecosystem, TI Code Generation Tools (TI-CGT) provide high-performance C/C++ compilers and assembly language tools for a wide range of instruction set architectures. The tools are available for download and also bundled with the CCStudio IDE.
(...)
Herramienta de programación flash UniFlash
UniFlash forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es una herramienta de software diseñada para programar la memoria flash integrada en los microcontroladores y dispositivos de conectividad inalámbrica de TI, así como la memoria flash integrada en los procesadores de TI. (...)
Galería de diseños de AM26x
Academia AM26x
Revolución del rendimiento del control, las redes y el análisis en tiempo real con microcontroladores Sitara™ AM2x
Serie de videos sobre microcontroladores AM26x
Explore el ecosistema de hardware y software de terceros Arm® Cortex®-R, diseñado para acelerar el desarrollo y reducir el tiempo de comercialización. Nos hemos asociado con empresas líderes en la industria para proporcionar pilas AUTOSAR, software de seguridad, soluciones de seguridad, diseño basado en modelos, herramientas de desarrollo y más.
Aproveche sus herramientas y experiencia para satisfacer los requisitos de su sistema de forma más rápida y eficiente.
La compatibilidad con AUTOSAR y los sistemas operativos en tiempo real (RTOS) permite a los desarrolladores de Arm® Cortex®-R crear aplicaciones automotrices escalables, modulares y compatibles. Nuestros socios proporcionan pilas AUTOSAR completas, integraciones MCAL y soluciones RTOS certificadas adaptadas a la seguridad funcional y al rendimiento en tiempo real.
Desarrolle aplicaciones seguras y protegidas con soluciones de terceros de confianza para la seguridad funcional, la ciberseguridad y los módulos de seguridad de hardware (HSM). Además del kit de desarrollo de software TI Foundational Security (TI-FS), nuestros socios ofrecen pilas de software certificadas, cargadores de arranque seguros, cifrado, cortafuegos y herramientas de cumplimiento total de la norma ISO 26262 para los microcontroladores Arm® Cortex®-R.
Acelere el desarrollo y la generación de código con compiladores probados en la industria y entornos de diseño basados en modelos. Estas herramientas ofrecen un rendimiento optimizado, cadenas de herramientas con certificación de seguridad y una integración perfecta con los microcontroladores Arm® Cortex®-R.
Acelere la depuración, el flasheo, la creación de perfiles y la calibración con una amplia gama de herramientas de desarrollo de hardware. Nuestros socios externos proporcionan un sólido soporte para JTAG, rastreo, programación flash, calibración y depuración en tiempo real para optimizar su flujo de trabajo en los microcontroladores Arm® Cortex®-R.