30 años de experiencia, conversión de potencia de alto rendimiento.
Con más de 30 años de experiencia, ofrecemos una amplia gama de controladores de modulación por ancho de pulsos (PWM) de alto rendimiento, que incluyen controladores PWM de aplicación específica y de uso general. Al ser compatibles con múltiples configuraciones de topología, nuestros dispositivos le ofrecen la flexibilidad necesaria para cubrir una amplia gama de diseños de fuentes de alimentación utilizados en circuitos de conversión de potencia CC/CC y CA/CC para una gran variedad de equipos finales.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo


Fijación activa hacia delante

Esta topología CC/CC sencilla y aislada ofrece conmutación de tensión cero para una alta eficiencia y niveles de potencia de hasta 400 W.

Pulsación-tracción

Esta topología flexible se utiliza normalmente en niveles de potencia desde 1 W hasta 500 W.

PWM de uso general

Los controladores PWM son circuitos integrados (IC) de control de frecuencia fija sencillos que pueden utilizarse para supervisar casi cualquier topología de potencia, como por ejemplo de retorno, de elevación, de inserción y extracción, de avance, reductor, etc.

Medio puente

Seleccione estos controladores para aplicaciones de hasta 500 W con mayor VIN para su diseño.

Puente completo

Esta topología de doble extremo se utiliza normalmente en aplicaciones de 200 W a 2 kW.

Puente completo con desplazamiento de fase

Esta topología de doble extremo con conmutación de tensión cero se utiliza normalmente en aplicaciones de 200 W a 2 kW.

Seleccionar por característica


Abrazadera intercalada con fijación activa hacia adelante


Un solo extremo de propósito general


Doble extremo de uso general


Technical Resources

Application note

UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers

Desde su introducción a mediados de los 80, estos controladores modulación por ancho de pulsos (PWM) se convirtieron en la estrategia de supervisión más utilizada en la industria de las fuentes de alimentación. Más información sobre los motivos.
Application note

An Alternative Approach to Higher-Power Boost Converters

Lea esta nota de aplicación para obtener más información sobre el diseño de convertidores de refuerzo de mayor potencia con el LM25037.
Application note

Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter

Mas información sobre cómo aumentar el rendimiento de cualquier convertidor en modo de corriente y reducir e incluso eliminar las áreas problemáticas.

Design & development resources

Placa de evaluación

Módulo de evaluación UCC28C56H-Q1 para regulador de retorno controlado por el lado primario (con dev

El UCC28C56EVM-066 es una fuente de alimentación auxiliar de retorno controlada por el lado primario (con devanado AUX) altamente eficiente para trenes de potencia de vehículos eléctricos (EV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV). El diseño proporciona 15.2 VTÍP y 40 W de salida para sistemas de (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización aislada prerregulada para aplicacione

Este diseño de referencia de convertidor de controlador de transformador inductor-inductor-condensador (LLC) de bucle abierto aislado y prerregulado proporciona cuatro salidas de 18 V hasta un total de 6 W para aplicaciones de inversor de tracción. La topología de inductor-inductor-condensador (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización de rango de entrada ultra amplio (10,

El PMP11287 puede manejar un rango de tensión de entrada de 10.8 VCC a 264 VCC o de 15 VCA a 264 VCA y generar una salida de 12 V/55 mA. Con el uso de un controlador PWM de UCC2813 (ciclo de trabajo de hasta el 100 %) y la topología buck-boost, esta fuente de alimentación de rango de entrada (...)