Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores para una sincronización precisa y de baja potencia
Buscar por categoría
Consiga el menor consumo de energía con nuestros RTC y temporizadores fáciles de usar. Nuestros dispositivos, compatibles con los pines estándar del sector, ayudan a reducir la corriente de espera a un nivel extremadamente bajo durante la fase de reposo y despiertan periódicamente el sistema en diseños alimentados por batería.
Seleccionar por función
Temporizadores de baja potencia
Relojes en tiempo real (RTC)
Temporizadores de uso general
Recursos técnicos
Application brief
Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer
Aprenda a reducir la energía y prolongar la vida útil de su dispositivo en sistemas alimentados por batería, específicamente los destinados a sistemas IoT y productos conectados.
Application note
BQ32002 APIs for Tiva
Consulte este informe de aplicación para conocer las llamadas API que se utilizan para conectar el RTC BQ32002 con el microcontrolador Tiva™.
Application note
TLC555-Q1 Used as a Positive and Negative Charge Pump
Conozca un uso único de los temporizadores 555 en la protección inversa de la batería. Estos temporizadores se pueden utilizar como bombas de carga para generar fácilmente multiplicadores de tensión positivos o negativos de forma rentable.
Nuevos productos
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores
Temporizador CMOS de alta velocidad con subida de reinicio integrado
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.288