Búferes de reloj
Buscar por categoría
Nuestra gama de búferes de reloj presenta una fluctuación aditiva ultrabaja y un sesgo de salida bajo, y puede funcionar en un amplio rango de temperaturas para aplicaciones industriales, automotrices y espaciales orientadas al rendimiento y rentables. Los formatos de salida estándar de la industria compatibles incluyen semiconductores complementarios de óxido metálico de baja tensión, señalización diferencial de baja tensión, lógica acoplada de emisor positivo de baja tensión, lógica de modo de corriente, lógica de dirección de corriente de alta velocidad (HCSL) y HCSL de baja potencia, con hasta 20 salidas para aplicaciones de Interconnect Express 6.0 de componentes periféricos, como centros de datos e informática empresarial.
Seleccionar por tipo de búfer
Búferes de extremo único
Búferes diferenciales
Búferes configurables
Seleccionar por aplicación
Búferes PCIe
Búferes para automoción
Búferes de calidad espacial
Búferes de reloj destacados
¿Por qué elegir soluciones de búfer de reloj?
Technical Resources
The Importance of Clocks in Data Centers
Clocking for PCIe Applications
RC19XXX, 9QXL2001X vs. LMKDB1XXX, CDCDB2000 Drop-In Replacement Guide.
Mejore su centro de datos con relojes de alto rendimiento compatibles con PCIe
Nuestra familia de búferes proporciona una baja fluctuación aditiva y retardo de propagación, estableciendo un estándar de fiabilidad y rendimiento, dada la creciente demanda de inteligencia artificial y computación en la nube.
Beneficios:
- Rendimiento adecuado para diversas aplicaciones de servidor.
- Búfer de salida en ventilador compatible con Interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe) 1.0 a 6.0 que admite de dos a 20 salidas.
- Admite cualquier secuencia de encendido, con impedancia de salida integrada de 85 Ω y 100 Ω.
Recursos destacados
- LMKDB1120EVM – Módulo de evaluación LMKDB1120 para búfer de reloj de 20 salidas para PCIe Gen 1 a Gen 6
- LMKDB1108EVM – Módulo de evaluación LMKDB1108 para búfer de reloj de ocho salidas para PCIe Gen 1 a Gen 6
- LMKDB1202EVM – Módulo de evaluación LMKDB1202
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
- PLLATINUMSIM-SW – Herramienta de simulación PLLatinum de Texas Instruments
- TICSPRO-SW – Software Pro de relojes y sintetizadores (TICS) de Texas Instruments
Minimice las fluctuaciones aditivas en conmutadores, enrutadores, redes ópticas e infraestructuras inalámbricas avanzadas con los búferes de salida del ventilador diferencial, de extremo único y PCIe 6.0 de alto rendimiento de TI
Nuestros circuitos integrados de búfer de reloj satisfacen las comunicaciones por cable e inalámbricas, el acceso a línea fija de banda ancha y las necesidades de infraestructura. Minimice la fluctuación aditiva para una integridad de datos de alta velocidad y admita formatos de salida LVCMOS, LVDS, LVPECL, HCSL y LP-HCSL, incluido el cumplimiento de la especificación PCIe 6.0.
Beneficios:
- Funcionamiento con 1.8 VCC, maximice la eficiencia energética, garantice un rendimiento confiable y simplifique el diseño del sistema.
- Distribución flexible de la señal entre plataformas de comunicación.
- Consiga una sincronización precisa y una integridad fiable de la señal.
Recursos destacados
- LMK1D1208 – Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales
- CDCLVP1212 – Búfer 1:12 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas
- LMK1C1104 – Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 4 canales
- LMK1D1208EVM – Módulo de evaluación LMK1D1208 para búfer de baja fluctuación 2:8 LVDS con salida de ventilador
- LMK1C1104EVM – Módulo de evaluación LMK1C1104 de búfer de salida de ventilador LVCMOS 1:4 de baja fluctuación
- CLOCK-TREE-ARCHITECT – Software de programación de diseño de árbol de reloj
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Obtenga más rápidamente la certificación de grado espacial con nuestros productos y recursos de reloj de alta resistencia a la radiación y alta fiabilidad.
Nuestros productos de distribución de reloj y búfer de reloj con resistencia a la radiación para misiones espaciales y de órbita terrestre baja le ayudan a cumplir los requisitos de diseño de sus misiones críticas.
Beneficios:
- La fluctuación aditiva ultrabaja y un suelo de bajo ruido minimizan la degradación de la señal de reloj en matrices en fase escaneadas electrónicamente de gran número de canales.
- Soporte de referencia del sistema JESD204 del Consejo Conjunto de Ingeniería de Dispositivos Electrónicos para la sincronización de convertidores de datos hasta velocidades de reloj de 12.8 GHz.
- El bajo sesgo de canal a canal y la derivación de sesgo minimizan el error de fase entre receptores de reloj.
Recursos destacados
- LMX1860-SEP – Búfer RF 1:4 resist. radiación, 300 MHz a 15 GHz, compatibilidad SYSREF (JESD204B/C), reloj de FPGA
- CDCLVP111-SP – Búfer reloj alta vel. 1:10, QML-V, resist. a radiación, controlador de reloj de ent. seleccionable
Simplifique los sistemas ADAS e IVI con los búferes compatibles con LVCMOS y PCIe de TI al reducir el número total de componentes de reloj necesarios
Nuestra familia de búferes optimiza los sistemas de controladores de dominio, cabina y radar cuando mantener la integridad de la señal en todos los sistemas en un chip es una prioridad.
Beneficios:
- Formato de salida adecuado en todos los dominios del sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) y del infoentretenimiento en el vehículo (IVI).
- Capacidad de traducción de niveles.
- Búfer de salida en ventilador compatible con PCIe 1.0 a 6.0 que admite de dos a 20 salidas.
Recursos destacados
- LMK00804B-Q1 – Conversor de nivel y búfer de salida del ventilador automotriz LVCMOS 1:4 de alto rendim., 1.5-3.3 V
- LMK00804B-Q1EVM – Placa de evaluación de búfer de salida de ventilador LVCMOS a LVCMOS/ diferencial de baja fluctuació
Productos nuevos
Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 2 canales para automoción
Precio aprox. (USD)1ku |1.07
Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 4 canales para automoción
Precio aprox. (USD)1ku |1.545
Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 8 canales para automoción
Precio aprox. (USD)1ku |2.94
Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 6 canales para automoción
Precio aprox. (USD)1ku |2.605