Limpiadores de fluctuación de reloj
Buscar por categoría
Logre un rendimiento superior con nuestra selección de limpiadores de fluctuación de reloj, conocidos por su ruido de fase mínimo y por su cumplimiento de las normas JESD204B. Gracias al uso de bucles de bloqueo de fase (PLL) internos, estos dispositivos reducen el ruido de fase y la fluctuación dentro del sistema de forma eficaz. Nuestra tecnología avanzada de resonadores de ondas acústicas masivas (BAW) permite que nuestros productos cumplan sin problemas los requisitos exigentes a nivel de sistema en aplicaciones de telecomunicaciones de alta velocidad, industriales y espaciales. Nuestros limpiadores de fluctuación, que son fáciles de usar y tienen una amplia variedad de configuraciones, ofrecen versatilidad, con hasta 16 opciones de salidas.
Seleccionar por función
Compatibilidad con JESD204
VCO BAW integrados
Espacio y alta confiabilidad
Obtenga más información sobre los limpiadores de fluctuación de reloj y la tecnología BAW de TI
Productos espaciales para diseños esenciales
Nuestras soluciones de reloj resistentes a la radiación resuelven los requisitos de reloj para extremos frontales de radiofrecuencia y procesamiento de datos.
Dado que contamos con 60 años de experiencia en el mercado espacial, nuestros conocimientos sobre los sistemas resistentes a la radiación pueden ayudarle a cumplir con los requisitos de diseño de misión crítica y obtener la certificación espacial más rápido, desde misiones de baja órbita terrestre hasta misiones de espacio profundo.
Además de los encapsulados tradicionales de cerámica resistente a la radiación (QML-V), también ofrecemos productos en
- Encapsulados de plástico resistente a la radiación (QML-P) con SEL ≥65 MeV⋅cm2/mg y TID ≥100 krad (Si)
- Plástico tolerante a la radiación (plástico espacial mejorado) con SEL ≥43 MeV⋅cm2/mg y TID ≥30 krad (Si)
Visite nuestro portal de aplicaciones espaciales
Todos nuestros productos de grado espacial al alcance de su mano
How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A)
LMX2615-SPACTIVO
LMK04832-SPACTIVO
LMX1906-SPACTIVO
Sincronizadores y sintetizadores RF de alto rendimiento
Nuestra cartera de relojes abarca desde soluciones de distribución de reloj a sincronizadores de red de alto rendimiento y sintetizadores de radiofrecuencia (RF).
- Admite las aplicaciones JESD204B y JESD204C, ya que proporciona una sincronización en fases y señales de referencia del sistema (SYSREF) a convertidores de datos, FPGA y sistemas en chip (SoC).
- El software IEEE 1588v2 de protocolo de tiempo de precisión (PTP) proporciona compatibilidad total con la desviación de la señal de 1 pps (±2 ns) que cumple con el rendimiento de clase D de los perfiles del Sector de normalización de las telecomunicaciones de la unión internacional de telecomunicaciones (ITU-T), y compatibilidad parcial con la temporización (±1 µs) con variaciones de retardo de paquetes (PDV) superiores a 230 µs.
How to Phase Synchronize Multiple LMX2820 Devices
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
<i></i>Diseño de referencia de JESD204B y JESD204C
LMK5B33216ACTIVO
Ventajas mejoradas del rendimiento de fluctuación
El rendimiento de fluctuación ultrabaja de la tecnología BAW cumple con los requisitos estrictos de sincronización de las redes basadas en Ethernet de 800 Gbps y 1.6 TBps y las aplicaciones de infraestructura inalámbrica 5 G/6 G.
- Oscilador BAW controlado por tensión (VBCO): Nuestros sincronizadores de red incorporan la tecnología BAW como VCO y proporcionan al menos una ventaja de 20 dB sobre los VCO tradicionales sintonizados por inductor-condensador (LC), lo que produce relojes con un rendimiento de fluctuación <50 fs.
- Reloj de referencia BAW: Nuestros osciladores y generadores de reloj basados en BAW proporcionan una fuente de reloj limpia para cumplir con los requisitos estrictos de tasa de errores de bits para EtherCAT, serializadores-deserializadores (SerDes), interconexión de componentes periféricos express (PCle) y circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC)/FPGA.