MCF8329HS

ACTIVO

Detalles del producto

Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (REE) 36 20 mm² (4 mm × 5 mm)
No hay detalles disponibles para este producto.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos MCF8329HS Sensorless Field Oriented Control (FOC) Three-Phase BLDC Gate Driver datasheet (Rev. A) PDF | HTML 9/11/2026
Nota sobre la aplicación Getting Started with MOTORSTUDIO (Rev. A) PDF | HTML 9/06/2026
Guía del usuario MCF8329HS Tuning Guide PDF | HTML 28/04/2026
Nota sobre la aplicación How to Program I2C for MCx83xx Device Family PDF | HTML 24/03/2025
Nota sobre la aplicación MCF83xx and MCT83xx EEPROM Read and Write Procedure PDF | HTML 13/03/2025

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

MCF8329HSEVM — Módulo de evaluación MCF8329HS

El MCF8329HSEVM permite a los usuarios evaluar el rendimiento del controlador del motor MCF8329HS. El EVM incluye un chip DE FTDI integrado para convertir la comunicación del conector micro USB en un transmisor/receptor asíncrono universal (UART). El microcontrolador (MCU) MSP430FR2355 integrado (...)

Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Placa de evaluación

MCF8329HSRRYEVM — Módulo de evaluación MCF8329HS para encapsulado WQFN (RRY)

El MCF8329HSRRYEVM les permite a los usuarios evaluar el rendimiento del controlador del motor MCF8329HS-Q1 empaquetado WQFN de 32 pines. El módulo de evaluación (EVM) incluye un chip FTDI integrado para convertir la comunicación USB, desde el conector micro-USB, en UART. El microcontrolador (MCU) (...)

Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio es una interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de usar que simplifica el proceso de ajuste de nuestros controladores de motor CC sin escobillas (BLDC) para reducir el tiempo de evaluación de dispositivos y desarrollo de productos. La GUI permite a los usuarios accionar rápidamente sus (...)

Productos y hardware compatibles
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
WQFN (REE) 36 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos