Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

Simplifique sus diseños CC/CC aislados

Buscar por categoría

Nuestra gama de módulos de potencia aislados combina tecnología de transformador integrado y transistor de efecto de campo integrado de alta densidad para reducir la lista de materiales y simplificar los diseños de CC/CC aislados. Al integrar transformadores con empaquetado avanzado, incluida nuestra nueva tecnología IsoShield™, estos módulos ofrecen un rendimiento mejorado, soluciones de menor tamaño y una mayor fiabilidad del sistema. La cartera incluye una variedad de tensiones de entrada y salida, potencia de salida y niveles de aislamiento certificados para los sectores automotriz e industrial.

Seleccionar por tipo


Tecnología de empaquetado IsoShield™


Tensión de entrada

Módulos de potencia aislados

Tecnología de empaquetado IsoShield™

El futuro de la potencia aislada

La tecnología de empaquetado multichip IsoShield™ patentada de TI integra un transformador planar de alto rendimiento con una etapa de potencia aislada para una solución de sistema en paquete (SiP) integral que permite alcanzar los más altos niveles de densidad de potencia en fuentes de polarización aisladas con opciones para diferentes niveles de aislamiento certificados.

Beneficios:

  • Ofrece una densidad de potencia hasta 3 veces mayor que las soluciones discretas
  • Ayuda a reducir el tamaño de la solución hasta en un 70 % en comparación con las soluciones discretas
  • Consigue una mayor eficiencia y un menor aumento de temperatura en comparación con los módulos existentes
  • Alcanza mayores niveles de seguridad y confiabilidad
  • Permite reducir el tiempo de diseño con dispositivos fáciles de usar.
Technical article
Isolated power modules with IsoShield™ technology cut solution size by as much as 70%
Descubra cómo la tecnología IsoShield™ contribuye a reducir el tamaño de la solución gracias a su alta densidad de potencia, al tiempo que mejora la durabilidad y la confiabilidad del sistema.
PDF | HTML
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de cicloconvertidor monofásico basado en GaN de 600 W
El diseño de referencia implementa un inversor CC-CA bidireccional de una sola etapa de 600 W por topología de cicloconvertidor (AC-DAB) y etapas de potencia GaN de TI. El diseño admite hasta 60 V y ±16 A en el lado de CC y en el monofásico, 230 VCA y 2.6 A.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
Este diseño de referencia proporciona una base para que los fabricantes de equipos originales (OEM) y los ingenieros de diseño creen sistemas de inversor de tracción de alto rendimiento y eficiencia, y aceleren la salida al mercado.
Featured products for Tecnología IsoShield™
UCC33420 ACTIVO Módulo de CC/CC aislado de 5 V/5 V, 1.5 W y 3 kVrms con transformador integrado
Nuevo UCC34141-Q1 ACTIVO Módulo CC/CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, regulado en 1.5 W y 5 kVRMS, transformador integrado
Nuevo UCC35131-Q1 PRESENTACIÓN PRELIMINAR Módulo CC-CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, regulado en 2 W y 5 kVRMS, transformador integrado

Recursos técnicos

White paper
White paper
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
En este documento se examinan varias fuentes de alimentación de polarización aislada para aplicaciones CC/CC para mover señales y corriente a través de la barrera de aislamiento y para transmitir de forma segura señales y corriente a través de dicha barrera de aislamiento.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)
En este documento se examina la interferencia electromagnética (EMI) en las fuentes de alimentación conmutadas y se presentan ejemplos tecnológicos que ayudarán a sus circuitos a superar rápida y fácilmente las comprobaciones estándar de la industria en materia de EMI.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)
En este documento se ofrece una visión general del aislamiento galvánico, se explican los métodos de aislamiento comunes para sistemas de alta tensión y se muestra cómo los dispositivos pueden ayudar a los diseñadores a satisfacer las necesidades de aislamiento de forma fiable, reduciendo al mismo tiempo el tamaño y el costo de las soluciones.
document-pdfAcrobat PDF

Diseños de referencia relacionados con Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de diseño
Cree circuitos personalizados de fuente de alimentación y filtros activos

WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del (...)

Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de diseño
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)

UCC34141

5.5V to 20V Vin, 1.5W regulated 5kVRMS isolated DC/DC module with integrated transformer

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.036

UCC33410-Q1

Módulo CC-CC aislado automotriz, de 5 V a 3.3 V, 1 W y 3 kVrms, con transformador integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.563

UCC33410

Módulo CC-CC aislado de 5 V a 3.3 V, 1 W y 3 kVrms con transformador integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.25

UCC34141-Q1

Módulo CC/CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, regulado en 1.5 W y 5 kVRMS, transformador integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.036

UCC33411-Q1

Módulo CC-CC automotriz, entrada 5 V, salida 3.3 V, 1 W, aislamiento 5 kV rms, transformador int.

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.932

UCC35341-Q1

Módulo CC-CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, 2 W, regulado en 5 kVRMS, transformador integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.188