Más potencia

View all products

Tendencias en potencia

Entendemos sus desafíos

Durante décadas, TI ha liderado el desarrollo de nuevas tecnologías de proceso, encapsulado y diseño de circuitos para brindar los mejores dispositivos de potencia para su diseño.

Ya se trate de mejorar la densidad de alimentación, prolongar la duración de la batería, reducir las interferencias electromagnéticas, preservar la integridad de la alimentación y la señal, o mantener la seguridad en presencia de altas tensiones, estamos preparados para trabajar junto a usted para hacer frente a estos desafíos clave de la gestión de la alimentación.


White paper

Addressing Performance Challenges in Nano-IQ Systems (Rev. A)

Mejorar la duración de la batería con cada nueva generación de dispositivos es fundamental y determina la necesidad de reducir la IQ. Conozca los  distintos mecanismos de diseño para lograr la nano-IQ en diversas aplicaciones y cómo abordar los desafíos de rendimiento. 
White paper

Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)

A medida que los sistemas electrónicos se vuelven más densos, la reducción de las EMI se vuelve fundamental. Las tecnologías de fuentes de alimentación conmutadas de TI ayudan a los ingenieros a superar fácilmente las pruebas de interferencia electromagnética (EMI) estándar de la industria."
White paper

Simplifying Power Architectures With Low-Noise Power Devices (Rev. A)

Reducir el ruido del sistema es fundamental para las cadenas de señal de alta precisión. Los innovadores dispositivos de potencia de bajo ruido de TI ayudan a los ingenieros a optimizar las arquitecturas de potencia, superando los desafíos en cuanto al consumo de potencia y el rendimiento térmico.

Recursos destacados


Seminarios

Seminarios sobre diseño de fuentes de alimentación

Más de 30 años de experiencia en diseño de alimentación, en un solo lugar. Encuentre informes y presentaciones prácticas y técnicas de nuestros seminarios bienales sobre diseño de fuentes de alimentación.


WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer crea circuitos de alimentación personalizados en función de sus necesidades. Gracias al entorno, adquirirá capacidades integrales de diseño de fuentes de alimentación con las que podrá ahorrar tiempo durante todas las fases del proceso de diseño.

Herramienta de simulación

PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)

Herramienta de diseño

Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)

PSDS | 2026

Seminario sobre diseño de fuente de alimentación

Capacitación técnica intensiva para diseñadores de todos los niveles, que combina conceptos avanzados con aplicaciones prácticas.

Como su socio en la administración de potencia, perseguimos constantemente superar los límites de la potencia mediante el desarrollo de nuevas tecnologías de proceso, encapsulado y diseño de circuitos para ofrecer dispositivos de alta calidad para su aplicación. Nos comprometemos a trabajar a su lado para resolver los principales desafíos del diseño de alimentación: aumentar la densidad de alimentación, prolongar la vida útil de las baterías, reducir las interferencias electromagnéticas (EMI), mejorar la integridad de la alimentación y la señal, y hacer que los sistemas sean aún más seguros. Nuestra misión es hacer posible una mayor innovación para los ingenieros de todo el mundo. Durante décadas, TI ha liderado el desarrollo de nuevas tecnologías de proceso, encapsulado y diseño de circuitos para brindar los mejores dispositivos de potencia para su diseño.