Sensores de posición lineal y angular multieje
Sensores de efecto Hall 3D multifuncionales, de alta precisión y baja potencia, para el seguimiento posicional 3D y la detección de la posición angular de un objeto
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Tipo de dispositivo
Elija entre un sensor lineal de 3 ejes o un sensor angular AMR
Interfaz
Elija entre estas interfaces digitales o analógicas para satisfacer los requisitos de su aplicación
Rango de tensión de alimentación
Encuentre a continuación la opción de rango de tensión que cumpla los requisitos de su aplicación
¿Por qué elegir nuestros sensores 3D lineales de efecto Hall?
Integración
La alta integración simplifica el diseño del sistema con compensación, diagnóstico y cálculos de ángulo incorporados, lo que elimina la necesidad de procesamiento fuera del chip y permite una colocación mecánica flexible.
Precisión
Precisión ultraalta no calibrada a velocidades de hasta 20 ksps para un control en tiempo real más rápido y preciso.
Baja potencia
Opciones de ancho de banda configurables, con un consumo de corriente promedio de apenas 1 µA, para optimizar la potencia y el rendimiento del sistema.
Ventajas de nuestros sensores de posición lineal y angular multieje
Capacidades de seguimiento avanzadas para mejorar el control y la sincronización del sistema.
Beneficios:
- Posicionamiento confiable para un control coherente del sistema.
- Reducción del riesgo de daños o lesiones en el sistema, objetos cercanos o personas.
- Sincronización y secuenciación de funciones mejoradas para obtener una respuesta más rápida.
- Seguimiento de posición en un amplio rango de movimiento.
- Los varios ejes de sensibilidad permiten implementar la detección de manipulaciones y campos de desmagnetización.
- Flexibilidad de colocación.
- Capacidad para devolver datos al microcontrolador a través de una interfaz digital.
Measuring 3D Motion With Absolute Position Sensors (Rev. B)
Mechanical Advantages of 3D Hall-Effect Sensors in Robotics Designs (Rev. A)
3D Hall-Effect Sensor for Knobs in Appliances
Consiga una detección de ángulos rápida y precisa a un precio optimizado
Beneficios:
- Realiza un seguimiento de la posición angular de un imán para determinar la posición angular de un objeto.
- Realiza un cálculo de ángulos rápido y preciso con un ordenador digital de rotación de coordenadas integrado.
- Mediciones de precisión ultraalta.
- Ahorre en costos al utilizar un solo sensor para calcular ángulos.
- Opciones de configuración tanto en el plano y eje como fuera del eje.
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Absolute Angle Measurements for Rotational Motion Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
Angle Calculation Methods Using Position Sensor Output Data (Rev. A)
Featured products for detección de ángulos
Consiga una detección de ángulos rápida y precisa con nuestros sensores lineales y angulares multieje AMR
Beneficios:
- La tecnología de sensores angulares más precisa disponible con un grado de error de <0.1.
- Mayor par y eficiencia gracias a una detección precisa.
- Amplio rango de funcionamiento del campo magnético.
- Los sensores de efecto Hall integrados permiten una funcionalidad de 360 grados.
- Funciona en la saturación, lo que permite el uso de un imán de ferrita de bajo costo en lugar de neodimio.
- Sin histéresis ni error de ortogonalidad.
- Ruido mínimo.
eBike Position Sensor Functions
Módulo de evaluación TMAG6180-6181
Designing a Position Sensing System With an AMR Angle Sensor
Descubra cómo incorporar sensores de ángulo AMR en sistemas de detección de posición.
Featured products for AMR
Reduzca el costo del sistema y prolongue la duración de la batería con nuestros sensores lineares y angulares multieje de baja potencia
Beneficios:
- Prolonga la vida útil de la batería del sistema, lo que reduce los costos de mantenimiento.
- Aumenta la eficiencia general del sistema.
- Ofrece modos de ahorro de energía, como el modo de reposo y de reposo profundo, que ayudan reducir el consumo de corriente cuando el dispositivo no está en uso.
- Incluye un modo de activación y de reposo que reducen el tiempo activo de los sensores mediante la comprobación cíclica de su entorno en busca de datos nuevos.
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Joystick and Lever Design With Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Los sensores multieje presentes en diseños compatibles con la seguridad funcional ayudan a garantizar la seguridad del sistema y a reducir riesgos
Beneficios:
- Nuestros dispositivos cumplen con la especificación 26262 de la Organización Internacional de Normalización y la 61508 de la Comisión Electrotécnica Internacional.
- Capacidad del sistema para alcanzar los niveles de integridad de la seguridad automotriz (ASIL) B a D con funciones de diagnóstico para la detección de fallos y redundancia para mejorar la seguridad.
- Capacidad para detectar fallos en la integridad de las rutas de detección con un mecanismo confiable de informes al microcontrolador.
- Son importantes para los sistemas críticos de seguridad, como la dirección asistida eléctrica, los sistemas de inversor de vehículos eléctricos y de vehículos eléctricos híbridos y aplicaciones de accionamiento de motores industriales.
- Los diagnósticos proporcionan información sobre el estado del dispositivo, como errores de comunicación o problemas con el circuito frontal analógico.
Página web de seguridad funcional de TI
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
Featured products for Seguridad funcional
Recursos técnicos
How 3D Hall-effect sensors deliver precise, real-time position control to autonomo
Improve System Performance With Linear 3D Hall-Effect Position Sensors
TI Precision Labs: serie de videos sobre sensores magnéticos
Descubra aplicaciones destacadas
Optimize performance, size and cost with multiaxis linear and angle position sensors for appliance designs
You can use multiaxis linear and angle position sensors for bump detection, liquid level sensing, knob or dial selection, and wheel speed and direction tracking in end equipment such as vacuum robots, washers and dryers, cooktops, ovens, and robotic lawn mowers.
Benefits:
- Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
- Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
- Gain 360-degree angular position information for both on-and off-axis angle measurement.
- Multiple axes of sensitivity and placement flexibility.
Recursos destacados
- TMAG5273EVM – Módulo de evaluación TMAG5273 para sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D con interfaz
- Hall-Effect Sensors in Vacuum Robots – Application brief
- Innovative Sensing Solutions for Home Appliances (Rev. A) – Application brief
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – Software de simulación magnética que incluye movimiento mecánico y salida de sensores
Gain high performance while optimizing cost and space with multiaxis linear and angle sensors in building automation designs
In building automation, multiaxis linear and angle position sensors can be used for tamper detection and absolute position sensing in end equipment such as electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.
Benefits:
- Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
- Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
- Can determine the strength and proximity of external magnetic fields in regards to tamper detection.
- Conserve power with a sleep mode current as low as 5nA.
Recursos destacados
- TMAG5273EVM – Módulo de evaluación TMAG5273 para sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D con interfaz
- TMAG3001EVM – Módulo de evaluación TMAG3001 para sensor lineal de tres ejes de efecto Hall con I²C e interruptor p
- Position Sensing in Electronic Smart Locks Using Hall-Effect Sensors (Rev. B) – Application note
- Understanding tamper detection sensors – Technical article
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – Software de simulación magnética que incluye movimiento mecánico y salida de sensores
Explore our wide portfolio of multiaxis linear and angle position sensors for automotive and industrial applications
Magnetic position sensors for automotive and industrial applications enable precise linear displacement and high-accuracy angle measurements.
Benefits:
- Enable 3D tamper detection for e-meters, door and window sensors, and other end products.
- 3D sensor availability in wafer chip-scale packages for portable electronics or space-constrained applications.
- High-accuracy angle sensing (as low as 0.1 degrees at room temperature) leverages Hall-effect and anisotropic magnetoresistive technologies with high-speed or low noise configurations.
Recursos destacados
- TIDA-060045 – Diseño de referencia de detección de posición lineal precisa de baja latencia con cuatro sensores de
- TIDA-060039 – Diseño de referencia de interfaz de usuario sin contacto táctil inductiva y de marcación magnética
- TMAG6181-Q1 – Sensor angular AMR analógico de alta precisión automotriz con contador de vueltas integrado
- TMAG3001 – Sensor lineal de efecto Hall de tres ejes con I²C e interruptor programable en encapsulado a nivel d
- TMAG5173-Q1 – Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión para automoción con interfaz I²C
- TMAG3001EVM – Módulo de evaluación TMAG3001 para sensor lineal de tres ejes de efecto Hall con I²C e interruptor p
- TMAG6180-6181EVM – Módulo de evaluación TMAG6180 y TMAG6181 con salidas analógicas diferenciales de seno y coseno