Sensores

Mida con precisión el mundo real

Buscar por categoría

Desde los vehículos autónomos hasta los hogares inteligentes, los sistemas toman cada vez más decisiones en función de su entorno. Aproveche nuestra gama de sensores de alta precisión con tiempos de respuesta rápidos para capturar la información necesaria y permitir la autonomía y control en tiempo real en una amplia gama de dispositivos finales.

Tecnologías de detección avanzadas para una monitorización, protección y control precisos y fiables

Nuestras avanzadas tecnologías de sensores le ayudan a desarrollar productos para una amplia gama de aplicaciones, desde vehículos eléctricos (EV) hasta automatización industrial. Contamos con décadas de experiencia y ofrecemos soluciones discretas e integradas que proporcionan alta precisión, bajos tiempos de respuesta y una fiabilidad sin concesiones.

Obtenga más información sobre cómo nuestros circuitos integrados (IC) de detección pueden hacer realidad su visión del producto:

Obtenga una detección de corriente rápida y precisa en todos los sistemas

Ya sea que necesite detectar un fallo de sobrecorriente, mejorar la eficiencia del sistema o proporcionar retroalimentación de bucle cerrado, la amplia gama de soluciones de detección de corriente de TI ofrece una precisión líder en la industria para un rango de tensiones de modo común y temperaturas, sin sacrificar el tamaño, la complejidad o el costo del sistema. Durante décadas de experiencia, hemos desarrollado una tecnología de detección de corriente de vanguardia que permite a los ingenieros alcanzar el máximo rendimiento del sistema, eficiencia energética y fiabilidad.

Obtenga más información sobre las categorías de productos clave para la detección de corriente:

Soluciones magnéticas de baja potencia y alta precisión con costo optimizado para cualquier sistema

Nuestra gama de sensores magnéticos consta de interruptores, bloqueos y sensores lineales y de ángulo de uno y varios ejes para aplicaciones de detección de posición. Estos sensores tienen capacidades como detección de apertura o cierre y encendido o apagado con interruptores, codificación rotativa con bloqueos, detección de ángulo con sensores lineales 3D y medición de desplazamiento lineal con sensores lineales 1D. Durante décadas de experiencia, hemos desarrollado una tecnología de detección magnética de vanguardia que permite a los ingenieros alcanzar el máximo rendimiento del sistema, eficiencia energética y fiabilidad. Amplíe sus conocimientos sobre nuestros sensores magnéticos con herramientas de evaluación, diseños de referencia, notas de aplicación y herramientas de simulación de primera categoría.

Obtenga más información sobre las categorías clave de productos:

Soluciones inductivas confiables, sin contacto y sin imanes para cualquier sistema 

Nuestra gama de sensores inductivos incluye dispositivos que pueden ofrecer beneficios como alta resolución, baja potencia, inmunidad a campos magnéticos externos, varios canales y amplios rangos de frecuencia. Estos dispositivos se pueden usar para diversas aplicaciones, como detección de manipulaciones, detección de ángulos rotativos a alta velocidad, pulsación de botones, codificación incremental y detección de proximidad de metales. Hemos desarrollado una tecnología de detección inductiva de vanguardia que permite a los ingenieros alcanzar el máximo rendimiento, precisión y confiabilidad del sistema. Amplíe sus conocimientos de nuestros sensores inductivos con herramientas de evaluación, diseños de referencia y notas de aplicación.

Obtenga más información sobre las categorías clave de productos:

Mejore su sistema con nuestros sensores ultrasónicos para mediciones de nivel, proximidad y distancia

Nuestra gama de sensores ultrasónicos incluye dispositivos que pueden ofrecer beneficios como procesamiento de señal digital, configurabilidad, diagnóstico, alta resolución, alta precisión y conversión de tiempo a digital. Estos dispositivos se pueden usar para diversas aplicaciones, como detección de nivel de líquido, prevención de obstáculos y detección de presencia. Hemos desarrollado una tecnología de detección ultrasónica de vanguardia que permite a los ingenieros alcanzar el máximo rendimiento, precisión y confiabilidad del sistema. Amplíe sus conocimientos de nuestros sensores ultrasónicos con herramientas de evaluación, diseños de referencia y notas de aplicación.

Obtenga más información sobre las categorías clave de productos:

Ponemos el radar mmWave al alcance de aplicaciones industriales y automotrices nuevas y existentes

Nuestra amplia gama de sensores de 60 GHz y 77 GHz permite redefinir y mejorar las aplicaciones de detección existentes, desde la simple detección de movimiento de baja potencia hasta el radar de imágenes de alta gama. Ayudamos a resolver los problemas de detección de visión en aplicaciones industriales y automotrices de todo el mundo con sensores de alto rendimiento resistentes a las condiciones ambientales más adversas.

Obtenga más información sobre las categorías clave de productos:

Recursos técnicos


Serie de videos

En nuestra serie de videos, nuestros expertos le enseñarán sobre sensores de temperatura, sensores magnéticos y sensores de luz ambiental que le ahorrarán tiempo y le ayudarán a llevar sus diseños rápidamente de la prueba de concepto a la producción.


E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Conozca los fundamentos del diseño para la detección de temperatura en aplicaciones prácticas.
PDF

E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Aproveche una biblioteca completa de desafíos de diseño de detección de corriente específicos de cada aplicación y aprenda cómo resolverlos.
PDF