Ya sea que necesite detectar un fallo de sobrecorriente, mejorar la eficiencia del sistema o proporcionar retroalimentación de bucle cerrado, la amplia gama de soluciones de detección de corriente aislada y no aislada de TI ofrece una precisión líder en la industria para un rango de tensiones de modo común y temperaturas, sin sacrificar el tamaño, la complejidad o el costo del sistema.
¿Por qué elegir TI para su sistema de detección de corriente?
Compare isolated current-sensing technologies
Compare las tecnologías de detección de corriente aisladas
Recursos de detección de corriente de efecto Hall
Un sensor de corriente de efecto Hall es un tipo de sensor aislado inherentemente. La corriente que pasa por el lado principal del encapsulado genera un campo magnético que es detectado por el elemento Hall. El elemento Hall proporciona una señal de salida de tensión analógica proporcional según la magnitud del campo magnético, que un microcontrolador con un convertidor analógico a digital integrado puede leer.
Obtenga más información sobre esta categoría clave de producto:
Simplificación de la detección de alta tensión con sensores de corriente de efecto Hall
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
Low-Drift, Precision, In-Line Isolated Magnetic Motor Current Measurements (Rev. A)
Recursos de detección basados en derivación aislados
La detección de corriente basada en derivación se implementa en soluciones de baja y alta tensión. Para la detección de corriente de alta tensión, se requiere aislamiento mediante un circuito frontal analógico aislado (habilitado mediante aisladores digitales o amplificadores aislados) o un convertidor de datos con aislamiento integrado (habilitado mediante convertidores de señal analógica a digital [ADC] aislados). Explore nuestros ADC y amplificadores aislados con conexión directa a su derivación y los aisladores digitales que habilitan los convertidores de datos no aislados.
Obtenga más información sobre estas categorías clave de productos:
Accuracy Comparison of Isolated Shunt and Closed-Loop Current Sensing
Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)
Design considerations for isolated current sensing (Rev. A)
AMC1306M25ACTIVO
Recursos de detección del transformador de corriente
Los transformadores de corriente ofrecen mediciones precisas en un rango de corriente y un ancho de banda enfocados mediante el uso de devanados en varios tipos de núcleos. Los transformadores de corriente emiten una corriente reducida proporcional a la del lado primario, que se alimenta a una derivación para medirla. Esta salida normalmente requiere que la amplificación se mida mediante un convertidor de datos, pero algunos convertidores de datos tienen etapas de amplificación integradas.
Explore nuestra cartera de convertidores de datos no aislados para permitir una detección precisa, o nuestra cartera de amplificadores si es necesaria una amplificación de señal externa para alimentar un convertidor analógico a digital.
Obtenga más información sobre estas categorías clave de productos:
Diseño de referencia de medidor electrónico de transformador de corriente trifásica con ADC independiente
Low-Side Current Sense Circuit Integration
Single-supply, low-side, unidirectional current-sensing circuit (Rev. A)
Recursos de detección de bobinas Rogowski
Las bobinas Rogowski ofrecen mediciones en un amplio rango de corrientes y anchos de banda debido a su diseño sin núcleo (ya que la saturación de un núcleo magnético suele ser lo que limita el rango y el ancho de banda). Las bobinas Rogowski emiten un derivado de la señal de corriente que están midiendo y requieren una solución discreta o bien la integración de software para leer la señal con precisión.
Explore nuestra cartera de convertidores de datos no aislados para permitir la detección precisa, o nuestra cartera de amplificadores para permitir el acondicionamiento de señal discreto.
Obtenga más información sobre estas categorías clave de productos:
High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor With PWM Rejection (Rev. D)
Current Sensing in an H-Bridge (Rev. D)
Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D)
Choose your isolated current-sensing solution
Tecnologías de detección de corriente no aisladas
Medición de la corriente en un carril de alimentación antes de una carga o del resto del circuito
En la detección de corriente de lado alto, la colocación de una resistencia de derivación entre la tensión del bus y la carga del sistema elimina las perturbaciones de tierra porque la resistencia de derivación ya no está conectada directamente a tierra. La detección de corriente de lado alto también detecta condiciones de carga de cortocircuito a tierra. Ofrecemos muchos dispositivos con capacidades de alta tensión y una alta relación de rechazo de modo común (CMRR) que mide con precisión la corriente en carriles de alta tensión.
Obtenga más información sobre estas categorías clave de productos de lado alto:
Aporta simplicidad de diseño, baja deriva y tamaño pequeño a soluciones de derivación integradas
Precision Current Measurements on High-Voltage Power-Supply Rails (Rev. F)
Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A)
Medición de la corriente en la vía de retorno a tierra
La detección de corriente de lado bajo tiene una resistencia de derivación entre la carga y tierra. Una ventaja de las mediciones del lado bajo es que la tensión de modo común es cercana a cero. La desventaja es que la caída de tensión a través de la resistencia de derivación aparece como una diferencia entre la tierra de suministro y la carga o la tierra del sistema. Ofrecemos una amplia gama de amplificadores que permiten la detección de lado bajo en aplicaciones de alta precisión y sensibles a los costos.
Obtenga más información sobre estas categorías clave de productos de lado bajo:
¿Necesito más velocidad de subida o ancho de banda en mi medición de derivación de corriente de lado bajo y alta velocidad?
Low-Side Current Sense Circuit Integration
Single-supply, low-side, unidirectional current-sensing circuit (Rev. A)
Detección de corriente en línea para tensiones transitorias en modo común de conmutación rápida (dv/dt)
La detección de corriente en línea ofrece medidas de corriente de fase reales para optimizar la calidad del inversor o la información de retroalimentación del motor para el control de bucle cerrado. En tales aplicaciones, la tensión de modo común es una señal modulada por ancho de pulso (PWM), que interrumpe la señal de salida (a menos que se habilite el circuito de rechazo PWM) y conduce a requisitos más exigentes para el amplificador de detección de corriente, que debe tener una muy buena relación de rechazo de modo común (CMRR) de CC y CA. Ofrecemos dispositivos con rechazo PWM mejorado y CMRR alto.
Obtenga más información sobre estas categorías clave de productos en línea:
High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor With PWM Rejection (Rev. D)
Current Sensing in an H-Bridge (Rev. D)
Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D)
Detección de corriente para alertas rápidas o condiciones fuera de rango
La protección contra sobrecorriente es la forma más básica de control de corriente para la detección rápida de condiciones de rango o de fallo. Nuestra cartera incluye dispositivos de gran ancho de banda y velocidad de subida, así como dispositivos de comparador/alerta integrados para un rendimiento rápido que permita esta función de seguridad.
Obtenga más información sobre estas categorías clave de productos de protección contra sobrecorriente:
Over-Current Detection Products Brochure
Técnicas de detección de sobrecorriente
Isolated Overcurrent Protection Circuit
Mediciones de baja corriente en submiliamperios
Es necesario un sensor de corriente de polarización de entrada baja para minimizar los errores al medir corrientes bajas. Con las corrientes de polarización de entrada del amplificador estándar, la corriente de polarización superará la corriente de medición, lo que provocará una disminución de la precisión y una baja relación señal/ruido. Ofrecemos amplificadores con corrientes de polarización de entrada de nanoamperios para permitir mediciones de submiliamperios de alta precisión.
Obtenga más información sobre estas categorías clave de productos en submiliamperios:
Difference Between an Instrumentation Amplifier and a Current Sense Amplifier
Low (microamp), high-side, current-sensing circuit with current-sensing amp (Rev. A)
Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits
Explorar productos no aislados por categoría
Encuentre recursos adicionales para empezar
Explore las tendencias de detección de corriente en la carga de vehículos eléctricos (EV) y la energía solar
Conforme el mundo adopta fuentes de energía renovables, crece la necesidad de contar con una detección de corriente precisa y confiable. Ayudamos a los ingenieros a diseñar sistemas de alta tensión rápidos, precisos y seguros, desde sensores de efecto Hall hasta dispositivos basados en derivación.
Obtenga más información acerca de tecnologías relacionadas
Aislamiento
Consiga una fiabilidad superior con dispositivos diseñados específicamente para satisfacer las exigencias de los sistemas de alta tensión
Alta tensión
Consiga una fiabilidad superior con dispositivos diseñados específicamente para satisfacer las exigencias de los sistemas de alta tensión
Robótica
Dé vida a sus diseños de robótica con nuestros productos diseñados para la detección perceptiva