Impulsando las innovaciones del mañana

Nuestras avanzadas tecnologías de sensores le ayudan a desarrollar productos para una amplia gama de aplicaciones, desde vehículos eléctricos (EV) hasta automatización industrial. Contamos con décadas de experiencia y ofrecemos soluciones discretas e integradas que proporcionan alta precisión, bajos tiempos de respuesta y una fiabilidad sin concesiones. Consulte nuestra cartera de productos y descubra cómo nuestros circuitos integrados (IC) de detección pueden hacer realidad su visión del producto.

La precisión de la detección permite un mejor rendimiento del sistema y una mayor eficiencia

Descubra las posibilidades e innovaciones de los circuitos integrados de sensores en los sistemas modernos, desde vehículos eléctricos y centros de datos hasta sistemas de gestión de la energía y robótica.
Ver el informe

¿Por qué elegir nuestra tecnología de sensores?

Cumpla con los requisitos más importantes de su sistema
Maximice el rendimiento del sistema
Acelere la comercialización de sus productos

Conozca nuestras tecnologías de sensores

Medición de corriente rápida y precisa en cualquier sistema

Los avances en la detección de corriente nos han permitido aprovechar las generaciones subsiguientes de innovación y ofrecer resultados más precisos en cada medición. Nuestros dispositivos permiten anchos de banda de hasta 1.3 MHz en ganancia, lo que hace posible sistemas de respuesta rápida con un control y una protección más precisos.

Beneficios:

  • Errores máximos de tensión de compensación tan bajos como 1 µV.
  • Errores de ganancia de hasta 0.01 %.
  • Derivación sobre la temperatura tan baja como 0.01 µV/°C.

Technical article

4 key current-sensing design trends that are powering electrification

Más información sobre tensiones de sistema más altas, mayor protección del sistema, supervisión de telemetría y factores de forma reducidos.
E-book

An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)

Aprenda a diseñar con nuestros amplificadores de detección de corriente. Este libro electrónico aborda muchos de los circuitos funcionales comunes y desafiantes que se utilizan hoy en día.

Tendencias de detección de corriente en energía

Descubra cómo las soluciones innovadoras de medición de corriente, desde sensores de efecto Hall hasta dispositivos basados en derivaciones, ayudan a los ingenieros a diseñar sistemas de alta tensión rápidos, precisos y seguros.

AMC23C12ACTIVO

Comparador de ventana aislado reforzado de respuesta rápida con umbral ajustable y función de cierre

TMCS1123ACTIVO

Sensor de corriente de efecto Hall con aislamiento reforzado de ±1300 V, 80 ARMS y 250 kHz, con regi

INA700ACTIVO

Mon. de corr., tens., pot. y ener. de 40 V y 16 bits con deriv. integ. y capacidad para control. E3

Maximice el rendimiento del sistema con una medición de tensión precisa y confiable

Ya sea que necesite medir tensión de CA o de CC, nuestro variado portafolio de soluciones de medición de tensión aisladas y no aisladas ofrece una exactitud líder en el sector para maximizar el rendimiento de sistema. Para simplificar el diseño, ofrecemos soluciones altamente integradas que reducen el número de componentes externos, ahorrando espacio y costos en la placa. Nuestra tecnología de medición de tensión, respaldada por décadas de innovación, ofrece mediciones más precisas para un control y una protección exactos.


White paper

Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)

La medición precisa y aislada de altas tensiones representa un desafío significativo para la ingeniería eléctrica. Los convertidores de potencia y controladores de motor diminutos, eficientes y rentables son una necesidad en el mercado actual.
Application note

Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)

En esta nota de aplicación se presentan los dispositivos AMC038x, amplificadores y moduladores aislados de manera galvánica con divisores resistivos integrados para detección de alta tensión, destacan los beneficios y los casos de uso habituales.
Product overview

Small-Size INA500x Versus Discrete Difference Amps

Explore la familia INA500x de amplificadores diferenciales, que ofrece un tamaño diminuto, un costo más bajo y un rendimiento más alto que las configuraciones discretas.

AMC0381D-Q1ACTIVO

Amplificador aislado con entrada de CC, salida de diferencial y divisor resistente integrados para a

AMC0311R-Q1ACTIVO

Amplificador aislado reforzado con entrada de 2 V automotriz con salida ratiométrica para detección

INA500ACTIVO

Amplificador diferencial atenuador de baja potencia, mayor que RIN de 1 MΩ, corriente quiescente (IQ

Obtenga mediciones precisas del movimiento lineal o rotacional

Mejora las aplicaciones de detección de posición para obtener un alto rendimiento, baja potencia o costo. Nuestros productos de precisión alta y baja derivación ofrecen capacidades avanzadas, como detección de apertura y cierre, conmutación de motores, codificación rotativa, detección de ángulos y desplazamiento lineal.

Beneficios:

  • Sensores de efecto Hall de alto rendimiento con fluctuación y demora de salida inferiores a 5 µs.
  • Sensores lineales 3D con derivación de sensibilidad del 2.6 % hasta 20 KSPS.
  • Sensor angular AMR de alta precisión (0.1° típico) con rango de 360°.
  • Soluciones para diseños de costo optimizado.
  • Las soluciones inductivas de precisión alta ofrecen mediciones de exactitud con una resolución de aproximadamente 1 µm y velocidades de rotación de hasta 480 kRPM.
  • Amplia gama de soluciones ultrasónicas, que incluye procesador de señal digital (DSP) integrado y amplificador logarítmico.

 


White paper

How Position Sensors Enable Innovation in Automotive and Industrial Applications (Rev. A)

Conozca las tendencias en la detección de posición y los desafíos y soluciones de diseño asociados en aplicaciones automotrices e industriales.
White paper

Improve System Performance With Linear 3D Hall-Effect Position Sensors

Descubra cómo nuestros sensores de posición lineal 3D de efecto Hall pueden ayudarle a resolver retos de diseño de sistemas para fabricación automatizada y equipos industriales.

Serie Precision labs: Sensores magnéticos

Conozca los conceptos básicos de los sensores magnéticos, las especificaciones clave para diseñar, consejos para aplicaciones Hall y más.

TMAG6180-Q1ACTIVO

Sensor de ángulo AMR analógico de alta precisión automotriz con rango angular de 360°

TMAG5170ACTIVO

Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie

TUSS4440ACTIVO

IC de sensor ultrasónico de accionamiento de transformador con amplificador logarítmico

Detección de proximidad de alta resolución para aplicaciones más inteligentes y eficientes

Habilite aplicaciones de detección de largo alcance e inteligencia de vanguardia capaces de soportar condiciones ambientales severas. Nuestro amplio portafolio ofrece una solución para satisfacer sus necesidades, desde la detección de movimiento simple de baja potencia hasta el procesamiento de imágenes de alta gama.

Beneficios de nuestros sensores de radar de onda milimétrica (mmWave):

  • Detección y seguimiento de múltiples objetos en 3D con exactitud de 1 mm y 1 grado.
  • Detecte objetos estáticos y en movimiento en condiciones ambientales difíciles.

Technical article

Proximity Sensing’s Role in Enabling Emerging Markets

Obtenga más información sobre los sensores de proximidad y cómo elegir el tipo que mejor cumpla sus requisitos de diseño para los mercados emergentes actuales.
White paper

The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A)

Obtenga más información sobre nuestros sensores mmWave que le ayudan a determinar el alcance, la velocidad y el ángulo de objetos cercanos mediante una combinación de electrónica de alta frecuencia, analógica y digital.
Application brief

How 60GHz Radar Sensors Reduce False Detections for Sensing Applications

Descubra cómo los sensores de radar mmWave de 60 GHz reducen las detecciones de falsos positivos y falsos negativos para proporcionar información más precisa sobre el entorno.

OPT3101ACTIVO

Sensor de proximidad y distancia de largo alcance basado en ToF, front end analógico (AFE)

Aumente el rendimiento, la seguridad y la confiabilidad de sistema

Nuestra gama de sensores ambientales puede ayudarle a lograr mediciones confiables de temperatura, humedad y presión en su sistema. Con 40 años de experiencia, somos conocidos por diseñar y fabricar sensores que maximizan el rendimiento de sistema al lograr una mayor exactitud y un menor consumo de potencia en paquetes compactos.

Beneficios:

  • Elija entre más de 200 opciones.
  • Cree diseños totalmente sin calibración.
  • Obtenga una precisión de hasta ±0.08 °C.

Application brief

Temperature sensing fundamentals

Obtenga más información sobre las consideraciones de diseño y de IC para una supervisión y protección eficientes de la temperatura.
E-book

An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)

Descubra técnicas de diseño que permiten un mayor rendimiento del sistema, más funciones y factores de forma más pequeños.

Serie Precision labs: Sensores de humedad

Descubra los fundamentos de la humedad y cómo comenzar a utilizar nuestros sensores de temperatura y humedad integrados.

Logre una medición precisa de los espectros de luz visibles IR, XYZ y RGB

Ofrecemos un sensor de luz para satisfacer sus necesidades, ya sea que requiera detección de manipulaciones no autorizadas, ajuste de brillo en LED y pantallas, ajuste de color, detección de día o noche, o gestión de cámaras en su sistema. Nuestros sensores de luz garantizan un alto rendimiento en todas las condiciones de iluminación con una excelente coincidencia espectral, tiempo de conversión rápido, bajo consumo de potencia, alta resolución y exactitud de color inigualable.


Application brief

How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)

Conozca las consideraciones de diseño fundamentales para los sensores de luz a fin de mejorar la experiencia del usuario, optimizar el consumo de energía y extender la vida útil del dispositivo.
Application brief

Choosing Between RGB and XYZ Color Sensors for Adaptive Lighting Adjustments (Rev. A)

Conozca las diferencias entre los sensores de color RGB y XYZ y cuándo seleccionar cada sensor para una aplicación.

Serie Precision labs: Sensores de luz

Descubra los fundamentos de la detección de luz, los casos de uso y cómo integrar sensores de luz en su diseño.

OPT4001ACTIVO

Sensor digital de luz ambiental (ALS) de alta velocidad y precisión

OPT4003-Q1ACTIVO

Sensor de luz digital de alta velocidad y alta precisión para automoción

OPT4048ACTIVO

Sensor de color triestímulo XYZ de alta velocidad y alta precisión