Aumente la potencia y el rendimiento de cualquier sistema de bucle cerrado.

En aplicaciones donde las fracciones de segundo pueden determinar la estabilidad del sistema, habilitamos la detección, el procesamiento, el control y la comunicación necesarios para implementar y mejorar el control en tiempo real. Gracias a décadas de experiencia y tecnología de vanguardia, capacitamos a los diseñadores para reducir el tamaño, la complejidad y el costo de sus sistemas, al ayudarlos a alcanzar la máxima confiabilidad, eficiencia y rendimiento posibles.

¿Qué es el control en tiempo real y para qué se necesita?

Cada día, las personas interactúan con sistemas que evalúan su entorno y actúan en consecuencia; donde esos sistemas implementan lo que se conoce como “control en tiempo real”.  En este artículo se explican los bloques funcionales de un sistema de control en tiempo real y damos un ejemplo de una aplicación robótica.
 

Ver el artículo

¿Por qué es tan importante el control en tiempo real?

Tiempo de respuesta rápido
Alta densidad de potencia
Mayor eficiencia
Sistemas más seguros y fiables

Obtenga más información sobre los bloques funcionales de un sistema de control en tiempo real

3 consejos para optimizar la fiabilidad de los datos con sensores en sistemas de control en tiempo real

En este artículo, examinamos más detenidamente el primer bloque funcional de los sistemas de control en tiempo real, los sensores, y analizamos cómo optimizar la captura de datos para los sistemas de control en tiempo real prestando especial atención a determinados parámetros de los sensores.

Cómo el procesamiento en tiempo real impulsa los sistemas de potencia de alto rendimiento

Este artículo demuestra el valor del procesamiento desde la perspectiva de los sistemas de potencia de alto rendimiento y disipa ideas erróneas sobre la función del procesamiento en los sistemas de control en tiempo real.

Cómo lograr un accionamiento eficiente, fiable y preciso en sistemas de control del motor en tiempo real

Este artículo analiza la etapa de accionamiento del control en tiempo real y explica por qué resulta importante para el funcionamiento confiable de la salida del sistema, con ejemplos de aplicaciones de accionamientos de motores.

Cómo la convergencia IT/OT en el control y las comunicaciones en tiempo real impulsa la automatización industrial

Este artículo examina la etapa de comunicación de un sistema de control en tiempo real y utiliza el Sector 4.0 como base para el debate.

Motor drives
Alcance la clase energética IES2 más alta según IEC 61800-9 y los bucles de corriente de latencia más baja de 1 us con nuestra tecnología de control en tiempo real.

Alcance la clase energética IES2 más alta según IEC 61800-9 y los bucles de corriente de latencia más baja de 1 us con nuestra tecnología de control en tiempo real.

Control de la posición y velocidad del motor de baja latencia, baja fluctuación y alta precisión.

  • Los MCU con periféricos y aceleradores de control en tiempo real integrados, así como con PRU-ICSS programables y bloques lógicos configurables, permiten una latencia del bucle de control de corriente inferior a 1 µs y una comunicación con baja fluctuación.
  • Los convertidores de datos aislados de máxima precisión permiten una detección de corriente y tensión superior a la precisión de 0.1 % en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento.   
  • Los controladores de motor permiten supervisar en tiempo real la velocidad, la corriente del motor, el ángulo del rotor, la tensión/corriente del bus de CC y el control de la velocidad y el par de los motores de corriente continua sin escobillas (BLDC).

Recursos destacados

DISEÑOS DE REFERENCIA
  • TIDM-02007 – Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF
  • TIDEP0057 – Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador de posición digital multiprotocolo con AM437
Power delivery
Consiga una eficiencia superior a la 99 % en 5 kW con control en tiempo real

Consiga una eficiencia superior a la 99 % en 5 kW con control en tiempo real

Los crecientes niveles de potencia y las especificaciones de 80Plus Titanium en las CPU de centros de datos, los proyectos informáticos de centros abiertos y las fuentes de alimentación en rack de servidores están impulsando una mayor eficiencia y densidad de potencia. Con nuestras MCU de control en tiempo real y tecnología GaN en una topología PFC de tótem, alcance la eficiencia energética de & gt;99 % a 5 kW y funcione a una frecuencia de hasta 800 kHz.

Recursos destacados

DISEÑOS DE REFERENCIA
  • PMP23069 – Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A
  • PMP23126 – Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con
  • PMP40988 – Diseño de referencia PFC bifásico de frecuencia variable, ZVS, 5 kW, basado en GaN y polo tótem
Robotics
Logre un control de movimiento multieje seguro y preciso con la mejor comunicación y control en tiempo real de su clase.

Logre un control de movimiento multieje seguro y preciso con la mejor comunicación y control en tiempo real de su clase.

A medida que los robots automatizan fábricas, automotrices, médicas, almacenes de envío y agricultura, los sistemas requieren escalabilidad para ahorrar costos, seguridad integrada y tiempos de respuesta rápidos. Nuestra amplia gama de microcontroladores y procesadores permite arquitecturas escalables de diferentes cargas útiles y el control de motores y movimiento multieje son fundamentales para las aplicaciones industriales en las que el tiempo es crítico. 

 

Recursos destacados

Solar and Energy Storage
Obtenga una alta densidad de potencia y eficiencia a través de nuestro control preciso y en tiempo real al convertir digitalmente potencia de CA a CC y CC a CC.

Obtenga una alta densidad de potencia y eficiencia a través de nuestro control preciso y en tiempo real al convertir digitalmente potencia de CA a CC y CC a CC.

Diseñe etapas de potencia digitales de alta eficiencia y alta densidad de potencia con controladores en tiempo real:

  • Número escalable de modulación por ancho de impulsos (PWM) y tamaños de memoria para admitir diferentes topologías.
  • Modulación por ancho de pulsos (PWM) de alta resolución de 150 ps que desbloquean el potencial de GaN/SiC.
  • Bloque lógico configurable (CLB) para un esquema de protección simplificado.

Recursos destacados

DISEÑOS DE REFERENCIA
  • TIDA-01606 – Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)
  • TIDA-010210 – Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN
Appliances
Logre un control del motor y una conversión de potencia de alta eficiencia para reducir los costos operativos, reducir el impacto ambiental y mejorar los niveles de confort en los electrodomésticos.

Logre un control del motor y una conversión de potencia de alta eficiencia para reducir los costos operativos, reducir el impacto ambiental y mejorar los niveles de confort en los electrodomésticos.

Diseñe algoritmos de control de motores de bucle cerrado con control de motores en tiempo real para proporcionar la mayor eficiencia y el mejor rendimiento acústico, lo que es fundamental para los electrodomésticos: 

  • Los microcontroladores en tiempo real C2000 maximizan la eficiencia del motor y la potencia, el costo del sistema y mejoran la fiabilidad. 
  • El controlador de CC sin escobillas (BLDC) integrado con control FOC sin sensor permite un funcionamiento silencioso y eficiente del motor.

Recursos destacados

DISEÑOS DE REFERENCIA
  • TIDM-02010 – Diseño de referencia de control de motor doble con PFC digital intercalado para HVAC

Categorías de productos destacadas


Technical Resources

E-book

Real-Time Control Reference Guide

En este artículo analizamos cómo se puede lograr un control de movimiento de precisión, utilizando ejemplos de tecnologías de habilitación críticas para cada subsistema.

Guía de referencia sobre control en tiempo real

Aprenda fórmulas de diseño fundamentales a nivel de sistema, conceptos de control en tiempo real y analice en detalle los componentes diferenciadores de los sistemas de control en tiempo real para iniciar el diseño y la evaluación

3 formas de hacer las ciudades más sostenibles mediante el control en tiempo real

Conozca cómo las aplicaciones en áreas como estaciones de carga de vehículos eléctricos hasta soluciones urbanas de energía solar generan eficiencia gracias a los avances tecnológicos como el control en tiempo real