TIDEP0057

Información general

Se trata de un diseño de referencia para la comunicación industrial en procesadores Sitara™ con unidad programable en tiempo real y subsistema de comunicación industrial (PRU-ICSS). En este diseño se describe la compatibilidad con la interfaz maestra de codificador de posición digital multiprotocolo integrada. Los protocolos maestros de codificador de posición digital compatibles son EnDat 2.2, HIPERFACE DSL ® y BiSS C. El maestro de codificador multiprotocolo integrado ofrece la ventaja de trabajar sin una matriz de puertas programables de campo (FPGA) adicional, un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC) o un dispositivo lógico programable (PLD), lo que permite reducir costos y ahorrar espacio en el tablero. Este diseño de referencia utiliza la placa de evaluación de accionamiento de chip único (TMDSIDK437X) y el diseño de referencia de interfaz digital universal a codificadores de posición absoluta (TIDA-00179).

Funciones
  • Interfaz maestra de codificador de posición digital multiprotocolo
  • Compatible con las interfaces de codificador de posición digital EnDat 2.2, HIPERFACE DSL y BiSS C.
  • Para accionamientos de chip único integrados, servoaccionamientos y dispositivos maestros de codificador de posición remota
  • La interfaz maestra del codificador de posición digital es compatible con el periférico PRU-ICSS dentro del procesador Sitara AM437x V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB77.PDF (1358 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKN3.ZIP (55 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKN2.PDF (80 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKN6.ZIP (667 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBV8.ZIP (473 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKN4.ZIP (218 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKN5.ZIP (3301 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKN1.PDF (231 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC de redes industriales y multimedia

AM4376 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

SN74CBTLV3257 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con modo de apagado parcial

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TMUX1574 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con protección contra desconexión y lógica de e

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD78 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 50 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con selector de nivel de tensión configurable y s

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

Se trata de un diseño de referencia para la comunicación industrial en procesadores Sitara™ con unidad programable en tiempo real y subsistema de comunicación industrial (PRU-ICSS). En este diseño se describe la compatibilidad con la interfaz maestra de codificador de posición digital (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010016 — Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos TIDEP-0101 — Diseño de referencia de protocolo de interfaz del codificador Tamagawa en AM437x TIDEP0033 — Diseño de referencia maestro de SPI con compensación de retardo de ruta de señal TIDEP0035 — Diseño de referencia de ARM MPU con interfaz maestra HIPERFACE DSL integrada TIDEP0039 — Diseño de referencia esclavo de Sercos III para la plataforma de desarrollo de comunicación AM437x TIDEP0057 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador de posición digital multiprotocolo con AM437 TIDEP0064 — Diseño de referencia de rastreador de Ethernet en tiempo real con PRU-ICSS TIDEP0065 — Diseño de referencia de interfaz maestra I2C y SMBus mejorado con PRU-ICSS
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 Industrial Development Kit (IDK)

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010016 — Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos TIDEP-0101 — Diseño de referencia de protocolo de interfaz del codificador Tamagawa en AM437x TIDEP0033 — Diseño de referencia maestro de SPI con compensación de retardo de ruta de señal TIDEP0035 — Diseño de referencia de ARM MPU con interfaz maestra HIPERFACE DSL integrada TIDEP0039 — Diseño de referencia esclavo de Sercos III para la plataforma de desarrollo de comunicación AM437x TIDEP0057 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador de posición digital multiprotocolo con AM437 TIDEP0064 — Diseño de referencia de rastreador de Ethernet en tiempo real con PRU-ICSS TIDEP0065 — Diseño de referencia de interfaz maestra I2C y SMBus mejorado con PRU-ICSS

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCBV9 — TIDEP0057 Multi-Protocol-Encoder Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0057 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador de posición digital multiprotocolo con AM437

TIDCBV9 — TIDEP0057 Multi-Protocol-Encoder Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/03/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0057 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador de posición digital multiprotocolo con AM437

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbv9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbv9/tidcbv9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBV9. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Multi-Protocol Position Encoder Interface With AM437x on PRU-ICSS Design Guide 22/02/2016
Artículo técnico Rise of the industrial robots. Overcoming the challenges of safe robot-human-inter PDF | HTML 8/11/2016
Informe Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2/11/2016
Artículo técnico How to integrate position encoder master protocols into Sitara™ processor applicat PDF | HTML 25/08/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00179 — Diseño de referencia de codificadores de interfaz digital universal a posición absoluta TIDEP0022 — Diseño de referencia de ARM MPU con interfaz maestra BiSS C integrada TIDEP0035 — Diseño de referencia de ARM MPU con interfaz maestra HIPERFACE DSL integrada TIDEP0050 — Diseño de referencia de sistema EnDat 2.2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos