Desbloquee una conectividad y una escalabilidad fluidas en su diseño. La comunicación industrial permite un mundo conectado en el que se puede utilizar tanto la inteligencia centralizada como la perimetral para mejorar la eficiencia y el intercambio de datos en tiempo real. Está transformando nuestros hogares, la movilidad, la producción y el suministro de energía de sistemas independientes y discretos en sistemas totalmente transparentes y conectados. Nuestra misión es ayudar a la evolución de la ingeniería. Simplifique su diseño con nuestras soluciones de comunicación industrial listas para usar con nuestros productos integrados de software en chip, nuestros dispositivos de interfaz compatibles con protocolos y nuestras pilas de software de dispositivos certificados.

Soluciones de comunicación industrial listas para usar

Productos SoC integrados
Dispositivos de interfaz compatibles con protocolos
Con certificación, licencia y listo para la producción
Servicio y soporte de expertos de TI



Preguntas frecuentes sobre el software

Explore los aspectos esenciales de la comunicación, los protocolos y la integración industriales

¿Qué ofrece TI para Ethernet industrial y de bus de campo?

Nuestra gama de dispositivos con el subsistema de comunicación industrial (ICSS) implementa varios protocolos de bus de campo y Ethernet industriales. Nuestro kit de desarrollo de software de comunicaciones industriales incluye pilas de protocolos certificados junto con ejemplos de aplicaciones para ayudarle a comenzar.

¿Qué pilas de protocolos ofrece TI?

Nuestro kit de desarrollo de software (SDK) es compatible con Profinet, EtherCAT y EtherNet/protocolo de Internet (IP). La implementación de estos protocolos con el hardware ICSS permite a los usuarios mantenerse al día con la especificación más reciente, a la vez que proporciona la flexibilidad de una plataforma de hardware común para implementar distintas pilas de protocolos.

¿Están certificados los protocolos de TI?

Sí. Hemos certificado nuestras pilas de protocolos en nuestras plataformas de evaluación de hardware.

¿Cuál es el modelo de licencia y el costo de los protocolos?

Nuestros protocolos están libres de derechos de autor e incluyen la licencia de producción. No tienen costos adicionales.

¿TI proporciona protocolos del lado del host del controlador?

Sí. Nos asociamos con empresas como Acontis, Codesys, IBV e IGH para proporcionar protocolos del lado del host (maestros).

¿Colabora TI con una red de socios?

Trabajamos con un amplio ecosistema de socios. Consulte la lista de socios e información sobre sus empresas en la página del Directorio de socios en Socios de software.

¿Dónde puedo encontrar soporte para problemas relacionados con el software y la comunicación industriales?

Nuestros foros de soporte de diseño E2E™ de TI son la fuente de ayuda a la que acuden los ingenieros en cada paso del proceso de diseño. Nuestros expertos en protocolos responden a sus preguntas técnicas y comparten sus conocimientos para ayudarle a resolver rápidamente sus problemas de diseño.

Habilitación de tecnologías de comunicación industrial

La tecnología más reciente en comunicación de datos en tiempo real

Las redes sensibles al tiempo (TSN) son un conjunto de normas del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) que permiten la comunicación determinista y en tiempo real a través de las redes Ethernet. Las TSN garantizan baja latencia y alta confiabilidad en aplicaciones que requieren una temporización y sincronización precisas. Nuestros productos ofrecen compatibilidad con TSN, como procesadores con control de acceso a medios (MAC) habilitado para TSN, que incluye pilas de protocolos de software y una amplia gama de PHY Ethernet para completar su diseño.

Aproveche nuestros productos para:

  • Evaluar y crear prototipos de los requisitos de sus TSN a través de nuestro módulo de evaluación del procesador y kit de desarrollo de software.
  • Aprovechar nuestra documentación, recursos de capacitación y soporte técnico relacionados con TSN.

White paper

Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)

Las redes sensibles al tiempo (TSN) son una extensión de Ethernet definida por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), diseñada para hacer que las redes basadas en Ethernet sean más deterministas.

PHY Ethernet para simplificar el diseño y optimizar el rendimiento de la red

Conozca más sobre dos transceptores de capa física (PHY) Ethernet, que amplían las opciones de conectividad para los diseñadores de aplicaciones con limitaciones de espacio y redes sensibles al tiempo.

Procese esta serie: Redes sensibles al tiempo con Linux® en procesadores AM64x

Este seminario Web se centra en las capacidades de red sensible al tiempo de AM64x, que permiten redes deterministas a lo largo de una topología de línea de varios nodos.

DP83867EACTIVO

Transceptor PHY gigabit ethernet de baja latencia resistente y temperatura ampliada con SGMII

AM6442ACTIVO

Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad

Simplificación de la conectividad de red

Lleve las comunicaciones industriales de la nube al borde mediante Ethernet de par único (SPE). La habilitación del protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet a lo largo de toda la cadena de señales permite tanto un procesamiento distribuido como un análisis y almacenamiento remotos detallados.

Para hacer realidad el mantenimiento predictivo de su sistema, siga los siguientes pasos:

  • Desarrolle un sistema con nuestras capas físicas (PHY) confiables y reduzca los costos de mantenimiento una vez implementados.
  • Habilite las características de sincronización precisa con soluciones simplificadas para aplicaciones de redes sensibles al tiempo con determinismo y sincronización líderes en la industria.
  • Maximice el tiempo de actividad del sistema con el mantenimiento predictivo que permite el diagnóstico avanzado de los cables.

Application note

Single Pair Ethernet with Power Over Data Line

En esta nota de aplicación, se compara la alimentación a través de la línea de datos (PoDL) y la alimentación a través de Ethernet (PoE) y se brindan enlaces a diseños de referencia para su implementación e información técnica más detallada.
Application note

How and Why to Use Single Twisted-Pair Ethernet (SPE) for Industrial Robotics Environments (Rev. A)

Descubra las ventajas de Ethernet de par único (SPE) en robótica. Analice las pruebas específicas realizadas en las capas físicas (PHY) SPE de TI para garantizar un funcionamiento correcto mediante el desacoplamiento galvánico y cómo minimizar la latencia.

DP83TG721S-Q1ACTIVO

PHY Ethernet 1000BASE-T1 automotriz con funciones TC-10, 802.1AS, TSN avanzado y AVB

DP83TC818S-Q1ACTIVO

PHY Ethernet 100BASE-T1 con MACsec, TSN avanzado con funciones AVB y TC-10 para automoción

DP83TD510EACTIVO

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY

Combinación de los datos y la alimentación a través de Ethernet de par único

La alimentación a través de la línea de datos (PoDL) y las capas físicas avanzadas (APL) son tecnologías que permiten que los dispositivos reciban alimentación y datos a través de un único cable Ethernet. Simplifican la instalación de redes en aplicaciones como sensores, actuadores y dispositivos industriales de la Internet de las cosas. Las APL se usan para entornos de automatización de procesos, ya que cuentan con una comunicación de datos confiable en condiciones adversas.

Para iniciar su proyecto de implementar soluciones PoDL y APL de potencia esencial, haga lo siguiente:

  • Aproveche nuestros diseños de referencia escalables para implementar equipos de alimentación (PSE) y dispositivos con suministro independiente (PD).
  • Use nuestra solución de puerta de enlace como puente de comunicación Ethernet entre Ethernet estándar y Ethernet de par único.

Application note

Single Pair Ethernet with Power Over Data Line

Conozca más sobre cómo la alimentación a través de la línea de datos (PoDL), también denominada alimentación a través de Ethernet de par único (SPoE), combina Ethernet de par único (SPE) y la alimentación en un cable, sin la necesidad de agregar líneas adicionales.
Application brief

How to Implement an IEEE 802.3cg or 802.3bu-Compliant PoDL PSE

La alimentación a través de la línea de datos (PoDL) para Ethernet de par único está regulada por las normas IEEE 802.3cg e IEEE 802.3bu. En 802.3bu, se especifica la PoDL para Ethernet 100 y 1000BASE-T1, mientras que, en 802.3cg, se agrega el soporte para 10BASE-T1L.
Application note

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A)

Descubra cómo la especificación IEEE 802.3cg 10BASE-T1L ha resuelto los desafíos relacionados con la comunicación industrial al permitir comunicaciones de dúplex completo de 10 Mbps hasta una distancia de 1,000 m a través de un solo par de cables trenzados.

DP83TD510EACTIVO

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY

AM2434ACTIVO

MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800

Potenciación de sensores y actuadores inteligentes

IO-Link es un protocolo de comunicación industrial que conecta sensores y actuadores a sistemas de automatización. Al mejorar el intercambio de datos y permitir diagnósticos y configuración avanzados, nuestras capas físicas (PHY) y diseños de referencia de IO-Link simplifican la instalación y el mantenimiento, con una integración perfecta y una eficiencia mejorada en entornos de fabricación inteligentes.

Empiece su diseño de la siguiente manera:

  • Use nuestro módulo de evaluación y diseños de referencia para desarrollar dispositivos IO-Link de bajo costo.
  • Diseñe una solución de chip único con un dispositivo IO-Link de 8 puertos, un controlador de bastidor integrado y una puerta de enlace Ethernet industrial.
  • Aproveche nuestra documentación, recursos de capacitación y soporte técnico de IO-Link.

Technical article

Implementing an IO-Link master with deterministic timing

En los diseños de automatización de fábricas industriales, IO-Link se ha convertido en un protocolo popular para sensores y actuadores, ya que mejora la eficiencia de la fábrica y reduce el tiempo de inactividad.

 Implementación de dispositivos IO-Link para diseño de referencia de sensores y actuadores

Este diseño de referencia ofrece un ejemplo de implementación de una interfaz de dispositivo IO-Link. El diseño incluye la capa física (PHY) del dispositivo IO-Link, un regulador de caída baja (LDO) y un microcontrolador de baja potencia.

Módulo complementario BoosterPack™ IO-Link de 8 puertos

Este diseño implementa un IO-Link de 8 puertos con temporización determinista, ciclos independientes y una configuración de velocidad de bits para crear una puerta de enlace IO-Link remota para conectarse a la arquitectura unificada OPC, Profinet, EtherCAT o IP Ethernet.

TIOL112ACTIVO

Transceptor de dispositivo IO-Link con baja tensión residual y protección contra sobretensiones inte

AM2434ACTIVO

MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800

MSPM0L1306ACTIVO

MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,

Unión de sistemas para una integración perfecta

Una puerta de enlace de comunicación industrial conecta sistemas y dispositivos diferentes mediante la conversión de los datos y protocolos entre las redes. Simplifica la integración, facilita el intercambio de datos en tiempo real y mejora la eficiencia operacional en entornos industriales.

Nuestros diseños de referencia y módulos de evaluación (EVM) admiten distintos tipos de puertas de enlace que puede empezar a evaluar, como por ejemplo:

  • Un maestro IO-Link de 8 puertos a Ethernet industrial con nuestro EVM y software de ejemplo para crear una puerta de enlace IO-Link remota para conectarse a la arquitectura unificada OPC, Profinet, EtherCAT o IP Ethernet.
  • Una puerta de enlace Ethernet que funciona como puente entre cuatro puertos Ethernet de par único (SPE) 10BASE-T1L con alimentación a través de la línea de datos y un puerto Ethernet 1000BASE-T.

AM6442ACTIVO

Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad

AM2434ACTIVO

MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800

Technical Resources

Technical article

Accelerating the adoption of Ethernet in factory automation with highly integrated processors (Rev. A)

Conozca cómo Ethernet brinda un mecanismo para transferir datos esenciales para la latencia, en particular para las redes sensibles al tiempo y protocolos como EtherCAT y Profinet.

Cómo las nuevas tecnologías de conectividad están reduciendo los obstáculos para la industria 4.0

En esta entrada de blog, descubra cómo la arquitectura de redes de las fábricas modernas está en evolución constante, lo que permite mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad.

Protocolos clave para fábricas cada vez más automatizadas

Los expertos de TI analizan las últimas tendencias en fábricas conectadas, como el mantenimiento predictivo y las redes sensibles al tiempo, y la forma en la que Ethernet sigue liderando el camino hacia la transformación de las fábricas para satisfacer las necesidades de digitalización y conectividad.