Ventajas y desventajas de la arquitectura y topología de fuente de alimentación de polarización aislada para vehículos eléctricos y eléctricos híbridos (HEV/EV)
00:28:36
|
05 FEB 2025
| En esta presentación, se abordarán las ventajas y desventajas de diversas topologías y arquitecturas de energía y se analizarán los resultados de las pruebas realizadas a 4 diseños de TI para cuantificar el rendimiento de las diferentes topologías. |
Medios
download Presentación-
arrow-right Controlador de puerta aislada de doble canal (4 A y 6 A) y 5.7 kVrms con pin de activación UCC21530-Q1 -
arrow-right Convertidor de retorno PSR con VIN de 65 V y MOSFET de potencia integrado de 100 V y 1.5 A LM5180-Q1 -
arrow-right Controlador de transformador de bajo ruido, 1 A, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas SN6505B-Q1 -
arrow-right Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión de referencia de 700 mV TPS40210-Q1
This video is part of a series
-
Seminario de alta tensión
video-playlist (74 videos)