C2000 リアルタイムマイコンを、車載システムや産業用システムに搭載することを意図した当社の設計および開発エコシステムは、設計プロセスの簡素化と、開発期間の短縮に貢献します。

ハードウェア

各種 C2000 リアルタイム マイコンで構成された TI の製品ラインアップは、各種スタータ キットやフル機能の評価基板 (EVM) の選択肢で構成されています。評価対象のデバイスを特定した後、TI の製品ページにて、評価用途に使用できる推奨ハードウェアをご確認ください。各ハードウェア プラットフォームで、特定の設計ニーズに合わせてカスタマイズ済み機能セットを使用して、総合的な評価と開発を行うことができます。

ハードウェア設計ガイドライン

ハードウェア開発ツール

評価基板とデバッガ

評価ボード

F29H85x controlSOM の評価基板

F29H85X-SOM-EVM を評価するには、XDS110ISO-EVM デバッグ プローブを別途購入していただく必要があります。

controlCARD ベースのプラットフォームとの下位互換性のため、HSEC180ADAPEVM と TMDSHSECDOCK はオプションで別途購入することができます。

F29H85X-SOM-EVM は、TI C2000™ マイコン シリーズの F29H85x と F29P58x の各デバイスに適した評価 / 開発ボードです。このシステム オン モジュール (SoM) デザインは、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。

評価ボード

C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F28P65x LaunchPad™ 開発キット

LAUNCHXL-F28P65X は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の C2000™ リアルタイム マイコンである F28P65x デバイス ファミリ向けの低コスト開発ボードです。初期の評価とプロトタイプ製作に最適なこのボードは、次期アプリケーションを開発するための標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。このボードは LaunchPad™ 開発キットの拡張バージョンであり、開発用の複数の追加ピンを採用し、2 個のブースタパック プラグイン モジュールとの接続をサポートをしています。多様な TI のマイコン LaunchPad (...)

評価ボード

C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F28P55X LaunchPad™ 開発キット

LAUNCHXL-F28P55X は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の C2000™ リアルタイム マイコンである F28P55x デバイス ファミリ向けの低コスト開発ボードです。初期の評価とプロトタイプ製作に最適なこのボードは、次期アプリケーションを開発するための標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。このボードは LaunchPad™ 開発キットの拡張バージョンであり、開発用の複数の追加ピンを採用し、2 個のブースタパック プラグイン モジュールとの接続をサポートをしています。多様な TI のマイコン LaunchPad (...)

評価ボード

C2000™ リアルタイムマイコン F2800157 LaunchPad™ 開発キット

LAUNCHXL-F2800157 は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の C2000™ リアルタイム マイコンである F280015x デバイス ファミリ向けの低コスト開発ボードです。初期の評価とプロトタイプ製作に最適なこのボードは、次期アプリケーションを開発するための標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。このボードは LaunchPad™ 開発キットの拡張バージョンであり、開発用の複数の追加ピンを採用し、2 個のブースタパック プラグイン モジュールとの接続をサポートをしています。多様な TI のマイコン LaunchPad (...)

開発キット

TMS320F2800137 C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

LAUNCHXL-F2800137 は、TI の C2000™ リアルタイム マイコンである F280013x デバイス ファミリ向けの開発ボードです。初期の評価とプロトタイプ製作に最適なこのボードは、次期アプリケーションを開発するための標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。このボードは LaunchPad™ 開発キットの拡張バージョンであり、開発用の複数の追加ピンを採用し、2 個のブースタパック プラグイン モジュールとの接続をサポートをしています。多様な TI のマイコン LaunchPad エコシステムの一部であるこのボードには、幅広いプラグイン (...)

開発キット

TMS320F280039C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

LAUNCHXL-F280039C は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の C2000™ リアルタイム マイコンである TMS320F28003x デバイス ファミリ向けの低コスト開発ボードです。初期の評価とプロトタイプ製作に最適なこのボードは、次期アプリケーションを開発するための標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。このボードは LaunchPad™ 開発キットの拡張バージョンであり、開発用の複数の追加ピンを採用し、2 個のブースタパック プラグイン モジュールとの接続をサポートをしています。多様な TI のマイコン LaunchPad (...)

ドーター・カード

デジタル電源降圧コンバータ BoosterPack

Digital Power Basic Training Kit (デジタル電源基礎トレーニング キット) は、C2000™ マイコン (MCU) を使用したデジタル電源制御の基礎を習得するための入門用プラットフォームを提供します。このブースタパックを、互換性のある LaunchPad と組み合わせると、降圧コンバータの制御システム全体を実現できます。降圧コンバータの電力段は動的負荷をサポートし、外部から受け入れた 9VDC の電力を、構成可能な DC 出力電圧に変換します。

F280049C LaunchPad をベースとする各種サンプル ソフトウェアは、Digital Power (...)

ドーター・カード

シャント ベースのインライン モーター位相電流センシング機能を搭載した、48V の 3 相インバータの評価基板

BOOSTXL-3PHGANINV 評価基板は、サーボ ドライブのような高精度ドライブを精密制御するために、高精度のインライン シャント ベース位相電流センシング機能を使用して、48V / 10A の 3 相 GaN インバータを実現します。
 

MathWorks MATLAB と Simulink の各サンプル モデルは以下の情報を記録しています:

ドーター・カード

C2000 DesignDRIVE Position Manager BoosterPack™ プラグイン モジュール

PositionManager BoosterPack はアブソリュート エンコーダ、リゾルバや SinCos トランスデューサなどのアナログ センサへのインターフェイスを評価するためのフレキシブルな低電圧プラットフォームです。  低コストのこの評価基板は、DesignDRIVE Position Manager ソフトウェア ソリューションとの組み合わせにより、一般的に使用されている EnDat、BiSS、T-format などのさまざまなタイプのポジション エンコーダを C2000 リアルタイム制御デバイスとインターフェイスするための強力なツールになります。  C2000 (...)
評価ボード

DRV8323RS 降圧機能とシャント アンプ搭載 (SPI インターフェイス)、3 相スマート ゲート ドライバの評価基板

BOOSTXL-DRV8323RS は、DRV8323RH ゲート ドライバと CSD88599Q5DC NexFETTM パワー ブロックをベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能、さらに個別のローサイド電流シャント アンプが搭載されており、この評価モジュールはセンサレス BLDC アルゴリズムに最適な製品になっています。この基板は、0.6A 降圧 (バック) レギュレータを内蔵しており、マイコンに 3.3V (...)

評価ボード

DRV8323RH 降圧機能とシャント アンプ搭載、3 相スマート ゲート ドライバ (ハードウェア インターフェイス) の評価基板

BOOSTXL-DRV8323RH は、DRV8323RH ゲート ドライバと CSD88599Q5DC NexFETTM パワー ブロックをベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  このモジュールは、個別の DC バス、位相電圧センス機能、個別のローサイド電流シャント アンプを搭載しており、センサレス BLDC アルゴリズムに最適です。  この基板は、0.6A 降圧 (バック) レギュレータを内蔵しており、マイコンに 3.3V の電力を供給します。  (...)
ドーター・カード

高速シリアル インターフェース(FSI)アダプタ ボードの評価基板

より高速、より安価、より高い信頼性。絶縁境界をまたいで 200Mbps のスループットを達成する新しいシリアル通信テクノロジー、FSI (Fast Serial Interface、高速シリアル インターフェイス) のご紹介

FSI は、信号数の少ないシリアル通信ペリフェラルであり、C2000 リアルタイム制御マイコン (MCU) で使用できます。他のシリアル ペリフェラルに比べて、FSI は低コストかつ高い信頼性の通信をより高いスループットで実現し、200Mbps までの速度に対応します。FSI には、タイムクリティカル (時間が重要な) (...)

評価ボード

DRV8329A 3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板

DRV8329AEVM は、BLDC モーター向けの DRV8329A ゲート ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。DRV8329 は、ブートストラップ動作向けの 3 個のダイオードを内蔵しており、外部ダイオードは必要ありません。このデバイスは、ローサイド電流測定用の電流シャント アンプ、80mA LDO、デッドタイム制御ピン、VDS 過電流レベル ピン、ゲート シャットオフ ピンを搭載しています。この評価基板 (EVM) には、これらの設定を評価するためのスイッチ、ポテンショメータ、抵抗が付属しており、DRV8329 デバイスの A バリエーション (...)

評価ボード

DRV8316R 3 相 PWM モーター ドライバの評価基板

DRV8316REVM は、複数の MOSFET ドライバを内蔵した 3 個の H ブリッジを実装しており、複数の 12V/24V DC レール使用またはバッテリ動作のアプリケーションで 8A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターを駆動することを意図しています。

このデバイスは、電流センス機能を備えた 3 個の電流センス アンプ (CSA) を内蔵しており、BLDC モーターの 三相電流をセンスできるので、FOC と電流制御のシステムを最適な方法で実装するのに役立ちます。

この LaunchPad と接続すると、DRV8316 (...)

評価ボード

DRV8353RS 3 相ブラシレス DC スマート ゲート ドライバの評価基板 

DRV8353RS-EVM は、DRV8353RS ゲート ドライバと CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET ベース、15A、3 相ブラシレス DC ドライブ段です。

このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能、さらに個別のローサイド電流シャント アンプが搭載されています。この評価基板はセンサレス BLDC アルゴリズムに最適な製品になっています。  この基板は、0.35A 降圧 (バック) レギュレータを内蔵しており、マイコンに 3.3V の電力を供給します。  このドライブ段には IDRIVE 構成機能、フォルトピン、および構成可能な SPI (...)

ドーター・カード

DRV8320RS 降圧機能と SPI インターフェイス搭載、3 相スマート ゲート ドライバの評価基板

BOOSTXL-DRV8320RS は、DRV8320RS ゲート ドライバと CSD88599Q5DC NexFET パワー ブロックをベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能が搭載されており、この評価モジュールはセンサレス BLDC アルゴリズムに最適です。  この基板は、0.6A 降圧 (バック) レギュレータを内蔵しており、マイコンに 3.3V の電力を供給します。  このドライブ段は、短絡、過熱、貫通電流、低電圧に対する包括的な保護機能を搭載しており、デバイスの SPI (...)
評価ボード

TMS320F2800137 controlCARD の評価基板

TMDSCNCD2800137 は、TI の C2000™ マイコン シリーズの TMS320F280013x デバイスに適した、低コストの評価 / 開発ボードです。このボードには、HSEC180 (180 ピンの高速) エッジ コネクタが付属し、controlCARD として初期評価とプロトタイプ製作に最適です。TMDSCNCD2800137 を評価するには、180 ピンのドッキング ステーションである TMDSHSECDOCK が必須であり、この製品は別売りの形で購入できます。
評価ボード

TMDSCNCD2800157 controlCARD の評価基板

TMDSCNCD2800157 は、TI の C2000™ マイコン シリーズの F280015x デバイスに適した、低コストの評価 / 開発ボードです。このボードには、HSEC180 (180 ピンの高速) エッジ コネクタが付属し、controlCARD として初期評価とプロトタイプ製作に最適です。TMDSCNCD2800157 を評価するには、180 ピンのドッキング ステーションである TMDSHSECDOCK が必須であり、この製品は別売りの形で購入できます。

評価ボード

C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280025C 評価基板

TMDSCNCD280025C は、TI の C2000™ マイコン シリーズの F28002x デバイスに適した、低コストの評価 / 開発ボードです。このボードには、HSEC180 (180 ピンの高速エッジ コネクタ) が controlCARD の形で付属しているので、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。TMDSCNCD280025C を評価するには、180 ピンのドッキング ステーションである TMDSHSECDOCK が必須であり、この製品は別売りの形で購入すること、またはバンドル キットの一部として入手することができます。

ドーター・カード

C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280039C 評価基板

TMDSCNCD280039C は、TI の C2000™ マイコン シリーズの F28003x デバイスに適した、低コストの評価 / 開発ボードです。このボードには、HSEC180 (180 ピンの高速) エッジ コネクタが付属し、controlCARD として初期評価とプロトタイプ製作に最適です。TMDSCNCD280039C を評価するには、180 ピンのドッキング ステーションである TMDSHSECDOCK が必須であり、この製品は別売りの形で購入できます。

ドーター・カード

C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの F280049C 評価基板

TMDSCNCD280049C は、HSEC180 controlCARD をベースとする、C2000™ F28004x シリーズのマイコン製品向けの評価 / 開発ツールです。controlCARD は、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。controlCARD は、包括的なボードレベル モジュールで、2 つの標準フォーム ファクタ (100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC) のいずれかを使用して、低プロファイルのシングルボード コントローラ ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、通常、controlCARD を TMDSHSECDOCK (...)

ドーター・カード

C2000™ Delfino マイコン controlCARD™ 向け F28379D 開発キット

TMDSCNCD28379D は、HSEC180 controlCARD をベースとする、TI の MCU F2837xD、F2837xS、F2807x の各シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。controlCARDは、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。 controlCARD は包括的なボードレベル モジュールで、2 種類の標準フォーム ファクタ (100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC) のどちらかを使用して、低プロファイルのシングルボード コントローラ ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、通常、controlCARD は (...)

評価ボード

C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの F28388D 評価基板

TMDSCNCD28388D は、C2000™ マイコン (MCU) シリーズの F2838xS と F2838xD の各デバイスに適した、低コストの評価 / 開発ボードです。このボードには、HSEC180 (180 ピンの高速エッジ コネクタ) controlCARD が付属しているので、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。TMDSCNCD28388D を評価するには、180 ピンのドッキング ステーションである TMDSHSECDOCK が必須であり、この製品は別売りの形で購入すること、またはバンドル キットの一部として入手することができます。

ドーター・カード

HSEC180 controlCARD ベースボード ドッキング ステーション

TMDSHSECDOCKは、HSEC180 をベースとする各種互換 controlCARD の主な信号にアクセスできるヘッダ ピンを実装したベースボード。ブレッドボード領域は、迅速なプロトタイピングに使用できます。ボードへの電力供給には、USB ケーブルまたは 5V バレル電源を使用できます。

インターフェイス・アダプタ

180 ~ 100 ピン DIMM アダプタ

TMDSADAP180TO100 アダプタを使用すると、既存の 100 ピン DIMM ベースの評価ツールとともに、180 ピン C2000 制御カードを使用できます。
評価ボード

TMDSCNCD28P55X controlCARD の評価基板

TMDSCNCD28P55X は、TI の C2000™ マイコン シリーズの F28P55x デバイスに適した、低コストの評価 / 開発ボードです。このボードには、HSEC180 (180 ピンの高速エッジ コネクタ) が controlCARD の形で付属しているため、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。TMDSCNCD28P55X の評価には 180 ピンのドッキング ステーションである TMDSHSECDOCK が必須になります。別売またはバンドル キットとして購入できます。

評価ボード

TMS320F28P65X controlCARD の評価基板

TMDSCNCD28P65X は、TI の C2000™ マイコン シリーズの F28P65x デバイスに適した、低コストの評価 / 開発ボードです。このボードには、HSEC180 (180 ピンの高速エッジ コネクタ) が controlCARD の形で付属しているため、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。TMDSCNCD28P65X の評価には 180 ピンのドッキング ステーションである TMDSHSECDOCK が必須になります。別売またはバンドル キットとして購入できます。

評価ボード

InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応する Piccolo マイコンを採用した高電圧モーター制御キット

TMDSHVMTRINSPIN は、DIMM100 controlCARD をベースとするマザーボード評価基板です。この高電圧モーター制御キットは InstaSPIN™ 技術を採用しており、高電圧モーターのデジタル制御を習得および実験するための優れたリファレンス・プラットフォームを提供するほか、TI (テキサス・インスツルメンツ) の C2000™ InstaSPIN 32 ビット・マイコン・ファミリが搭載している革新的な InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION の各モーター制御技術を活用します。InstaSPIN (...)

開発キット

産業用モーター制御向け C2000 DesignDRIVE 開発キット

DesignDRIVE 開発キット (IDDK) ハードウェアを採用すると、高電圧三相モーターを駆動する電力段全体を搭載した統合型サーボドライブを設計し、位置フィードバック、電流センシング、制御トポロジーに関する多様な評価を容易に実施することができます。

C2000™ マイコン (MCU) は、8 個のデルタ シグマ Sinc フィルタ、4 個の 16 ビットまたは 12 ビット ADC、複数のウィンドウ コンパレータなどのセンシング ペリフェラルを搭載しており、DesignDRIVE キットは、シャント、フラックスゲート / ホール、デルタ (...)
ドーター・カード

高速シリアル インターフェース(FSI)アダプタ ボードの評価基板

より高速、より安価、より高い信頼性。絶縁境界をまたいで 200Mbps のスループットを達成する新しいシリアル通信テクノロジー、FSI (Fast Serial Interface、高速シリアル インターフェイス) のご紹介

FSI は、信号数の少ないシリアル通信ペリフェラルであり、C2000 リアルタイム制御マイコン (MCU) で使用できます。他のシリアル ペリフェラルに比べて、FSI は低コストかつ高い信頼性の通信をより高いスループットで実現し、200Mbps までの速度に対応します。FSI には、タイムクリティカル (時間が重要な) (...)

評価ボード

C2000™ マイコンを使用した、ウィーン整流器ベースの 3 相力率補正評価基板

Vienna 整流器を使用する電源トポロジは、電気自動車 (EV) のオフボード チャージャや通信整流器などの大電力 3 相力率補正 (AC/DC) アプリケーションで使用されています。このデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。このデザインは、HSEC180 controlCARD インターフェイスを採用しています。ほかに、ソフトウェアは F2837x または F2838x と F28004x シリーズの各マイコン (MCU) をサポートしています。

電気自動車アプリケーション向けに C2000 マイコンが提供する機能を調べます。
開発キット

電圧源と商用電源接続モード搭載の単相インバータ開発キット

このリファレンス デザインは、C2000™ F2837xD と F28004x の各マイコンを使用し、単相インバータ (DC/AC) の制御機能を実装しています。インバータの 2 つの動作モードをサポートしています。最初は出力 LC フィルタを使用した電圧源モードで、この制御モードは通常、無停電電源装置で使用されます。   2 番目は、出力 LCL フィルタを使用するグリッド接続モードで、通常はソーラー インバータで使用します。この設計のファームウェアは powerSUITE フレームワークでサポートされており、Solution Adapter (...)
デバッグ・プローブ

XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

デバッグ・プローブ

XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

XDS560™ ソフトウェア v2 システム トレース USB デバッグ プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ デバッグ プローブ ファミリの中で最高の性能を提供し、従来型の JTAG 規格(IEEE1149.1)と、cJTAG(IEEE1149.7)の両方をサポートしています。  シリアル ワイヤ デバッグ (SWD) はサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ プローブは、ETB(Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ)搭載のすべての ARM と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのトレースには、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

評価ボード

高電圧永久磁石同期モーター

高電圧永久磁石同期モーターは、高電圧モーター制御キットで使用することが可能です。

評価ボード

24V BLDC モーター

LVBLDCMTR は、表面実装磁石と正弦波バック EMF を搭載した低電圧 3 相同期ブラシレス DC モーターです。  主に InstaSPIN-FOC の評価に使用されます。

C2000 モーター制御の詳細や、他の C2000 ツールもご覧ください。

InstaSPIN-FOC によって識別されるモーター パラメータ

#elif (USER_MOTOR = LVBLDCMTR)

#define USER_MOTOR_TYPE                 MOTOR_TYPE_PM

#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAPLES       (4)

#define (...)

評価ボード

低電圧サーボ・モーター - 低電圧サーボ (エンコーダ) モーターおよびワイヤ・ハーネス

The LVSERVOMTR is a low-voltage 3-ph synchronous permanent magnet servo motor with sinusoidal back EMF.  Includes a MOLEX wiring connector to break out the phases and encoder signals for use with standard connectors.

Learn more about C2000 Motor Control 

評価ボード

2MTR-DYNO キット

キットを構成しているのは、2 個の低電圧 3 相正弦波の逆起電力 (EMF) 永久磁石同期モーター (PMSM)、カップリング回路、およびアルミニウム・フレーム・マウントであり、1 個のモーターがアクティブ負荷として動作している間に、もう 1 個のモーターでテストを実施することを意図しています。主に、InstaSPIN-FOC、InstaSPIN-MOTION、DesignDRIVE の評価で使用することが目的です。

これらのモーターはLVSERVOMTR という製品名で別途販売されています。

MathWorks MATLAB と Simulink (...)

車載用リファレンス デザイン

リファレンス・デザイン

C2000™ マイコン使用、CCM トーテムポール PFC と CLLLC DC/DC を搭載、7.4kW オンボード チャージャのリファレンス デザイン

TIDM-02013 は双方向オンボード チャージャのリファレンス デザインです。このデザインは、インターリーブ連続導通モード (CCM) トーテムポール (TTPL) ブリッジレス力率補正 (PFC) 電力段と、その後段にある CLLLC DC/DC 電力段で構成されています。これらはいずれも、単一の C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) を使用して制御するほか、TI の GaN (窒化ガリウム) パワー モジュールを活用しています。

この電源トポロジは、双方向の電源フロー (PFC とグリッド接続型インバータ) に対応する能力があるほか、GaN (...)

リファレンス・デザイン

HEV/EV のオンボード チャージャ向け、双方向 CLLLC 共振デュアル アクティブ ブリッジ(DAB)のリファレンス デザイン

双方向電力フロー能力とソフト スイッチング特性を持つ CLLLC 共振 DAB は、ハイブリッド電気自動車/電気自動車 (HEV/EV) のオンボード充電器およびエネルギー ストレージ アプリケーション用の理想的な選択肢です。このデザインでは、閉電圧および閉電流ループ モードで C2000™ MCU を使ってこの電源トポロジを制御する方法を示します。この デザインに利用可能なハードウェアとソフトウェアは、
市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。
リファレンス・デザイン

アクティブ クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 3kW 位相シフト フルブリッジ (PSFB) です。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 MOSFET への電圧ストレスを最小化する目的でアクティブ クランプを採用しているので、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができます。PMP23126 は、1 次側に テキサス・インスツルメンツの 30mΩ の GaN、2 次側にシリコン MOSFET を使用しています。LMG3522 は、ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却 GaN であり、Si (...)

リファレンス・デザイン

C2000™ マイコン使用、CCM トーテムポール PFC と CLLLC DC/DC を搭載、7.4kW オンボード チャージャのリファレンス デザイン

TIDM-02013 は双方向オンボード チャージャのリファレンス デザインです。このデザインは、インターリーブ連続導通モード (CCM) トーテムポール (TTPL) ブリッジレス力率補正 (PFC) 電力段と、その後段にある CLLLC DC/DC 電力段で構成されています。これらはいずれも、単一の C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) を使用して制御するほか、TI の GaN (窒化ガリウム) パワー モジュールを活用しています。

この電源トポロジは、双方向の電源フロー (PFC とグリッド接続型インバータ) に対応する能力があるほか、GaN (...)

リファレンス・デザイン

GaN HEMT を搭載した高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

650V のGaN (窒化ガリウム) HEMT (高電子移動度トランジスタ) を搭載した、3.5kW の高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザインです。LMG3522R030 を 1 次スイッチとして使用すると、コンバータは高スイッチング周波数で動作します。このデザインでは、コンバータは小型化されたトランスを使用しています。アクティブ クランプ MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) の放熱性能を緩和するため、このコンバータは 2 チャネルのアクティブ クランプ回路を使用しています。

リファレンス・デザイン

HEV/EV のオンボード チャージャ向け、双方向 CLLLC 共振デュアル アクティブ ブリッジ(DAB)のリファレンス デザイン

双方向電力フロー能力とソフト スイッチング特性を持つ CLLLC 共振 DAB は、ハイブリッド電気自動車/電気自動車 (HEV/EV) のオンボード充電器およびエネルギー ストレージ アプリケーション用の理想的な選択肢です。このデザインでは、閉電圧および閉電流ループ モードで C2000™ MCU を使ってこの電源トポロジを制御する方法を示します。この デザインに利用可能なハードウェアとソフトウェアは、
市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。
リファレンス・デザイン

レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単相デュアル アクティブ ブリッジ (DAB) DC/DC コンバータを実装する方法の概要を示します。DAB トポロジには、ソフト スイッチング整流、デバイス数の削減、高効率といった利点があります。このデザインは、電力密度、コスト、ガルバニック絶縁、高い電圧変換比、信頼性を重要な要因とする場合に有利であり、EV (電気自動車) の充電ステーションやエネルギー ストレージの各アプリケーションに最適です。DAB (...)
リファレンス・デザイン

ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単一の TMS320F28388D リアルタイム C2000™ マイコンを使用して、HEV/EV のトラクション インバータおよび双方向 DC/DC コンバータを制御する方法を提示します。トラクション制御機能はソフトウェア ベースのリゾルバ / デジタル コンバータ (RDC) を使用し、最高 20,000RPM に達する高速でモーターを駆動します。DC/DC コンバータは、位相シフト フルブリッジ (PSFB) トポロジーと同期整流 (SR) 方式を採用したピーク電流モード制御 (PCMC) 手法を使用します。トラクション インバータ段は、UCC5870-Q1 (...)

リファレンス・デザイン

アクティブ クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 3kW 位相シフト フルブリッジ (PSFB) です。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 MOSFET への電圧ストレスを最小化する目的でアクティブ クランプを採用しているので、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができます。PMP23126 は、1 次側に テキサス・インスツルメンツの 30mΩ の GaN、2 次側にシリコン MOSFET を使用しています。LMG3522 は、ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却 GaN であり、Si (...)

リファレンス・デザイン

GaN HEMT を搭載した高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

650V のGaN (窒化ガリウム) HEMT (高電子移動度トランジスタ) を搭載した、3.5kW の高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザインです。LMG3522R030 を 1 次スイッチとして使用すると、コンバータは高スイッチング周波数で動作します。このデザインでは、コンバータは小型化されたトランスを使用しています。アクティブ クランプ MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) の放熱性能を緩和するため、このコンバータは 2 チャネルのアクティブ クランプ回路を使用しています。

リファレンス・デザイン

レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単相デュアル アクティブ ブリッジ (DAB) DC/DC コンバータを実装する方法の概要を示します。DAB トポロジには、ソフト スイッチング整流、デバイス数の削減、高効率といった利点があります。このデザインは、電力密度、コスト、ガルバニック絶縁、高い電圧変換比、信頼性を重要な要因とする場合に有利であり、EV (電気自動車) の充電ステーションやエネルギー ストレージの各アプリケーションに最適です。DAB (...)
リファレンス・デザイン

ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単一の TMS320F28388D リアルタイム C2000™ マイコンを使用して、HEV/EV のトラクション インバータおよび双方向 DC/DC コンバータを制御する方法を提示します。トラクション制御機能はソフトウェア ベースのリゾルバ / デジタル コンバータ (RDC) を使用し、最高 20,000RPM に達する高速でモーターを駆動します。DC/DC コンバータは、位相シフト フルブリッジ (PSFB) トポロジーと同期整流 (SR) 方式を採用したピーク電流モード制御 (PCMC) 手法を使用します。トラクション インバータ段は、UCC5870-Q1 (...)

リファレンス・デザイン

2 輪車と 3 輪車向けトラクション インバータのリファレンス デザイン

TIDM-02017 は、5kW、48V のトラクション インバータのリファレンス デザインです。2 輪車と 3 輪車のアプリケーション向けに高性能で高効率のトラクション インバータ システムを開発して市場投入期間を短縮するのに役立つ土台を提供します。このデザインは、C2000™ リアルタイム マイコンである F28P65x を採用しています。このマイコンは、FreeRTOS リアルタイム オペレーティング システムのポート (移植版) と並行して、モーター制御アルゴリズムを独立した形で実行します。また、このリファレンス デザインは、高いゲート (...)

リファレンス・デザイン

車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン

TIDM-02014 は、 テキサス・インスツルメンツと Wolfspeed が開発した、SiC ベース、800V、300kW のトラクション インバータ システムのリファレンス デザインで、設計エンジニアが高性能で高効率のトラクション インバータ システムを作成して市場に投入するまでの期間を短縮するための基盤として使用できます。このソリューションは、TI と Wolfspeed が開発したトラクション インバータ システムの技術を使用してシステムの効率を向上させる方法を提示します。そのために、高性能の絶縁型ゲート ドライバと、リアルタイムで可変のゲート ドライブ能力を活用して (...)

リファレンス・デザイン

高電圧 HV/E (ハイブリッド車と電気自動車) の HVAC (エアコン) eCompressor 向け、MathWorks® によるモーター制御機能のリファレンス デザイン

TIDM-02012 は、中性能の C2000™ TMS320F28003x リアルタイム マイコンで制御する HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) のコンプレッサ (eコンプレッサ) アプリケーション向けに製作した、高電圧対応 5kW のリファレンス デザインです。400V と 800V どちらの DC バス使用時も評価できる設計を採用しており、バッテリ電圧の上昇という市場トレンドに対応しています。  controlCARD をベースとした設計であり、開発ユーザーは複数のマイコンとゲート ドライバ オプションを評価できるほか、C2000™ (...)

産業用のリファレンス デザイン

リファレンス・デザイン

C2000™ マイコンと MSPM0 を搭載した 750W モーター インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、洗濯機や類似の機器向けの 750W モーター ドライブであり、磁束、角度、速度、トルク (FAST) のオブザーバ であるソフトウェア エンコーダ、または拡張スライディング モード オブザーバ (eSMO) を使用して、3 相永久磁石同期モーター (PMSM) 向けのセンサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) を実装する方法を示します。モジュール型の設計を採用したこのリファレンス デザインは、同じマザーボード上で C2000™ マイコン (MCU) と MSPM0 マイコン (...)

リファレンス・デザイン

250W モーター インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、大型家電製品などの用途に対応する 250W モーター ドライブです。ヒートシンクなしで高効率を実現する GaN IPM (インテリジェント パワー モジュール) である DRV7308 をベースとするモーター インバータと、UCC28911 を使用した低スタンバイ消費電力の設計を提示しています。このリファレンス デザインには、FAST™ ソフトウェア エンコーダまたは eSMO を使用して、3 相 PMSM 向けのセンサレス FOC 制御を実装する方法が示されています。モジュール型設計を採用したこのリファレンス デザインでは、同じマザーボード上で C2000™ (...)

リファレンス・デザイン

HVAC (エアコン) 向けデジタル インターリーブ PFC を搭載したデュアル モーター制御のリファレンス デザイン

TIDM-02010 リファレンス デザインは、HVAC (エアコン) アプリケーションの可変周波数エアコン室外機向けの 1.5kW デュアル モーター駆動制御と PFC 制御に関するリファレンス デザインです。1 個の C2000™ マイコンを使用して、コンプレッサとファン モーターを駆動するセンサレス 3 相 PMSM (永久磁石同期モーター) ベクトル制御、および新しい各種効率規格に適合するデジタル インターリーブ昇圧 PFC を実装する方法を提示します。このリファレンス (...)

リファレンス・デザイン

GaN ベース、1.6kW、双方向、マイクロインバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、エネルギー ストレージ機能搭載、4 入力、双方向、1.6kW、GaN ベースのマイクロインバータを提示します。
リファレンス・デザイン

ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、AI (人工知能) をベースとして、ソーラー アプリケーションで DC アークを検出するためのアナログ フロント エンドを対象としています。DC アーク放電は、DC ストリング電流に高周波ノイズを誘起します。アーク周波数を検出するために、データを取得して組込み AI モデルに渡します。組込み AI モデルは、アークを識別するようにトレーニングされます。従来型のアーク検出アプローチに比べて、より少ない計算労力でより高い精度を達成できます。このデザインは、アーク検出用のシグナル チェーンに加えて、組込み AI モデル トレーニングのためにアーク (...)

リファレンス・デザイン

光起電力アプリケーション内のアーク検出向けアナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、太陽光発電システムで DC アークを検出できるように 4 チャネルのアナログ フロント エンドを実装しており、最大 1,000V の DC 電圧と最大 10A の電流をサポートします。アーク放電を検出するために、ソーラー パネルとインバータの間の DC 電流に存在する AC ノイズを分析します。この信号を電流トランスが取得し、アナログ フィルタ段はトランスの出力に対してコンディショニングを行います。その後、16 ビット ADC である ADC8363 がサンプリングを実行し、さらに C2000 リアルタイム マイコン (MCU) (...)

リファレンス・デザイン

バッテリ エネルギー ストレージ システム搭載、10kW、GaN ベースの単相ストリング インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) 用の双方向電力変換システムを搭載した、GaN ベースの単相ストリング インバータの実装に関する概要を示します。このリファレンス デザインは、それぞれ最大 10 枚の太陽光発電 (PV) パネルを直列に接続可能な 2 つのストリング入力と、50V ~ 500V の範囲のバッテリ スタックに対応可能な 1 つのエネルギー ストレージ システム ポートで構成されています。ストリング入力から BESS までの公称定格電力は、最大 10kW です。構成可能な DC/AC コンバータは、230V で最大 4.6kW (...)

リファレンス・デザイン

11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
リファレンス・デザイン

GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN (窒化ガリウム) をベースとする 3 レベルの 3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) インバータ電力段を実装するための設計テンプレートを提示します。高速スイッチング パワー デバイスを使用すると、100kHz を上回る高周波数でパワー デバイスのスイッチングを実施できます。この場合、フィルタで使用する磁気素子のサイズを小型化し、電力段の電力密度を高めることができます。マルチレベル トポロジ採用により、600V 定格のパワー デバイスを、最大 1,000V というそれより高い DC (...)

リファレンス・デザイン

レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単相デュアル アクティブ ブリッジ (DAB) DC/DC コンバータを実装する方法の概要を示します。DAB トポロジには、ソフト スイッチング整流、デバイス数の削減、高効率といった利点があります。このデザインは、電力密度、コスト、ガルバニック絶縁、高い電圧変換比、信頼性を重要な要因とする場合に有利であり、EV (電気自動車) の充電ステーションやエネルギー ストレージの各アプリケーションに最適です。DAB (...)
リファレンス・デザイン

電圧源とグリッド接続モード搭載、単相インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000™ F2837xD と F28004x の各マイコンを使用し、単相インバータ (DC/AC) の制御機能を実装しています。インバータの 2 つの動作モードをサポートしています。1 番目の動作モードは、出力 LC フィルタを使用する電圧源モードです。この制御モードは、通常、無停電電源 (UPS) で使用します。2 番目は、出力 LCL フィルタを使用するグリッド接続モードで、通常はソーラー インバータで使用します。ファームウェアは、powerSUITE フレームワーク内でサポートされており、Solution Adapter (ソリューション アダプタ) (...)

リファレンス・デザイン

統合型モーター ドライブ向け、48V、85A、小型フォーム ファクタ、3 相インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、48V DC入力、85ARMS 出力、3相モーター ドライブ インバータを示します。100V のインテリジェント ハーフブリッジ ゲート ドライバ DRV8162L を採用すると、小型サイズ、堅牢、高効率の電力段を実現できます。セーフ トルク オフ (STO) 機能のために、DRV8162L の分離型電源アーキテクチャを活用したマルチチャネル シャットダウン経路が提案されています。DRV8162L の内部 VDS 監視機能と保護機能は、過電流障害から保護します。INA241A を使用した位相 A と 位相 B、および機能絶縁型デルタ シグマ変調器である (...)

リファレンス・デザイン

LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、サーバー電源 (PSU) とテレコム整流器の各アプリケーションに適した、デジタル制御の小型 1kW AC/DC 電源のデザインです。高効率設計により、フロントエンドの連続導通モード (CCM) トーテム ポール ブリッジレス力率補正 (PFC) 段を含む、2 つの主電力段をサポートしています。この PFC 段は、ドライバを統合した GaN FET である LMG341x を採用しており、広い負荷範囲にわたって効率を改善しているほか、80 Plus Titanium の要件を満たしています。また、このリファレンス デザインは LMG3422 GaN FET (...)
リファレンス・デザイン

C2000 マイコンを使用した Vienna 整流器ベースの 3 相力率補正回路のリファレンス デザイン

Vienna (ウィーン) 整流器を使用する電源トポロジは、EV (電気自動車) のオフボード チャージャや通信整流器のような大電力の 3 相力率補正 (AC/DC) アプリケーションで採用されています。整流器の制御設計は複雑になる可能性があります。このデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。このデザインはまた、HTTP 使用の GUI ページをベースとする Vienna 整流器の監視と制御や、イーサネットのサポート (F2838x のみ) (...)

リファレンス・デザイン

11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
リファレンス・デザイン

ゼロ電流検出機能を備えたGaNベースの5kW二相トーテムポールPFCリファレンス設計

このリファレンス設計は、高密度で高効率の5kW力率補正(PFC)コンバータで、TIの高性能GaN(窒化ガリウム)電力スイッチを使用して実装されています。120W/インチ3のオープン フレーム電力密度で、99.2% のピーク (...)
リファレンス・デザイン

すべての GaN スイッチ搭載、3.6kW、54V、単相 AC/DC 整流器のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、各種 GaN スイッチを搭載したデジタル制御 3.6kW、54V 単相 AC/DC 整流器です。このデザインは、標準的なフォーム ファクタを採用したモジュール型ハードウェア システム向けの共通冗長電源 (M-CRPS) を提示します。入力段では単相トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) が選択され、出力段ではフルブリッジ同期整流器 (FB SR) 付きのフルブリッジインダクタ-インダクタ-コンデンサ (FB LLC) コンバータが選択されます。LLC 段の効率は半分負荷時に 98.5% を達成し、PFC 段の効率は半負荷時に 98.92% を達成します。
リファレンス・デザイン

マルチフェーズ、4 スイッチ、昇降圧 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ (BBU) アプリケーションで使用する、GaN (窒化ガリウム) ベースのデジタル制御型 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コンバータです。このデザインには 合計 7 個の相があります。6 個の相を並列接続すると、バッテリ放電動作が可能になり、最大 8.1kW の放電電力を供給します。7 番目の相は、バッテリ充電動作に使用します。このコンバータは、VIN (入力電圧) と VOUT (出力電圧) に応じて、降圧、昇降圧、昇圧いずれかのモードで動作し、各モード間で滑らかに遷移します。
リファレンス・デザイン

e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN (窒化ガリウム) ベースの 3.6kW 単相連続導通モード (CCM) トーテム ポール力率補正 (PFC) コンバータであり、M-CRPS (モジュール型ハードウェア システム向け共通冗長電源) を想定しています。このデザインは、0.5% 精度の e メーター機能を搭載しており、外部の電力測定 IC が不要です。この電源は、16A RMS の最大入力電流と 3.6kW のピーク電力をサポートできる設計を採用しています。電力段の後段に小型の昇圧コンバータを配置しており、バルク (...)
リファレンス・デザイン

アクティブ クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 3kW 位相シフト フルブリッジ (PSFB) です。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 MOSFET への電圧ストレスを最小化する目的でアクティブ クランプを採用しているので、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができます。PMP23126 は、1 次側に テキサス・インスツルメンツの 30mΩ の GaN、2 次側にシリコン MOSFET を使用しています。LMG3522 は、ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却 GaN であり、Si (...)

リファレンス・デザイン

C2000™ マイコン使用、48V から 12V への変換、GaN 対応、1.1kW、1/8 ブリック パワー モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは 1 個の高性能 GaN を採用し、中間バス コンバータで高効率と小型フォーム ファクタを両立する方法を提示します。
リファレンス・デザイン

C2000™ リアルタイム マイコン使用、1kW、12V、HHC (ハイブリッド ヒステリシス制御) LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1kW、400V から 12V の変換を行うハーフブリッジ共振 DC/DC プラットフォームであり、F280039C マイコンを使用したハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) の負荷過渡性能を評価する目的で使用できます。HHC は、直接周波数制御 (DFC) と電荷制御を組み合わせた方式であり、追加の周波数補償ランプを使用して電荷を制御します。HHC の場合、内部ループを追加すると、インダクタ インダクタ コンデンサ (LLC) 段の負荷過渡応答性能を向上させることができます。

F29 SDK は C29 CPU をベースとするリアルタイムマイコンファミリをサポートしています。これらの SDK は高性能リアルタイム制御アプリケーションの開発に適した統合ソフトウェアパッケージを採用しており、車載と産業用の各アプリケーションに必な要制御、安全、サイバーセキュリティの機能と組み合わせて、ホストの機能を容易に統合できます。

C2000 マイコンソフトウェア開発キット (SDK) は TI の組込みプロセッサ向けのソフトウェアプラットフォームであり、セットアップが容易で、サンプルとベンチマークとデモをすぐに利用できます。 これらのソフトウェアを使用すると、基本的なシステム/安全/セキュリティのソフトウェア機能を新規作成する不要がなくなり、アプリケーション開発スケジュールの迅速化が可能になります。

さまざまな C2000 デバイス間の移行サポート

F28 から F29 へのプロジェクトの移行: CCS と SysConfig を使用して既存の F28 プロジェクトを F29 に移行する方法をご確認ください。この例をご覧になると、これらのデバイスの違いを確認して、TI のリソースを使用してコードを迅速に移植する方法を確認できます。

C2000 IDE アシスト移行ツールガイド:このアプリケーションノートは、プロジェクトの検出と設定から、移行チェックの実行と互換性の問題の解決に至るまで、移行プロセスの各ステップを順を追って進められるように案内します。このドキュメントでは、一般的な移行に関する懸念の素早い対処、コードの違いを分析するための移行レポート、デバイスアーキテクチャ間のスムーズで信頼性の高い移行を実現するための重要な制約事項や考慮点について解説しています。

ソフトウェア開発ツール

IDE、構成、コンパイラ、またはデバッガのツール

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境

CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

システム構成ツール

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

C28x と C29x コード生成ツール (CGT):コンパイラ

The TI C28x code generation tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C2000™ microcontroller platforms. They are engineered to maximize the potential of C28x and C29x real-time control devices.

The CCStudio™ IDE is the integrated (...)

オペレーティング システム

FreeRTOS

FreeRTOS サポートの概要
ソフトウェア

C2000™ C28x 最適化ガイド

このガイドでは、C2000™ マイコンに属する TMS320C28x CPU で実行するアプリケーションの性能向上に役立つ、体系的なアプローチについて説明しています。

デバッグ/プログラミング ツール

ソフトウェア・プログラミング・ツール

UniFlash フラッシュ プログラミング ツール

UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。

UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)

開発の迅速化と市場投入期間の短縮に適した設計を採用した、C2000™ リアルタイムマイコンのサードパーティー製ハードウェアとソフトウェアのエコシステムをご確認ください。当社は業界をリードする複数の企業と提携して、AUTOSAR スタック、安全性ソフトウェア、セキュリティソリューション、モデルベース設計、開発ツールなどを提供しており、これら企業のツールと専門知識を活用してシステム要件をより迅速かつ効率的に満たすことができます。

AUTOSAR およびリアルタイムオペレーティングシステム (RTOS) をサポートしており、C2000 マイコンの開発者はスケーラブルでモジュール形式の、対応車載アプリケーションを製作できます。当社の提携企業は、機能的安全とリアルタイム性能を重視した、包括的な AUTOSAR スタック、MCAL 統合、認証済み RTOS ソリューションを提供しています。

機能的安全、サイバーセキュリティ、ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) に対応する、信頼性の高いサードパーティーソリューションにより、安全でセキュアなアプリケーションを開発できます。当社の提携企業は、TI の基本的なセキュリティ (TI-FS) ソフトウェア開発キットに加え、C2000 マイコン向けの認定済みソフトウェアスタック、セキュアブートローダ、暗号化、ファイアウォール、包括的な ISO 26262 準拠ツールを提供しています。

業界で実績のあるコンパイラとモデルベース設計環境を活用すると、開発とコード生成を迅速化できます。これらのツールは、最適化された性能、安全認証済みツールチェーン、C2000 マイコンとのシームレスな統合を実現しています。

多様なハードウェア開発ツールにより、デバッグ、フラッシュ書き込み、プロファイリング、キャリブレーションを迅速化できます。当社のサードパーティー提携企業は、JTAG、トレース、フラッシュプログラミング、キャリブレーション、リアルタイムデバッグを堅固にサポートしており、C2000 マイコン上のワークフローを効率化できます。

C2000 Academy

このガイドは、C2000™ リアルタイムマイコン (MCU) で開発を始めるために必要なすべての情報を掲載している重要なリファレンスです。T

C2000 Academy

C2000 Academy は、C2000 マイコンテクノロジーに関連する実践的ラボなどの教育用リソースを提供しています。

C2000™ マイコン関連のビデオ

多様な情報提示ビデオで構成された C2000 マイコン関連の幅広いライブラリをご確認ください。 制御理論、デバイスのペリフェラル、ソフトウェアツール、リアルタイムアプリケーションなどの詳細をご確認ください。