ハードウェア開発
お客様はこのサイトを活用すると、主な技術と新興市場に注目し、TI の Cortex-R 32 ビット マイコンのポートフォリオを土台として、システム レベルのハードウェアとソフトウェアで構成されたソリューションを製作し、リリースすることができます。その結果、幅広いユーザーを最大限に獲得すると同時に、デバイスの使いやすさが向上し、開発期間を短縮することができます。
ハードウェア開発ツール
LaunchPad、controlCARD、システム オン モジュール、デバッグ プローブ、アクセサリ
AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット
LP-AM243 は、AM243x シリーズの Sitara™ 高性能マイクロコントローラ用の開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。LP-AM243 は、小型フォーム ファクタの Sitara™ AM2434 ALX マイコン (MCU) と付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス インターフェイスを使用して、プロトタイプを容易に製作できます。
AM2434 (...)
Arm®Cortex®-R5F ベースのマイコン向けの AM243x 評価基板
TMDS243 評価基板 (EVM) は、テストと開発を行うためのスタンドアロン プラットフォームであり、AM243x の機能評価と、さまざまなアプリケーション向けのプロトタイプ開発に役立ちます。TMDS243EVM は、ラージ フォーム ファクタ Sitara™ AM2434 ALV マイコン ユニット (MCU) と付加的な部品を採用しています。開発ユーザーは、このマイコンのセキュリティ機能と、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、PCIe (peripheral component interconnect express)、高速シリアル インターフェイス (FSI) (...)
AM263x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
LP-AM263 は、Arm® ベースのアプリケーション MCU である AM263x シリーズ向けのコスト最適化済み開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。
LP-AM263 は、AM2634 Arm® ベースのアプリケーション MCU と付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット (IE)、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス (...)
AM263x Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット
TMDSCNCD263 は、HSEC180 controlCARD をベースとする、Sitara™ 高性能マイコンである AM263x シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。AM263 controlCARD は、Sitara AM2634 プロセッサと付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、FSI (高速シリアル インターフェイス) などの各種デバイス (...)
AM263Px LaunchPad™ 開発キット
AM263Px LaunchPad™ 開発キットは、Texas Instruments™ Sitara™ AM263Px シリーズのマイコン (MCU) 向けのシンプルで低コストのハードウェア評価基板です。この評価基板には、プログラミングおよびデバッグ用のオンボード エミュレーションが搭載され、ボタンや LED を備えたシンプルなユーザー インターフェイスを利用できるため、AM263Px マイコンでの開発を簡単に始めることができます。この LaunchPad にはさらに、2 つの独立したBoosterPack XL 拡張コネクタ、オンボードのコントローラ エリア ネットワーク (CAN) (...)
XDS110 JTAG デバッグ プローブ
TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。 ピンのコア (...)
XDS200 USB デバッグ プローブ
XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。
(...)
phyBOARD®-AM64x 開発キット
phyBOARD®-AM64x 開発キットは、ヘッドレス産業用通信システムに適した堅牢で信頼性の高い組込みプロセッサ ボードである phyCORE®-AM64x を搭載した、システム オン モジュール (SOM) とキャリア ボードで構成されています。50mm x 37mm の SOM は、包括的な 280 ピンのインターコネクトを採用しており、CAN、EtherCAT、UART、I2C などの一般的なファクトリ通信プロトコルに加えて、ePWM、ECAP、eQEP などオートメーション固有のインターフェイスもサポートしています。TI の AM64x (...)
TQ Group 社 Sitara SOM
車載用リファレンス デザイン
車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン
TIDM-02014 は、 テキサス・インスツルメンツと Wolfspeed が開発した、SiC ベース、800V、300kW のトラクション インバータ システムのリファレンス デザインで、設計エンジニアが高性能で高効率のトラクション インバータ システムを作成して市場に投入するまでの期間を短縮するための基盤として使用できます。このソリューションは、TI と Wolfspeed が開発したトラクション インバータ システムの技術を使用してシステムの効率を向上させる方法を提示します。そのために、高性能の絶縁型ゲート ドライバと、リアルタイムで可変のゲート ドライブ能力を活用して (...)
産業用のリファレンス デザイン
HVAC (エアコン) 向けデジタル インターリーブ PFC を搭載したデュアル モーター制御のリファレンス デザイン
TIDM-02010 リファレンス デザインは、HVAC (エアコン) アプリケーションの可変周波数エアコン室外機向けの 1.5kW デュアル モーター駆動制御と PFC 制御に関するリファレンス デザインです。1 個の C2000™ マイコンを使用して、コンプレッサとファン モーターを駆動するセンサレス 3 相 PMSM (永久磁石同期モーター) ベクトル制御、および新しい各種効率規格に適合するデジタル インターリーブ昇圧 PFC を実装する方法を提示します。このリファレンス (...)
ソフトウェア
AM26x マイコン (MCU) ソフトウェア開発キット (SDK) を使用すると、TI の組込みプロセッサ向けソフトウェア プラットフォームを実現します。セットアップが容易で、サンプル、ベンチマーク、デモをすぐに利用できるようになり 、アプリケーション開発スケジュールが短縮されます。これらのソフトウェアを使用すると、システム ソフトウェアの基本的な機能の新規作成が不要になり、アプリケーション開発スケジュールの迅速化が可能になります。
ARM Cortex®-R マイコン エコシステム
Arm Cortex-R マイコンで使用できる複数のソフトウェア コンポーネントが存在しています。これらは無償で使用でき、TI の LaunchPad™ 開発キット、controlCARD 評価基板、アプリケーション キットと組み合わせて使用することができます。これらのソフトウェア コンポーネントには、ドライバ、ライブラリ、サンプル、ツール、アプリケーション デモ、ドキュメントなどが付属しています。ソフトウェアは、ダウンロードすること、またはクラウド ツールを使用して Web 上で開発することができます。
TI の各種 SDK を使用すると、セットアップを簡単に実行し、各種ソフトウェア コンポーネントにすぐにアクセスすることができます。また、これらの SDK は互いに連携して動作することを包括的にテスト済みです。お客様は評価プロセス全体で、ボードを迅速に動作させるための主な各種機能にアクセスし、ソフトウェアの強力な土台を活用してアプリケーション開発に集中することができます。
ソフトウェア開発キット
AM243x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
AM243x マイコン (MCU) ソフトウェアは、一連のソフトウェア開発キット (SDK) であり、TI の組込みプロセッサ向けソフトウェア プラットフォームを実現します。このプラットフォームを活用すると、セットアップが容易で、サンプルとベンチマークとデモをすぐに利用できます。このソフトウェアを使用すると、システム ソフトウェアの基本的な機能の新規作成が不要になり、アプリケーション開発スケジュールの迅速化が可能になります。
AM243x ソフトウェアの内容:
- MCU-PLUS-SDK-AM243X:MCU plus SDK (マイコン + SDK) は、AM243x (...)
AM263x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
AM263x マイコン (MCU) ソフトウェアは、一連のソフトウェア開発キット (SDK) であり、TI の組込みプロセッサ向けソフトウェア プラットフォームを実現します。このプラットフォームを活用すると、セットアップが容易で、サンプルとベンチマークとデモをすぐに利用できます。これらのソフトウェアを使用すると、システム ソフトウェアの基本的な機能の新規作成が不要になり、アプリケーション開発スケジュールの迅速化が可能になります。
AM263x ソフトウェア サポートの特長:
- MCU-PLUS-SDK-AM263X:MCU+ SDK (マイコン + SDK) は、AM263x (...)
AM263Px Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
AM263Px MCU+ SDK (マイコン + ソフトウェア開発キット) は組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、サンプルとベンチマークとデモをすぐに利用できます。このソフトウェアを使用すると、システム ソフトウェアの基本的な機能の新規作成が不要になり、アプリケーション開発スケジュールの迅速化が可能になります。
この SDK は、R5F コアと M4 コア、複数のサンプル、ドライバ、ブートローダをサポートしています。この SDK で利用できる内容の詳細は、デバイスの機能によって異なります。ただし、どのデバイスも共通の API (...)
AM273x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
この MCU+ SDK (マイコン + ソフトウェア開発キット) は TI の組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、サンプルとベンチマークとデモをすぐに利用できます。 このソフトウェアを使用すると、システム ソフトウェアの基本的な機能の新規作成が不要になり、アプリケーション開発スケジュールの迅速化が可能になります。
この SDK は、R5F コアと C66x DSP コア、複数のサンプル、ドライバ、ブートローダをサポートしています。この SDK で利用できる内容の詳細は、デバイスの機能によって異なります。ただし、どのデバイスも共通の API (...)
AM261x Sitara マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
AM261x MCU+ SDK (マイコン + ソフトウェア開発キット) は組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、サンプルとベンチマークとデモをすぐに利用できます。このソフトウェアを使用すると、システム ソフトウェアの基本的な機能の新規作成が不要になり、アプリケーション開発スケジュールの迅速化が可能になります。
この SDK は、R5F と M4 の各自コア、複数のサンプル、ドライバ、ブートローダをサポートしています。この SDK で利用できる内容の詳細は、デバイスの機能によって異なります。ただし、どのデバイスも共通の API (...)
ソフトウェア開発ツール
CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境
CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)
システム構成ツール
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
TI コード生成ツール:C/C++ コンパイラとアセンブリ言語ツール
As a core component of the CCStudio™ development ecosystem, TI Code Generation Tools (TI-CGT) provide high-performance C/C++ compilers and assembly language tools for a wide range of instruction set architectures. The tools are available for download and also bundled with the CCStudio IDE.
(...)
UniFlash フラッシュ プログラミング ツール
UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。
UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)
AM26x デザイン ギャラリー
Sitara™ AM2x マイコンを採用することで、リアルタイム制御、ネットワーク機能、分析の各性能を革新
開発の迅速化と市場投入期間の短縮に適した設計を採用した、ARM Cortex-R のサードパーティー製ハードウェアとソフトウェアのエコシステムをご確認ください。TI は業界をリードする複数の企業と提携しており、AUTOSAR スタック、安全性ソフトウェア、セキュリティ ソリューション、モデルベースの設計、開発ツール、その他。
TI のツールと専門知識を活用して、システム要件をより迅速かつ効率的に満たすことができます。
AUTOSAR およびリアルタイム オペレーティング システム (RTOS) をサポートしており、ARM Cortex-R の開発者はスケーラブルでモジュール形式の、対応車載アプリケーションを製作できます。当社の提携企業は、機能的安全とリアルタイム性能を重視した、包括的な AUTOSAR スタック、MCAL 統合、認証済み RTOS ソリューションを提供しています。
機能的安全、サイバーセキュリティ、ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) に対応する、信頼性の高いサードパーティーソリューションにより、安全でセキュアなアプリケーションを開発できます。当社の提携企業は、TI の基本的なセキュリティ (TI-FS) ソフトウェア開発キットに加え、ARM Cortex-R マイコン向けの認定済みソフトウェアスタック、セキュアブートローダ、暗号化、ファイアウォール、包括的な ISO 26262 準拠ツールを提供しています。
業界で実績のあるコンパイラとモデルベース設計環境を活用すると、開発とコード生成を迅速化できます。これらのツールは、最適化された性能、安全認証済みツールチェーン、ARM Cortex-R マイコンとのシームレスな統合を実現しています。
多様なハードウェア開発ツールにより、デバッグ、フラッシュ書き込み、プロファイリング、キャリブレーションを迅速化できます。当社のサードパーティー提携企業は、JTAG、トレース、フラッシュ プログラミング、キャリブレーション、リアルタイム デバッグを堅固にサポートしており、ARM Cortex R マイコン上のワークフローを効率化できます。