デジタル ポテンショメータ (デジポット)

フレキシビリティと精度を向上させて設計を開始することが可能
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI のデジタル ポテンショメータ (デジポット) は、産業用、エンタープライズ、通信、パーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションで、高度な統合と制御能力の拡張を実現します。TI のデジタル ポテンショメータの拡張制御機能を活用すると、幅広い可変抵抗を実現して精度を向上させることができます。

    パラメータ仕様別の選択


    ステップ数


    エンド ツー エンド (両端間) の抵抗値

    適切なデジタル ポテンショメータが見つからない場合、TI のスマート DAC ソリューションをご確認ください。

    LED アプリケーションでスマート DAC (D/A コンバータ) を採用すると、高集積や高精度を実現すると同時に、ソフトウェア設計の負担を軽減することができます。

    スマート DAC の特長:

    • 内蔵の PWM (パルス幅変調) 機能を使用して LED ドライバを制御します。
    • LED を直接微調整し、外部露出したフィードバック ピンを使用してサーマル フォールドバックと付加的なエラーに対する調整を行います。
    • デジタル スルーレート制御を使用すると、ユーザーの使いやすさを向上できます。人間の目の特性を踏まえたフェードインとフェードアウトの制御も使用できます。
    • 開発ユーザーによるプログラムや、工場でのプログラムが可能な不揮発性メモリを搭載しており、自律型の動作を実現できます。

    アプリケーション・ノート

    Smart DAC LED Biasing Circuit with Low-Power Sleep Mode (Rev. A)

    このデザインは、4 チャネル、バッファ付き、電圧出力または電流出力、低消費電力のスマート DAC である DAC53004 や DAC63004 (DACx3004) などを使用し、LED にバイアスを供給します。
    回路設計

    Smart DAC circuit for appliance light fade-in fade-Out

    この回路設計は、フェードインやフェードアウトを使用する家電機器アプリケーション向けに、プログラム可能な LED バイアスを供給する DACx3701 の主なアプリケーションを提示します。

    DAC43701アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、8 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC

    DAC43401アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、8 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC

    DAC43204アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、8 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC

    電圧スケーリングと電圧マージン関連処理の各アプリケーションで、スマート DAC (D/A コンバータ) は高性能やサイズの小型化に加え、低コスト化にも貢献します。

    スマート DAC の主な特長を以下に示します。

    • デフォルトで、またはパワーダウン時 (電源オフの期間中) にハイ インピーダンス出力を実現するため、電源サイクル (電源オフと電源オン) シーケンシングを実行する必要がなくなります。
    • 構成可能なデジタル スルーレート制御機能を搭載しており、グリッチを引き起こさない電圧スケーリングを実現できます。
    • 故障管理機能として活用する場合、プログラム可能な汎用入力を使用して、デバイスの電源をオフにする、または安全なレベルに移行することが可能です。
    • 開発ユーザーによるプログラムや、工場でのプログラムが可能な不揮発性メモリを搭載しており、自律型動作や、ソフトウェアによる予測可能性の向上を実現できます。

    回路設計

    Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A)

    TI のスマート DAC に関連するコンテンツの出発点として使用可能。
    回路設計

    Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A)

    この回路は、スイッチ モード電源 (SMPS) の電圧マージンの測定と設定を行う目的で、4 チャネルのバッファ付き電圧出力 DAC を 1 個使用しています。電圧マージン関連処理 (測定や設定)を行う回路は、パワー コンバータの出力の微調整、スケーリング、テストに使用します。

    DAC53204アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC

    DAC53701アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、10 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC

    DAC53401アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC

    レーザー ダイオード向けのアナログ電源制御アプリケーションで、高度な統合と小型パッケージ サイズを達成したスマート DAC (D/A コンバータ) を採用すると、設計コストを最小限に抑え、ソフトウェアを使用しない実装を実現できます。

    設計者がスマート DAC を採用する場合の利点:

    • 外部露出したフィードバック ピンを使用して閉ループ制御を行う方法で、精度を向上させます。
    • 高精度のリファレンス、バッファ、構成可能なトグル向けの汎用入出力を内蔵しているため、基板サイズとコストを節減できます。
    • 工場でプログラム可能な不揮発性メモリを使用して構成を保存し、電源オンを確実に予測できるようにすると、自律性が向上します。
    • バッファ コンパレータ モード構成を使用して、レーザー電流を制御します。

    DAC43701アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、8 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC

    DAC53701アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、10 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC

    DAC53202アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、2 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC

    プログラマブル コンパレータ アプリケーションでスマート DAC (D/A コンバータ) を使用し、重要な安全性メカニズムの制御をソフトウェアからハードウェアに切り替え、ソフトウェアの規制準拠や認証再取得を不要にできます。

    以下の特長があります。

    • 構成可能なコンパレータのスレッショルドを調整し、制限範囲内で任意の値に設定することができます。
    • プログラマブルなヒステリシスを構成するには、外部露出したフィードバック ピンを使用します。
    • 汎用入力を活用すると、このデバイスをラッチ コンパレータとして使用できます。
    • すべての構成を不揮発性メモリ内に保存すると、ソフトウェアから独立した動作を確保し、電源オンを予測可能にすることができます。

    回路設計

    Programmable comparator circuit with hysteresis or latching output

    このデザインは、スレッショルド値をプログラムできるコンパレータを製作するために、バッファ付き電圧出力 DAC を使用しています。

    DAC53401アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC

    DAC53701アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、10 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC

    DAC53204アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC

    デジタル ポテンショメータは PWM (パルス幅変調) を生成するためにソフトウェアを必要とするのに対し、TI のスマート DAC (D/A コンバータ) 製品ラインアップは、ソフトウェアなしで PWM やさまざまなデューティ サイクルと周波数を生成することも、555 形式タイマ回路を置き換える目的で使用することもできます。

    TI のスマート DAC の特長:

    • デジタル スルーレート制御機能を使用して、方形波、のこぎり波、三角波を生成できる連続波ジェネレータ。開発ユーザーは PWM で特定の周波数とデューティ サイクルを選択することができます。
    • 電圧レベルが調整可能であり、ニーズに合わせて PWM をカスタマイズすることができます。
    • 構成を保存できる不揮発性メモリを搭載しているため、ソフトウェアから独立した動作を確保し、電源オンを予測可能にすることができます。

    E2E - スマート DAC を使用した PWM (パルス幅変調) 信号の生成

    この記事では、デバイスのフィードバック ピンを経由してスマート DAC を制御し、アナログ信号から直接制御可能な PWM (パルス幅変調) 信号を生成する方法について説明します。
    回路設計

    Digital input to PWM output circuit using Smart DACs

    このデザインは、バッファ付き電圧出力スマート DAC を使用して 2 つの汎用入力 (GPI) をデコードし、デューティ サイクル レベルを選択できる 4 つの周波数一定 PWM 出力を生成します。

    DAC53401アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC

    DAC53701アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、10 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC

    DAC53204アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC

    eFuse のプログラミングと制御を効率的に行うために、スマート DAC (D/A コンバータ) を使用することもできます。高性能や低ノイズという特性を活用して、精度を向上させることも可能です。

    TI のスマート DAC の特長:

    • ソフトウェアを使用する必要なしで、トラブルシューティングに適したシステムを構成できます。
    • 電源オンを予測可能にすることや、不揮発性メモリを活用して、ブートアップ システムやソフトウェアから独立した動作を実現することもできます。

    DAC43401アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、8 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC

    DAC43701アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、8 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC

    DAC43204アクティブ

    Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、8 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC

    Technical Resources

    ホワイト・ペーパー

    次世代自動車向けに進化する車載ゲートウェイ (Rev. B 翻訳版)

    DAC (D/A コンバータ) のトレーニング カリキュラムは主なトピック別に構成されており、各トピックは短いトレーニング ビデオ、複数の選択肢から解答する問題、解答形式の短い演習などで構成されています。
    アプリケーション・ノート

    Reducing Conducted EMI in a Buck Converter for 48 V Automotive Applications

    無償 e-book も含め、具体的な最終製品のニーズに合わせて簡単に調整できる、高精度および高速 DAC のサブ回路のアイデアを収録した包括的なライブラリをご覧ください。
    ホワイト・ペーパー

    Evolution vs. revolution: the building blocks of automotive body electronics

    RF サンプリングや JESD204B などのトピックについて解説したオンライン トレーニング シリーズです。