デジタル ポテンショメータ (デジポット)
カテゴリ別の参照
TI のデジタル ポテンショメータ (デジポット) は、産業用、エンタープライズ、通信、パーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションで、高度な統合と制御能力の拡張を実現します。TI のデジタル ポテンショメータの拡張制御機能を活用すると、幅広い可変抵抗を実現して精度を向上させることができます。
適切なデジタル ポテンショメータが見つからない場合、TI のスマート DAC ソリューションをご確認ください。
LED アプリケーションでスマート DAC (D/A コンバータ) を採用すると、高集積や高精度を実現すると同時に、ソフトウェア設計の負担を軽減することができます。
スマート DAC の特長:
- 内蔵の PWM (パルス幅変調) 機能を使用して LED ドライバを制御します。
- LED を直接微調整し、外部露出したフィードバック ピンを使用してサーマル フォールドバックと付加的なエラーに対する調整を行います。
- デジタル スルーレート制御を使用すると、ユーザーの使いやすさを向上できます。人間の目の特性を踏まえたフェードインとフェードアウトの制御も使用できます。
- 開発ユーザーによるプログラムや、工場でのプログラムが可能な不揮発性メモリを搭載しており、自律型の動作を実現できます。
Smart DAC LED Biasing Circuit with Low-Power Sleep Mode (Rev. A)
Smart DAC circuit for appliance light fade-in fade-Out
電圧スケーリングと電圧マージン関連処理の各アプリケーションで、スマート DAC (D/A コンバータ) は高性能やサイズの小型化に加え、低コスト化にも貢献します。
スマート DAC の主な特長を以下に示します。
- デフォルトで、またはパワーダウン時 (電源オフの期間中) にハイ インピーダンス出力を実現するため、電源サイクル (電源オフと電源オン) シーケンシングを実行する必要がなくなります。
- 構成可能なデジタル スルーレート制御機能を搭載しており、グリッチを引き起こさない電圧スケーリングを実現できます。
- 故障管理機能として活用する場合、プログラム可能な汎用入力を使用して、デバイスの電源をオフにする、または安全なレベルに移行することが可能です。
- 開発ユーザーによるプログラムや、工場でのプログラムが可能な不揮発性メモリを搭載しており、自律型動作や、ソフトウェアによる予測可能性の向上を実現できます。
Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A)
Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A)
レーザー ダイオード向けのアナログ電源制御アプリケーションで、高度な統合と小型パッケージ サイズを達成したスマート DAC (D/A コンバータ) を採用すると、設計コストを最小限に抑え、ソフトウェアを使用しない実装を実現できます。
設計者がスマート DAC を採用する場合の利点:
- 外部露出したフィードバック ピンを使用して閉ループ制御を行う方法で、精度を向上させます。
- 高精度のリファレンス、バッファ、構成可能なトグル向けの汎用入出力を内蔵しているため、基板サイズとコストを節減できます。
- 工場でプログラム可能な不揮発性メモリを使用して構成を保存し、電源オンを確実に予測できるようにすると、自律性が向上します。
- バッファ コンパレータ モード構成を使用して、レーザー電流を制御します。
プログラマブル コンパレータ アプリケーションでスマート DAC (D/A コンバータ) を使用し、重要な安全性メカニズムの制御をソフトウェアからハードウェアに切り替え、ソフトウェアの規制準拠や認証再取得を不要にできます。
以下の特長があります。
- 構成可能なコンパレータのスレッショルドを調整し、制限範囲内で任意の値に設定することができます。
- プログラマブルなヒステリシスを構成するには、外部露出したフィードバック ピンを使用します。
- 汎用入力を活用すると、このデバイスをラッチ コンパレータとして使用できます。
- すべての構成を不揮発性メモリ内に保存すると、ソフトウェアから独立した動作を確保し、電源オンを予測可能にすることができます。
E2E - [FAQ] スマート DAC に関する詳細情報はどこで入手できますか?
Programmable comparator circuit with hysteresis or latching output
デジタル ポテンショメータは PWM (パルス幅変調) を生成するためにソフトウェアを必要とするのに対し、TI のスマート DAC (D/A コンバータ) 製品ラインアップは、ソフトウェアなしで PWM やさまざまなデューティ サイクルと周波数を生成することも、555 形式タイマ回路を置き換える目的で使用することもできます。
TI のスマート DAC の特長:
- デジタル スルーレート制御機能を使用して、方形波、のこぎり波、三角波を生成できる連続波ジェネレータ。開発ユーザーは PWM で特定の周波数とデューティ サイクルを選択することができます。
- 電圧レベルが調整可能であり、ニーズに合わせて PWM をカスタマイズすることができます。
- 構成を保存できる不揮発性メモリを搭載しているため、ソフトウェアから独立した動作を確保し、電源オンを予測可能にすることができます。
E2E - [FAQ] スマート DAC に関する詳細情報はどこで入手できますか?
E2E - スマート DAC を使用した PWM (パルス幅変調) 信号の生成
Digital input to PWM output circuit using Smart DACs
eFuse のプログラミングと制御を効率的に行うために、スマート DAC (D/A コンバータ) を使用することもできます。高性能や低ノイズという特性を活用して、精度を向上させることも可能です。
TI のスマート DAC の特長:
- ソフトウェアを使用する必要なしで、トラブルシューティングに適したシステムを構成できます。
- 電源オンを予測可能にすることや、不揮発性メモリを活用して、ブートアップ システムやソフトウェアから独立した動作を実現することもできます。