保護機能と診断機能を内蔵し、信頼性の高い方法で、より大きい電力を供給して駆動

カテゴリ別の参照

車載パワー ディストリビューション アーキテクチャのニーズに対応する、ハイサイド スイッチ コントローラの幅広い製品ラインアップ。TI の各種スマート パワー スイッチ コントローラを採用すると、システム要件を満たす高信頼性の保護機能と診断機能を入手し、設計を簡素化できます。ゾーン ドメイン コントローラとボディ ドメイン コントローラ、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) のバッテリ管理システム、パワー パス保護システム、他の多様なアプリケーションに適したソリューションを、TI の製品ラインアップから検索できます。


入力電圧別の選択

開発中の設計に適したハイサイド スイッチ コントローラを選定

システムの安全性向上に貢献する高精度

checkmark

システムの安全性向上に貢献する高精度

ユーザーが構成可能なスレッショルドやタイミング、および監視機能や診断機能を活用して、多様な障害を高精度で検出し、保護を実現することが可能

checkmark

信頼性の向上に役立つ高速応答

低電圧、過電圧、短絡、突入電流、逆極性などのシステム障害が発生したときに、迅速に対応でき、システムの信頼性向上に貢献

checkmark

スケーラビリティ

外付けの電界効果トランジスタやハイサイドとローサイドの各スマート スイッチ コントローラを採用すると、スケーラブルで高信頼性の大電流保護ソリューションを開発可能

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
TPS1211-Q1 スマート ハイサイド ドライバの評価基板

TPS1211Q1EVM を使用すると、TI の TPS12110-Q1 コントローラのリファレンス回路を評価できます。TPS12110-Q1 は、3.5V ~ 40V スマート ハイサイド コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット ブレーカ タイマ、過電圧保護、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護の各機能を搭載

評価ボード
TPS48111-Q1 スマート ハイサイド ドライバの評価基板

TPS48111-Q1 評価基板を使用すると、TPS48111-Q1 ドライバ のリファレンス回路を評価できます。TPS48111-Q1 は、プリチャージ ドライバ搭載の 3.5V ~ 80V スマート ハイサイド コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット ブレーカ タイマ、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護機能を搭載しています。

評価ボード
TPS48110-Q1 スマート ハイサイド ドライバの評価基板

TPS48110Q1EVM を使用すると、TI の TPS48101-Q1 コントローラのリファレンス回路を評価できます。TPS48110-Q1 は、3.5V ~ 80V スマート ハイサイド コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット ブレーカ タイマ、過電圧保護、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護機能を搭載しています。