ソリッドステート リレー (半導体リレー)
カテゴリ別の参照
TI の統合型ソリッドステート リレー (半導体リレー:SSR) 製品ラインアップを採用すると、開発中の設計プロセスをシンプルにできます。TI の各種ソリッド ステート リレー(SSR)は、基本絶縁型と強化絶縁型の両方のスイッチとドライバを採用しており、業界をリードする静電容量性と磁気性の絶縁テクノロジーを使用し、電気機械リレーと光学リレーに代わるトータル ソリューションを提供します。TI のクラス最高の各種 SSR は、低電力入力を内部または外部のパワースイッチ(MOSFET、SiC、または IGBT)用の大電流ゲートドライブに変換します。アバランシェ電流保護、デュアル絶縁型コンパレータ、自己生成型の二次側バイアス電源などの機能を統合することで、TI の SSR は外部絶縁電源を必要とせずに、より高いシステム信頼性を実現します。これらのデバイスは、システム サイズとコストの両方を低減すると同時に、沿面距離と空間距離の要件を満たしています
種類別に選択
絶縁型スイッチ ドライバ (外部 FET)
絶縁型スイッチ (内部 FET)
TI のソリッドステート リレー (半導体リレー) の利点
Technical Resources
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
大容量 Y キャパシタ抵抗性ブリッジ DC 絶縁監視デバイスの設計 上の検討事項
高電圧バッテリ パックで絶縁抵抗を監視するための絶縁型スイッチとドライバ
バッテリ パックのパッシブ バランシング設計では、セル レベルでの電圧および温度測定の分解能と、パック レベルでの高精度な電流センシングが求められることが多くあります。
TI の統合型ソリッドステート リレーとリソースは、バッテリ接続解除ユニット、バッテリ制御ユニット、有線セル監視回路などの設計と製作に役立ち、高電圧バッテリ スタック全体の高精度監視と制御を実施できます。
注目のリソース
- TIDA-010232 – 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン
- TIDA-01513 – 車載用高電圧および絶縁リーク測定のリファレンス デザイン
- TIDA-050063 – 高電圧ソリッドステート リレー (半導体リレー) 向け、アクティブ型事前充電 (プリチャージ) のリファレンス デザイン
- TPSI2240-Q1 – 車載、1200V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き
- TPSI2260-Q1 – 車載、600V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き
- TPS4141-Q1 – 車載、スイッチ内蔵、1200V に対処する構成が可能、高精度抵抗デバイダ
オンボード充電と高電圧 DC/DC 変換用途向けの絶縁スイッチおよびドライバ
TI のソリッド ステート リレー ポートフォリオは、統合型の絶縁バイアス電源、補助電源、絶縁バリアを越えた双方向通信を備えており、ハイブリッド電気自動車(HEV)および電気自動車(EV)における、より小型で信頼性の高いオンボード充電システムや DC/DC 変換システムの構築を可能にします。統合型と外部両方の電界効果トランジスタ(FET)を採用した TI の磁気式絶縁と静電容量式絶縁技術は、よりスマートでより統合性の高いオンボード充電(OBC)と DC/DC ソリューションを実現します。
注目のリソース
- TIDA-010232 – 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン
- TIDA-01513 – 車載用高電圧および絶縁リーク測定のリファレンス デザイン
- TIDA-050059 – ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン
- TPSI2240-Q1 – 車載、1200V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き
- TPSI2260-Q1 – 車載、600V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き
- TPSI3052-Q1 – 車載対応、15V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ
回生ブレーキによるエネルギー回収を実現する EV トラクション インバータ向け絶縁スイッチおよびドライバ
TI の集積回路およびリファレンス デザインは、高電圧および低電圧のトラクション インバータ設計を可能にし、DC 電力を多相モーターを駆動するための交流に効率よく変換します。
利点:
- 電源(絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタまたはシリコン カーバイド)の安全で効率的な制御と保護。
- モーター シャフトの位置センシング (リゾルバの置き換え)。
- 最高の安全性レベルでシステムを実装できる冗長型アーキテクチャ。
注目のリソース
- TIDA-010232 – 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン
- TIDA-050058 – 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン
- TIDA-050059 – ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン
- TPSI2240-Q1 – 車載、1200V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き
- TPSI2260-Q1 – 車載、600V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き
- TPSI3052-Q1 – 車載対応、15V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ
高電圧バッテリ バックアップ ユニット (BBU)、ラック、熱管理の高速保護を可能にする絶縁型スイッチとドライバも備えています。
TI の絶縁型スイッチとドライバは、効率的なスイッチングで強力な電気的絶縁を実現し、電力分配システムの制御回路を保護します。コンパクトなサイズで保護機能を内蔵しているため、コンセント スイッチング、電源シーケンス、熱管理などのアプリケーションの設計が簡素化されます。これらの半導体リレーは応答速度が速く、標準インターフェイスに対応しているため、データ センターのオペレータは限られたスペースでより少ない部品を使用しながら、電力を確実に管理できます。
注目のリソース
- TPSI3052 – 15V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ
- TPSI3050 – 10V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ
- TPSI2240-Q1 – 車載、1200V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き
EV (電気自動車) 充電ステーションに適した絶縁型スイッチと絶縁型ドライバ
TI の IC とリファレンス デザインは、EV (電気自動車) を充電するためにスマート対応と効率を強化したパワー モジュールの製作に役立ちます。力率補正 (PFC) 段と DC/DC 電力段のどちらを設計する場合も、効率的なパワー モジュールを設計するための適切な回路を TI から入手できます。
DC 高速充電パワー モジュールを設計するには、電力出力の高精度なセンシングと制御を実現するための専門知識が必要です。
注目のリソース
- TIDA-010232 – 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン
- TIDA-050058 – 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン
- TIDA-050059 – ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン
- TPSI2240-Q1 – 車載、1200V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き
- TPSI2260-Q1 – 車載、600V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き
- TPSI2072-Q1 – 車載、2mA のアバランシェ定格、2 チャネル、600V、50mA、絶縁型スイッチ
プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) アプリケーションを使用するファクトリ オートメーションに適した絶縁型スイッチと絶縁型ドライバ
双方向通信、絶縁型バイアス電源、補助電源などの各種機能を取り揃えた TI のソリッド ステート リレー製品ラインアップを採用すると、デジタル出力モジュール、混合モジュール、デジタル入力レール電源モジュールなど、より安全でより効率的な PLC(プログラマブル ロジック コントローラ)サブシステムを設計できます。
注目のリソース
- Programmable logic control, distributed control system, programmable automation controller - Digital output module
- Programmable logic control, distributed control system, programmable automation controller - Digital input module
- Programmable logic control, distributed control system, programmable automation controller - Mixed module (analog and digital I/Os)
- Circuit breakers and interrupters - Circuit breaker (air, molded case, vacuum)
- TIDA-050058 – 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン
- TIDA-050059 – ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン
Design & development resources
ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、半導体リレーに関連する過電流保護と過熱保護の実現方法を提示します。このリファレンス デザインは、 TPSI3050-Q1 5kVRMS 強化絶縁型スイッチ ドライバを採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。加えて、TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に電力を供給できます。このリファレンス デザインは、最大 4A の負荷条件で、最大 500VDC または 350VAC (...)
半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、半導体リレーを使用してゼロクロス スイッチング (ZCS) を実現する方法を提示します。このリファレンス デザインは、TPSI3050-Q1 絶縁型スイッチ ドライバを採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。また、 TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に補助電流 (IAUX) を供給できます。ZCS (ゼロ電流スイッチング) を実現すると同時に、低電圧 (LV) と HV (...)