高いチャネル密度、広い信号帯域幅、高分解能の統合型データ・コンバータを採用すると、最も厳しい条件が要求されるワイヤレス、防衛、測定の各トランスミッタ・アプリケーションで、ダイナミック・レンジの拡大と部品表 (BOM) の低減を実現できます。
カテゴリ別の参照
関連カテゴリ
設計と開発に役立つリソース
ファームウェア
高速データ・コンバータへの FPGA 接続に役立つ、JESD204 Rapid Design IP (JESD204 採用の迅速設計知的財産)
JESD204 rapid design IP (迅速設計知的財産) は、良好に動作する JESD204 システムを FPGA エンジニアが開発する際に、迅速な経路をたどれる設計を採用しています。この IP は、ダウンストリーム (下流) のデジタル処理と他のアプリケーション・ロジックを、性能とタイミングに関する JESD204 プロトコルの重要な制約の大半から分離できるアーキテクチャを採用しています。この IP は、ファームウェア開発に費やす期間を短縮し、FPGA の統合を平易化できるように設計者を支援します。
JESD204 rapid design IP (迅速設計知的財産) は、TI (...)
評価ボード
デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC のクロック処理ソリューション搭載、2T2R (2 個の送信と 2 個の受信) RF (無線周波数) サンプリング トランシーバの評価
TSW40RF80 評価基板 (EVM) は、2 個の送信と 2 個の受信 (2T2R) を使用する RF (無線周波数) サンプリング トランシーバのリファレンス デザインです。この評価基板は、デュアルチャネル RF サンプリング D/A コンバータ (DAC) である DAC38RF80 と、デュアルチャネル RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADC32RF45 を搭載しています。
DAC38RF80 は最大 9GSPS のサンプリング レートで動作し、高周波クロックを生成するための PLL/VCO (フェーズ ロック ループと電圧制御発振器) (...)評価ボード
DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板
DAC38RF82EVM は DAC38RF82/83/85/93 D/A コンバータ(DAC)の評価のためのボードです。この EVM により、最大 9GSPS のサンプリング・レートの DAC の性能を評価できます。また、TSW14J56 EVM との組み合わせが可能です。使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード・パーティー・ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック・チップを SPI 経由で制御するための使いやすいソフトウェア・インターフェイスも用意されています。
技術リソース
技術記事
高速データ・コンバータの採用で開発期間短縮のカギとなる情報をご覧ください。
TI の対策を活用すると、高速データ・コンバータと AFE の評価がどれほど容易になるかをご確認ください。
ビデオ・シリーズ
High-speed signal chain training series (英語)
RF サンプリングや JESD204B などのトピックを取り扱うオンライン・トレーニング・シリーズ。
ビデオ・シリーズ
High-speed analog-to-digital converter (ADC) fundamentals (英語)
これらのビデオ (英語) は、ADC と DAC 両方のアーキテクチャを含め、高速データ・コンバータの基礎を取り扱っています。