テクノロジー

パワー モジュール

設計の複雑さの低減と電力密度の最大化

電源を容易に。TI のパワー モジュールは、電源設計のアクティブ コンポーネントとパッシブ コンポーネントの両方を単一のパッケージに統合しています。これらの機能を統合した結果、TI のパワー モジュールは、標準的なディスクリート ソリューションよりシンプルで効率的になると同時に、多くの電力を供給することができます。

このページに含まれるもの

TI のパワー モジュールの特長


低ノイズと EMI の低減

TI の低ノイズ パワー モジュール製品ラインアップは、EMI 準拠の容易化、開発期間の短縮、よりクリーンで信頼性の高いシステム性能の実現を可能にします。


システム効率

TI の高度なパッケージング テクノロジーは、放熱特性の改善、電力損失の低減、製品寿命の延長を確実に実現します。


使いやすい

強化された統合により、部品点数が減少し、システム インパッケージ全体が可能になり、設計が簡素化されます。


ソリューション サイズをさらに小型化

各種パワー モジュールは、ディスクリート ソリューションに比べてフットプリントが小さく、電力密度が高いので、性能を犠牲にせずに基板面積を節減できます。

当社の幅広いパワー モジュール製品ラインナップをご覧ください

DC/DC 電圧変換向けの最もシンプルかつ最小のオプション

TI の幅広いパワー モジュール製品ラインアップは、インダクタ内蔵と、TI の MagPack™ パッケージを採用した革新的なパッケージング技術を採用しており、基板面積の制約を解決すると同時に、高性能を実現するのに役立ちます。

  • 部品統合を通じてソリューション全体のサイズを縮小し、電力密度を最大化します。
  • 使いやすく高集積のデバイスを使用すると、設計プロセスを簡素化できます。
  • EMI レベルを低減し、よりクリーンで信頼性の高い性能を実現します。
ビデオ・シリーズ
パワー モジュールの価値を探求
このトレーニング シリーズは、TI のパワー モジュールの集積度が高い水準にあること、およびソリューション サイズ、EMI、設計時間、コストに関して、この特長が電源設計においてどのような意味を持つかを解説します。
技術記事
MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点
電源設計の分野でサイズは重要な要素です。TI はパワー モジュールの画期的な技術革新を開拓しました。MagPack™ パッケージングを活用することで、電力密度と効率を向上し、より小規模なスペースでより多くの電力を供給する設計が可能になります。
PDF | HTML
技術記事
パワー モジュールのパッケージ タイプとその利点
パワー モジュールを使用すると、より小規模なスペースでより多くの電力を供給する設計が可能になります。モジュールには、特定のアプリケーションに応じて、あらゆる種類のパッケージが用意されています。この記事をご覧になると、多様な種類のパッケージと、それぞれの利点について確認できます。
PDF | HTML
DC/DC パワー モジュール に関する主な製品
新製品 TPSM8F7620 アクティブ 4V ~ 17V、電流モード、クワッド 6A スタッカブル降圧パワーモジュール
新製品 TPSM8287B15 アクティブ I2C、周波数同期、MagPack 技術に対応した、6V、15A 並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール
新製品 TPSM65630 アクティブ 露出したインダクタ搭載、eQFN パッケージ封止、65V、3A 降圧パワー モジュール

より安全な電力供給に貢献する統合型の絶縁機能

TI の新しい絶縁型パワー モジュール製品ラインアップは、独自の IsoShield™ 技術を採用しており、ディスクリート ソリューションに比べて最大 3 倍の電力密度を実現します。これにより、基本絶縁または強化絶縁が必要な車載および産業用アプリケーション向けの、よりコンパクトで堅牢な電源設計が可能になります。

  • 絶縁型設計で電力密度を最大化するために、フットプリント サイズを小型化します。
  • より高いレベルの安全性、信頼性、およびシステムの堅牢性を実現します。
  • 既存の各種モジュールに比べて、効率が向上し、温度上昇が減少します。
  • 高集積デバイスにより設計期間を短縮。
ホワイト・ペーパー
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
各種絶縁型 DC/DC バイアス電源が、絶縁バリアにまたがって信号と電力を安全に転送する仕組みについて解説します。
PDF
ホワイト・ペーパー
時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション
このホワイト ペーパーは、スイッチング モード電源の EMI について説明し、業界規格に基づく EMI テストに迅速かつ容易に合格するのに役立つ技術の例を紹介します。
PDF
ガルバニック絶縁の概要を紹介し、高電圧システムの一般的な絶縁方法を説明します。また、絶縁のニーズに確実に対応すると同時に、ソリューションのサイズ縮小とコスト削減を達成するうえで、各デバイスがどのように役立つかを示します。
PDF
絶縁型パワー モジュール に関する主な製品
新製品 UCC34141-Q1 アクティブ 車載、トランス内蔵、5.5V ~ 20V VIN、1.5W のレギュレーション済み、5kVRMS 絶縁型 DC/DC モジュール
新製品 UCC33421-Q1 アクティブ 車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、レギュレーション済み 5kVRMS 絶縁型、DC/DC パワーモジュール
UCC33420 アクティブ トランス内蔵、5V/5V、1.5W、3kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール

データ センター向けの最新プロセッサに電力を供給

マルチフェーズ電源製品ラインアップに対して追加された TI の最新製品は、AI による計算需要の増大に伴う最新のデータ センターが必要とする処理能力の急激な向上に対処できます。これらのパワー モジュールは、電力段とインダクタを単一のソリューションに統合しており、より高い電力密度を実現できます。

  • ディスクリートの電力段やインダクタ ベースのソリューションに比べて、電力密度を最大化できます。
  • マルチソーシングをサポートするために、業界の一般的なフットプリントに従います。
  • 過渡性能を向上させるために、トランスインダクタ電圧レギュレータ (TLVR) オプションを内蔵しています。
マルチフェーズ パワー モジュール に関する主な製品
新製品 CSDM65295 プレビュー 9x10x5mm パッケージ封止、2 相、180A パワー モジュール
新製品 CSDM65295T プレビュー 統合型 TLVR 搭載、9x10x5mm パッケージの 2 相 180A パワー モジュール

GaN の採用で、電力密度と効率を最大化

統合 GaN パワー モジュールは、99% を超えるインバータ効率を提供し、放熱特性を大幅に改善し、電力損失を最小限に抑えます。

  • 高度な集積化と電力密度の向上により、ソリューションの省サイズ化とシステム レベルのコスト削減を実現します。
  • デッド タイムと伝搬遅延を最小化し、電流高調波を制限し、より高精度の電流センシングをサポートします。
  • ゼロ逆回復と包括的な保護機能により、電力効率を最適化し、システムの信頼性を向上させます。
ホワイト・ペーパー
3 相統合型 GaN テクノロジーによりモーター ドライブ性能を最大化する方法
GaN 技術を活用してモーター ドライブ アプリケーションでシステムの効率、性能、サイズを改善する方法をご確認ください。
PDF | HTML
リファレンス デザイン
産業用通信機能搭載、48V、1kW ロボットのジョイントモーター制御のリファレンスデザイン
TI がモーター ドライブ アプリケーションで GaN を活用し、大電力で小型の設計をどのように実現しているかをご確認ください。
GaN パワー モジュール に関する主な製品
新製品 DRV7308 アクティブ 保護機能と電流センス機能搭載、650V、205mΩ、3 相、GaN インテリジェント パワー モジュール (IPM)
DRV7167 プレビュー 100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

TI の多彩なパワー モジュール パッケージの詳細をご覧ください

IsoShield パッケージ テクノロジーは、パッケージ サブストレート内で内部金属層を使用し、ファラデー ケージのような構造を形成します。この構成に含まれる電磁放射により、外部シールド部品や複雑な PCB レイアウト手法を使用せずに EMI を大幅に低減できます。また、シールド層は高周波スイッチング ノード上に戦略的に配置され、EMI 放射の可能性が最も高いものを対象にします。

利点:

  • 独自の EMI 低減テクノロジーを実装したこのパッケージは、EMI を遵守します。
  • 外部 EMI シールド部品が不要になり、設計を簡素化できます。
  • デバッグやコンプライアンス テストの必要性を減らすことにより、市場投入までの期間を短縮します。
ダウンロード
同相モード過渡、放射、磁気、振動への耐性という 4 種類の耐性を通じて、IsoShield 技術が電力密度を向上させると同時にシステムの信頼性を高める方法を詳細に説明します。
PDF
ビデオ
IsoShield™ テクノロジー:絶縁型電源の未来
電源設計分野のリーダーが、IsoShield パッケージ テクノロジーを使用した絶縁型パワー モジュールに関する考察について話し合う様子をご覧ください。
ブログ
TI、データ センターと電気自動車の電力密度を向上させる高性能絶縁型電源モジュールを発表
革新的な IsoShield パッケージを採用したデバイスを活用して、データ センターと EV 性能を向上させる方法を説明した、こちらのニュースリリースをご覧ください。
IsoShield に関する主な製品
UCC33420 アクティブ トランス内蔵、5V/5V、1.5W、3kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール
新製品 UCC34141-Q1 アクティブ 車載、トランス内蔵、5.5V ~ 20V VIN、1.5W のレギュレーション済み、5kVRMS 絶縁型 DC/DC モジュール
新製品 UCC35131-Q1 プレビュー 車載用、トランス内蔵、5.5V ~ 20V 入力電圧 (VIN)、2W のレギュレーション済み、5kVRMS 絶縁型 DC/DC モジュール

TI の MagPack テクノロジーは、IC 向けにカスタム製作済みのインダクタを 1 個内蔵しており、パッケージ全体を単一のシステムとして最適化できます。この統合型設計アプローチは、優れた放熱性能を実現し、IC とインダクタの両方から効率的に熱を逃がすことで、システムをより低温に保ち、信頼性を高めます。

利点:

  • フル最適化済みのコンパクトなパッケージ設計と電力密度の向上に貢献します。
  • DC 損失と AC スイッチング損失の低減を通じて、システム効率を最大化できます。
  • インダクタだけでなく、パッケージ全体を優れた EMI シールドでボードを保護します。
ダウンロード
技術記事
MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点
電源設計の分野でサイズは重要な要素です。TI はパワー モジュールの画期的な技術革新を開拓しました。MagPack パッケージを活用することにより、電力密度と効率を向上し、より小規模なスペースでより多くの電力を供給する設計が可能になります。
PDF | HTML
ビデオ
密度を倍に:MagPack™ テクノロジーによるパワー モジュールの再形成
MagPack パッケージ テクノロジーの利点と、電力密度を向上させるために開発中のシステムに実装する方法について、TI のエキスパートが解説しています。
ビデオ
TI のパワー モジュールは MagPack™ パッケージ テクノロジーを採用して EMI 性能を向上
TI のシニア アプリケーション エンジニアである Chris Glaser が、MagPack パッケージの背景となる科学技術について説明します。これらのパッケージは、干渉・ノイズ低減技術 (MINT) を活用して EMI 性能を向上させます。
Magpack に関する主な製品
新製品 TPSM8287B15 アクティブ I2C、周波数同期、MagPack 技術に対応した、6V、15A 並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール
TPSM82866C アクティブ インダクタ内蔵、I2C インターフェイス搭載、QFN 封止、5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール
TPSM82813 アクティブ オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、3A 降圧モジュール

オーバーモールド パッケージを採用した TI のパワー モジュールは、密閉型のプラスチック モールド樹脂内にすべての部品を完全に自己完結型で収容しています。この種のパッケージはコンパクトで信頼性が高いため、スペースに制約があり、ノイズに敏感なアプリケーションに最適です。このパッケージには、2 つの主なバリエーションもあります。リードフレーム ベースでは、コンポーネントをリードフレームに直接取り付けます。PCB ラミネート ベースでは、コンポーネントをラミネート サブストレートに取り付けて配線し、より一層のコンパクト化を達成します。

利点:

  • リードフレーム ベースの密閉型ソリューションを採用することにより、EMI 性能が向上します。
  • PCB フットプリントを最小化するため、かさ上げ型ではなく標準的なインダクタを採用した小型パッケージを使用しています。
ダウンロード
アプリケーション・ノート
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
開発中のデザインイン プロセスを最適化するために、TI の各種パワー モジュールを開発中のボードに半田付けするためのヒントをご確認ください。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
Enabling Small, Cool and Quiet Power Modules with Enhanced HotRod™ QFN Packaging
TI のオーバーモールド QFN が採用している TI の HotRodTM パッケージ テクノロジーの詳細をご確認ください。これは、放熱性能を上げる目的で使用されています。
PDF
overmolded に関する主な製品
新製品 TPSM8D7420 アクティブ 4V ~ 17V、電流モード、デュアル 4A スタッカブル降圧パワーモジュール
新製品 TPSM828502-Q1 アクティブ 車載、インダクタ内蔵、QFN パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A、降圧モジュール
新製品 TPSM65630 アクティブ 露出したインダクタ搭載、eQFN パッケージ封止、65V、3A 降圧パワー モジュール

オープンフレーム パッケージは、TI の標準的なパワー モジュール スイッチング部品と受動部品を多層ラミネート PCB サブストレートに統合しますが、それらの部品をプラスチック ケースに封止していません。その結果、部品が完全に露出しエアフローが増加します。

利点:

  • 放熱性能と空冷性能を改善して、システム性能を向上させます。
  • より高い出力電流能力を備えたこれらのパッケージを使用することにより、より大きな電力を必要とする負荷を駆動できます。
ダウンロード
ホワイト・ペーパー
Power solution options for data center applications (Rev. A)
TI がデータ センター アプリケーションに電力を供給する方法と、放熱性能と大電流の能力に関してオープンフレーム パッケージを採用したモジュールが最適なオプションになる理由をご覧ください。
PDF
ホワイト・ペーパー
Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power
データ センターの光学モジュールで効率と信頼性を最適化するためのパワー マネージメント ソリューションについて詳細をご覧ください。
PDF
open-frame に関する主な製品
TPSM8S6C24 アクティブ セキュリティ強化、2.95V ~ 16V 入力、35A、4 個のスタッカブル対応、PMBus® パワー モジュール
TPSM8D6C24 アクティブ 2.95V ~ 16V 入力、デュアル 35A、PMBus® 対応パワー モジュール

低プロファイル パッケージ タイプを採用した各種パワー モジュールは、Z 高さの低減を優先します。このパッケージは QFN フットプリントで、より小型または再分散型のインダクタを使用してスペースを削減します。これらのパッケージのサイズを小型化すると、PCB の裏面など独自の配置オプションが可能になります。

利点:

  • モジュールを負荷の近くに配置して寄生パターン長を短縮することにより、効率を向上させます。
  • 3 本の軸すべてにおいてスペースを削減することにより、システムのサイズをさらにコンパクトにします。
ダウンロード
技術記事
パワー モジュールのパッケージ タイプとその利点
TI の組込み μSIP テクノロジーを採用したパッケージをはじめ、各パッケージ タイプのメリットについて詳細をご確認ください。
PDF | HTML
技術記事
Increasing power density with dual-channel power modules
TI の低プロファイル パワー モジュールを活用して、ボード上の z 高さを低減し、ソリューション全体のサイズを小型化する方法をご確認ください。
PDF | HTML
low-profile に関する主な製品
TPSM83100 アクティブ インダクタ内蔵、1.5A、高効率、昇降圧モジュール
TPSM82903 アクティブ インダクタ内蔵、3V ~ 17V、3A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ モジュール
TPSM82823 アクティブ 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm uSiP パッケージ封止、インダクタ内蔵、5.5V 入力、3A 降圧モジュール

名前のとおり、このタイプのパッケージには、モジュールの標準パッケージの外側にインダクタが配置されています。回路の残りの部分はモールド コンパウンド内に形成されており、電源コネクタはインダクタを沈殿物に接続しています。この設計では、パッケージの制約とは無関係にインダクタを最適化して望ましい電気的性能を実現すると同時に、インダクタの上面に直接アクセスできるため、スイッチング ノードの波形測定が簡単になります。

利点:

  • インダクタのコアから直接エアフローまたはヒートシンクに到達する放熱を強化し、放熱性能を向上します。
  • インダクタの上面に直接アクセスできるため、動作とデバッグを容易に測定できます。
ダウンロード
exposed inductor に関する主な製品
新製品 CSDM65295 プレビュー 9x10x5mm パッケージ封止、2 相、180A パワー モジュール
新製品 TPSM65630 アクティブ 露出したインダクタ搭載、eQFN パッケージ封止、65V、3A 降圧パワー モジュール
TPSM846C24 アクティブ 4.5V ~ 15V 入力、0.5V ~ 2.0V 出力、35A パワー モジュール

イノベーション

パワー モジュール

IsoShield™
パッケージ

業界最小の絶縁型バイアス電源ソリューション

IsoShield マルチチップ パッケージング テクノロジーは、ディスクリート ソリューションに比べて最大 3 倍の電力密度を実現し、よりコンパクトなシステム設計を可能にします。高性能アーキテクチャと内蔵絶縁により、要求の厳しいアプリケーションで安全性と堅牢性が向上します。複数の絶縁オプションにより、多様な規制要件や動作要件に対応する柔軟性を実現します。

GaN IPM

業界初のモーター制御アプリケーション向け統合型 GaN FET IPM (インテリジェント パワー モジュール)              

TI の統合 GaN 技術は、99% を超えるインバータ効率を提供し、放熱特性をに改善し、電力損失を最小限に抑えます。高度な統合を通じて、フットプリントの小型化とシステム コストの削減に貢献します。加えて、デッド タイムが非常に短いため、音響性能や電流センシングが向上すると同時に、効率の最大化や、モーター ドライブの長寿命化も可能になります。

MagPack™
テクノロジー

インダクタ内蔵型の新しいパッケージを開発

MagPack テクノロジーを採用した各種パワー モジュールは、以前の世代に比べて最大 50% の小型化を達成し、EMI のいっそうの低減に貢献します。この結果、クラス最高の電力密度と性能向上を実現しており、これらはいずれも独自のエンジニアリング素材を使用して、電力インダクタを 1 個内蔵した磁気パッケージ アーキテクチャの採用で実現しています。

電力性能を最適化するより多くの方法をご確認ください

よくある質問に対する回答を検索できます

TI のパワー モジュールの製造先はどこですか?

TI の各種パワー モジュールは、テキサス州からフィリップスまで、世界各地で社内製造と組み立てを実施しています。製造プロセス全体を自社で所有することを通じて、お客様の次期プロジェクトで信頼できるパワー モジュールの安定性と認証済み供給を確実に実現できるように、TI はお手伝いします。

パワー モジュールとディスクリート電源ソリューションの違いは何ですか?

パワー モジュールには、一般的にフルディスクリート ソリューションに見られるさまざまな部品が組み込まれています。これらの部品にはコントローラ MOSFET に加えて抵抗、コンデンサ、インダクタ、トランスなどの他の主要な受動部品が含まれます。これらの機能の多くを事前最適化済みの単一のデバイスに統合することで、パワー モジュールは部品点数の減少とレイアウトのチューニングを実現し、設計の効率化を可能にします。

パワー モジュールの利点はどのアプリケーションにあるでしょうか?

TI の各種パワー モジュールは、高密度で効率的な電力供給を必要とするシステム向けに最適化済みです。このようなアプリケーションには、AI データ センター、車載トラクション インバータ、家電製品、試験 / 測定デバイス、エネルギー インフラ機器などがあります。

TI のパワー モジュールはマルチレール システムに対応できますか?

はい。TI のパワー モジュールの多くは複数の出力レールを採用しています。これにレイアウトを簡素化しているため、これらのデバイスはさまざまな電圧要件を持つ複雑なシステムに高い対応を可能にします。

パワー モジュールはどのようにして構造的信頼性を向上させますか?

統合型の設計により、半田接合、配線上の寄生成分、部品のミスマッチが低減され、堅牢性と長期的なシステム安定性が向上します。