DC/DC パワー モジュール

DC/DC 電圧変換向けの最もシンプルかつ最小のオプション

カテゴリ別の参照

TI の包括的なパワー モジュール製品ラインアップは、現代の厳しい条件が要求されるアプリケーションに適した、スペース効率の優れた高性能ソリューションを実現します。一般的な DC/DC 変換を行う場合、μSiP または MagPack™ パッケージを採用している TI の各種モジュールは、重要な部品を驚くほど小型のフットプリントに組み合わせており、設計の簡素化と EMI の低減に役立ちます。各種マルチフェーズ モジュールは、電力段とインダクタを統合して、AI 主導のデータセンターを最大の電力密度で推進するのに対し、IsoShield™ 技術を採用した絶縁型モジュールは、車載と産業用のシステムで、小型で安全認証取得済みの電力供給を実現します。これら 3 つのモジュール ファミリはすべて、スペース面の制約を克服し、開発サイクルを短縮するとともに、ますます複雑になる電源環境において優れた放熱特性を実現するのに役立ちます。

TI のパワー モジュールの利点

checkmark

貴重な基板面積を節減

3D 統合 (垂直方向への積み重ね) テクノロジーを使用し、FET、コントローラ、インダクタ、他の受動部品を単一のパッケージに統合したモジュールを採用すると、電力密度の向上とソリューション全体のサイズ小型化を実現できます。 

checkmark

市場投入までの期間を短縮

EMI (電磁干渉) 要件を満たす使いやすいモジュールを採用すると、外部部品の調達が不要になり、ディスクリート ソリューションに比べると電源設計の工数を最大 45% 低減できるため、開発期間を短縮できます。 

checkmark

システム損失の最小化

この種のモジュールを採用すると、電源を負荷の近くに配置して、基板やシステムの損失を低減できるため、クラス最高の効率を実現しやすくなります。

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
パワー モジュールの価値を探求
このトレーニング シリーズは、TI のパワー モジュールの集積度が高い水準にあること、およびソリューション サイズ、EMI、設計時間、コストに関して、この特長が電源設計においてどのような意味を持つかを解説します。
セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)
このセレクション ガイドを参照すると、開発中の設計に適した最新かつ最善の DC/DC パワー モジュールが見つかります。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
TI は、パワー モジュールの幅広い製品ラインアップを提供しており、さまざまなパッケージも利用可能です。このアプリケーション レポートは、複数の種類のモジュール パッケージの概要を紹介し、半田付けに関連するトピックと検討事項を解説します。
document-pdfAcrobat PDF

DC/DC パワー モジュール 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能

WEBENCH® Circuit Designer を使用すると、開発中のシステム要件に基づいて、カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作できます。この環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の選定、設計、シミュレーション機能が利用できるため、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節減できます。

設計に役立つ TI の以下の各種ツールをご活用ください。

 

シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)
TPSM8287C50

I2C、周波数同期、MagPack™ 技術に対応した、6V、50A 並列接続可能な DC/DC 降圧モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 24

UCC34141

5.5V to 20V Vin, 1.5W regulated 5kVRMS isolated DC/DC module with integrated transformer

概算価格 (USD) 1ku | 3.036

UCC33410

トランス内蔵、5V ~ 3.3V、1W、3kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 1.25

TPSM82A824

5.5V、4A、インダクタ内蔵、SIL パッケージ封止降圧コンバータ モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 1.724

UCC33410-Q1

車載、トランス内蔵、5V ~ 3.3V、1W、3kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 1.563

TLVM65030

使いやすい設計採用、65V、3A 降圧パワー モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 2.075