絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

絶縁型 DC/DC の設計をシンプルに
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の絶縁型電源モジュール製品ラインアップは、高密度の内蔵電界効果トランジスタと内蔵トランス技術を組み合わせており、電源の部品表点数の低減と絶縁型 DC/DC の設計簡素化を可能にします。これらのモジュールは、新しい IsoShield™ 技術などの高度なパッケージング技術にトランスを統合することで、性能の向上、ソリューション サイズの小型化、システムの信頼性向上を実現します。この製品ラインアップには、車載および各種産業分野向けに、多様な入出力電圧、出力電力、認証済み絶縁レベルに対応する製品が揃っています。




IsoShield™ パッケージング技術

絶縁型電源の未来

TI 独自の IsoShield™ マルチチップ パッケージング技術は、高性能なプレーナー トランスと絶縁された電力段を統合し、オールインワンのシステム イン パッケージ (SiP) ソリューションを実現します。絶縁型バイアス電源において最高レベルの電力密度を可能にしながら、認証済みのさまざまな絶縁レベルに対応するオプションも提供します。

利点:

  • ディスクリート構成と比べて最大 3 倍の電力密度を実現
  • ディスクリート構成と比べてソリューション サイズを最大 70% 削減可能
  • 既存モジュールと比べて高効率と温度上昇の抑制を実現
  • より高いレベルの安全性と信頼性を実現
  • 使いやすいデバイスにより、設計時間の短縮を支援。

600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、サイクロコンバータ (AC-DAB) トポロジと TI の GaN 電力段に基づく 600W 双方向単段 DC/AC インバータを実装しています。DC 側と単相 230VAC および 2.6A で最大 60V、±16A に対応します。

車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、OEM や設計エンジニアが高性能かつ高効率のトラクション インバータ システムを開発し、市場投入を迅速化するための基盤を提供します。

UCC33420アクティブ

トランス内蔵、5V/5V、1.5W、3kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール

UCC34141-Q1アクティブ

車載、トランス内蔵、5.5V ~ 20V VIN、1.5W のレギュレーション済み、5kVRMS 絶縁型 DC/DC モジュール

UCC35131-Q1プレビュー

車載用、トランス内蔵、5.5V ~ 20V 入力電圧 (VIN)、2W のレギュレーション済み、5kVRMS 絶縁型 DC/DC モジュール

Technical Resources

ホワイト・ペーパー

Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)

このホワイト ペーパーは、絶縁バリア経由で信号や電力を転送できる各種絶縁型 DC/DC バイアス電源を解説し、絶縁バリア経由で信号と電力を安全に伝送できるようにします。
ホワイト・ペーパー

時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション

このホワイト ペーパーは、スイッチング モード電源の EMI について説明し、業界規格に基づく EMI テストに迅速かつ容易に合格するのに役立つ技術の例を紹介します。

Design & development resources

設計ツール

カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能

WEBENCH® Circuit Designer を使用すると、開発中のシステム要件に基づいて、カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作できます。この環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の選定、設計、シミュレーション機能が利用できるため、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節減できます。

設計に役立つ TI の以下の各種ツールをご活用ください。

 

シミュレーション・ツール

TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計ツール

最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)