High-speed ADCs (>10MSPS) – RF 샘플링
RF 샘플링이란 무엇입니까?
""RF 샘플링이란 신호를 아날로그에서 디지털로 변환하기 전에 낮은 IF(중간 주파수) 또는 베이스밴드(제로 IF)로 아날로그 주파수를 변환하지 않고 ADC로 직접 RF 신호를 디지털화하는 기술입니다.
RF 샘플링 ADC는 믹서, LO 신시사이저, 중간 주파수 증폭기 및 필터, 때로는 여러 ADC로 구성된 무선 신호 경로 서브시스템을 대체하여 시스템의 소프트웨어 프로그램 성능 및 유연성을 증대하면서 BoM, 원가, 설계 시간, 크기, 중량 및 전력을 줄일 수 있습니다.
TI의 최신 세대의 RF 샘플링 ADC는 최대 4GHz의 주파수와 최대 4Gsps의 샘플링 속도로 신호를 디지털화하여 UHF/VHF/L/S 밴드(IEEE)의 요구 사항을 해결함으로써 3G/4G/5G 무선 기지국, 마이크로웨이브 백홀, 테스트, 과학, 분광학, 군사용 통신, 레이더 및 광대역 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 등의 광범위한 분야에 적용할 수 있습니다.

RF 샘플링 사용 분야
RF 샘플링 ADC는 다음과 같은 RF 분야에서 최종(또는 유일한) 주파수 변환 단계를 대체할 수 있습니다.
- 소프트웨어 정의 무선
- RADAR/SIGINT/ELINT
- 신호/스펙트럼 분석기
- 케이블 헤드엔드
- 셀 방식 기지국
- 무선 백홀
- 전파 천문학
- GPS/GLONASS/Galileo 내비게이션 수신기
RF와 IF/ZIF 샘플링 비교
RF 샘플링은 IF 샘플링 및 ZIF 샘플링 아키텍처를 대체할 수 있습니다.
성능 예
다음 FFT 플롯은 RF 샘플링 ADC의 성능이 높은 수준의 스펙트럼 순도 및 대역폭을 달성하고 있다는 증거입니다.

통합된 디지털 다운 컨버터
RF 샘플링 ADC에 통합된 DDC(디지털 다운 컨버터)를 포함하면 DDC 출력에서 감소된(격감) 데이터 속도로 하나 이상의 협대역 신호를 처리하고 DSP/FPGA에 인터페이싱하여 높은 샘플 레이트 ADC를 통해 대용량 대역폭을 제공할 수 있습니다.